×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 15261312, Beitragsdatum: 26.08.2011
(3)
Bewerten

Welche Bestellnummern haben die Pufferbatterien und Akkumulatoren für die entsprechenden Bediengeräte?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Beschreibung:  
Die Bestelldaten für die Pufferbatterie und Akkumulatoren können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
 

Nr. Bediengeräte Bestelldaten der Pufferbatterie
1.1 TD10, TD20, OP20, OP30
OP15A mit Bestellnummer: 6AV3515-1EB00
OP15B mit Bestellnummer: 6AV3515-1MA00
OP397 mit Bestellnummer: 6AV3515-1MA10

Pufferbatterie
DC 3V; 480 mAh;
Bestellnummer:
6AV3972-1XB00-0AA0

1.2 OP5, TD17, OP17, OP25, OP27,
TP27, OP35, OP37, TP37,
OP47, OP270, TP270,
MP270, MP270B, MP370;
alle anderen Varianten des OP15, OP397 

Lithiumbatterie
DC 3,6V; 1,7 Ah;
Bestellnummer:
W79084-E1001-B2

1.3 C7-623, C7-624, C7-626 und
C7-633, C7-634
Pufferbatterie
DC 3,6V; 1,5 Ah;
Bestellnummer:
6ES7623-1AE01-5AA0
Nr. Bediengeräte Bestelldaten der Akkumulatoren
2.1 Mobile Panel 177 DP, Mobile Panel 177 PN,
Mobile Panel 277 DP, Mobile Panel 277 PN
Optionspaket Li-Akku
DC 3,6V; 1,04 Ah;
Bestellnummer:
6AV6 671-5AD00-0AX0
2.2 Mobile Panel 277 IWLAN Zusatzakku (Hauptakku)
Bestellnummer:
6AV6 671-5CL00-0AX0

1. Pufferbatterien
Die Batterie stellt sicher, dass bei Unterbrechung der Stromversorgung die interne Hardware-Uhr des Bediengerätes weiterläuft. Bei älteren Bediengeräten werden zusätzlich noch Betriebsdaten im SRAM gespeichert. Weitere Informationen entnehmen Sie aus dem jeweiligen Handbuch.

Hinweis:
Verwenden Sie bitte nur die in dem Beitrag aufgeführte Batterie, da andere Batterien in der Regel eine andere Anordnung der Polarität haben.

1.1 Pufferbatterie 6AV3972-1XB00-0AA0
Achten Sie in jedem Fall auf die richtige Polarität - siehe Bild 01 und Bild 02.


Bild 01



Bild 02

Download Zertifikat:

Anlage 1: Backup_Battery_6AV3972-1XB00-0AA0.pdf ( 261 KB )

Hinweis:
Die Pufferbatterie 6AV3972-1XB00-0AA0 ist typgestrichen und nicht mehr als Zubehör lieferbar. Weitere Informationen zur Typstreichung der Pufferbatterie finden sie unter der Beitrags-ID 40466415.

1.2 Pufferbatterie W79084-E1001-B2
Die Pufferbatterie wird einfach am Bediengerät mit Kabelbindern befestigt. Beachten Sie bei der Montage der Pufferbatterie das entsprechende Handbuch des Bediengerätes.


Bild 03


Bild 04

Download Zertifikat:

Anlage 2: Backup_Battery_W79084-E1001-B2.pdf ( 44 KB )  

1.3 Pufferbatterie 6ES7 623-1AE01-5AA0
Die Pufferbatterie wird einfach am Bediengerät mit Kabelbindern befestigt. Beachten Sie bei der Montage der Pufferbatterie das entsprechende Handbuch des Bediengerätes.


Bild 05


Bild 06

Download Zertifikat:

Anlage 3: Backup_Battery_6ES7-623-1AE01-5AA0.pdf ( 44 KB )  

Hinweis:
Die abgebildete Pufferbatterie ist bis auf den Anschlussstecker mit der Batterie (Bestellnummer siehe Anlage 2) baugleich!

2. Akkumulatoren
Die folgenden Akkumulatoren sind ausschließlich Zubehör für die Mobile Panels.

2.1 Optionspaket Li-Akku 6AV6671-5AD00-0AX0
Durch dieses Optionspaket muss das Mobile Panel beim Wechsel der Anschlussbox (drahtgebundene Variante) nicht heruntergefahren bzw. neu gebootet werden.


Bild 07

Download Zertifikat:

Anlage 4: Akkumulator_6AV6671-5AD00-0AX0.pdf ( 60 KB )

Hinweis:
Beachten Sie beim Einsatz dieses Li-Akkus für die Mobile Panels den folgenden Artikel unter der Beitrags-ID 24480066.

2.2 Zusatzakku (Hauptakku) 6AV6671-5CL00-0AX0
Der Zusatzakku dient als Ersatzakku und ist baugleich mit dem Hauptakku des Mobile Panels 277 IWLAN.


Bild 08

Suchbegriffe:
Varta, Renata, Duracell, Panasonic, Sonnenschein, Tadiran, CR 2450, Size 2/3AA

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.