×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 15270609, Beitragsdatum: 23.05.2003
(0)
Bewerten

SINAMICS / SIMODRIVE 611 neue Netzfilter mit 480 V Best. Nr. 6SL3000-0BE.....

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

SINAMICS / SIMODRIVE 611  Netzfilter.
Die SINAMICS Netzfilter bis 480 V, sind für SIMODRIVE 611 nun auch freigegeben. 

Die Bestell Bezeichnung der Netzfilterpakete mit 480 V Filter und HF-Drossel ist
6SL3000-0FExx-xAA0.

Die Bestell Bezeichnung der Netzfilter 480 V ist
6SL3000-0BExx-xAA0.

Die neuen Netzfilter 6SL300-0BE.... sind zu den bisherigen  6SN1111.... voll kompatibel und werden zukünftig diese komplett ersetzen.

Die für SINAMICS entwickelten 480 V Netzfilter für die Hochsetzsteller der Ein- /Rückspeisemodule sind, nachdem die UL Zertifizierung nun abgeschlossen ist (UL Nr. E70122) auch für SIMODRIVE 611 freigegeben.
Die neuen Netzfilter sind für 480 V +10% Netzspannungstoleranz ausgelegt. In der Applikation sind allerdings die zul. Toleranzen der angeschlossenen Stromrichtergerätefamilie maßgebend. 
Mit den Netzfiltern kann, bei entsprechendem Anlagenaufbau unter konsequenter Berücksichtigung der in den zugehörigen Handbüchern beschriebenen EMV-Projektierungsvorgaben, der Funkentstörgrad A für Industrienetze, entsprechend den Normen: EN 5511; EN 61800-3 (VDE 0160 -T100), IEC 61800-3,  eingehalten werden. 

Die Befestigungen, Anschlüsse und Abmessungen bleiben wie bisher, ab 55 kW ist Tiefe um 2 cm geringer.

Maßzeichnungen Anlagen: 

16_kW_030515.pdf ( 177 KB )

36_kW_030515.pdf ( 168 KB )

55_kW_030515.pdf ( 171 KB )

80_kW_030515.pdf ( 170 KB )

120_kW_030515.pdf ( 179 KB )

 

Netzfilterpakete mit HF -Drossel Bestellnummern:

Leistung:   Alt   Neu 
16 kW 6SN1111-0AA01-2BB0 6SL3000-0FE21-6AA0
36 kW 6SN1111-0AA01-2CB0 6SL3000-0FE23-6AA0
 55 kW 6SN1111-0AA01-2DB0 6SL3000-0FE25-5AA0
 80 kW 6SN1111-0AA01-2EB0 6SL3000-0FE28-0AA0
120 kW  6SN1111-0AA01-2FB0 6SL3000-0FE31-2AA0

Netzfilter als Ersatzteil, Bestellnummern:

Leistung:   Alt   Neu 
16 kW 6SN1111-0AA01-2BA0 6SL3000-0BE21-6AA0
36 kW 6SN1111-0AA01-2CA0 6SL3000-0BE23-6AA0
 55 kW 6SN1111-0AA01-2DA0 6SL3000-0BE25-5AA0
 80 kW 6SN1111-0AA01-2EA0 6SL3000-0BE28-0AA0
120 kW  6SN1111-0AA01-2FA0 6SL3000-0BE31-2AA0

Ansprechpartner:         Hotline MotionControl:            0180-5050-222  Fax -223

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.