Ersatzteilkonzept SINUMERIK 840Di
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Die numerische Steuerung SINUMERIK 840Di wird als komplettes Gerät, bestehend aus einer PCU 50 und dem gestecktem MCI-Board geliefert sowie optional mit 840Di-Systemsoftware. Bei der 840Di-Variante, die nach ca. Mitte Januar 2003 mit PCU 50 566 MHz/ 1,2 GHz ausgeliefert wurde, steht im Ersatzteilfall auch das komplette Gerät als Ersatzteil zur Verfügung. Bei der 840Di-Variante, die vor ca. Mitte Januar 2003 mit PCU 50 333 MHz/500 MHz ausgeliefert wurde, sind die Komponenten PCU 50 und MCI-Board als einzelne Ersatzteile zu bestellen.
1. Vorsorgliche Maßnahmen für den Fall des Einsatzes
eines Ersatzteiles
Nach der Inbetriebnahme einer SINUMERIK 840Di wird dringend
empfohlen, eine Sicherungskopie der gesamten Festplatte der 840Di
(Disk-Image) zu erstellen. Wie diese Sicherungskopie erstellt
werden kann, ist in dem SINUMERIK 840Di Handbuch beschrieben. Im
Ersatzteilfall kann diese Sicherungskopie in die getauschte 840Di
eingelesen werden.
2. Ersatzteilkonzept bei der 840Di
Das Ersatzteilkonzept hängt davon ab, welche
840Di-Variante getauscht werden soll. Wie die Varianten zu erkennen
sind und welches Vorgehen einzuschlagen ist, wird im folgenden
erläutert.
2.1 Ersatzteilkonzept für ab ca. Mitte
Januar 2003 (PCU 50 566 MHz/ 1,2 GHz) gelieferte
Steuerungen
Die Steuerungen haben die MLFB-Nummern:
6FC5220-0AA20-0AA0 mit der PCU 50 mit 566MHz inklusive
MCI-Board
6FC5220-0AA22-0AA0 mit der PCU 50 mit 1,2 GHz inklusive
MCI-Board
Die Steuerungen werden seit Mitte Januar 2003
geliefert und, sie sind als komplette Geräte auch als Ersatzteil
verfügbar. Im Ersatzteilfall sind die Montagewinkel
(6FC5248-0AF20-2AA0) von der Steuerung zu demontieren, sie stehen
dann für das Ersatzteil wieder zur Verfügung.
Ersatzteil-MLFB:
6FC5220-0AA20-0AA0
SINUMERIK 840DI/DIE (HW)
PCU 50: 566MHZ/128MB
DC 24V; INKLUSIV MCI-BOARD
WINDOWS NT WORKSTATION VERSION
4.0 FOR EMBEDDED SYSTEMS
(WINNT4.0 WS EMBSYS)
Ersatzteil-MLFB:
6FC5220-0AA22-0AA0
SINUMERIK 840DI/DIE (HW)
PCU 50: 1,2 GHZ/256MB
DC 24V; INKLUSIV MCI-BOARD
WINDOWS NT WORKSTATION VERSION
4.0 FOR EMBEDDED SYSTEMS
(WINNT4.0 WS EMBSYS)
840Di-Systemsoftware:
Bei Bedarf kann die 840Di (6FC5220-0AA20-0AA0 und
6FC5220-0AA22-0AA0) als Ersatzteil mit auf der Festplatte
aufgespielter 840Di-Systemsoftware geliefert werden (siehe auch
Katalog NC 60). Die Bestellung der 840Di als Ersatzteil mit
aufgespielter 840Di-Systemsoftware kann nur während der üblichen
Arbeitszeit erfolgen.
6FC5258-0AX10-0AF0 Systemsoftware Basic (6
Achsen) Standard aktueller SW-Stand
6FC5258-_AX10-_AF0 Systemsoftware Basic (6
Achsen) Standard bestimmter SW-Stand
6FC5258-0AY10-0AF0 Systemsoftware Basic (6
Achsen) Export aktueller SW-Stand
6FC5258-_AY10-_AF0 Systemsoftware Basic (6
Achsen) Export bestimmter SW-Stand
6FC5258-0AX20-0AF0 Systemsoftware Universal
(10 Achsen) Standard aktueller SW-Stand
6FC5258-_AX20-_AF0 Systemsoftware Universal (10
Achsen) Standard bestimmter SW-Stand
6FC5258-0AY20-0AF0 Systemsoftware Universal (10
Achsen) Export aktueller SW-Stand
6FC5258-_AY20-_AF0 Systemsoftware Universal (10
Achsen) Export bestimmter SW-Stand
6FC5258-0AX30-0AF0 Systemsoftware Plus (18
Achsen) Standard aktueller SW-Stand
6FC5258-_AX30-_AF0 Systemsoftware Plus (18
Achsen) Standard bestimmter SW-Stand
6FC5258-0AY30-0AF0 Systemsoftware Plus (18
Achsen) Export aktueller SW-Stand
6FC5258-_AY30-_AF0 Systemsoftware Plus (18
Achsen) Export bestimmter SW-Stand
2.1 Ersatzteilkonzept für bis ca. Mitte Januar 2003 (PCU 50 366
MHz/ 500MHz) gelieferte Steuerungen
Die Steuerungen haben die MLFB-Nummern:
6FC5220-0AA00-1AA0 mit der PCU 50 mit 333 MHz inklusive
MCI-Board
6FC5220-0AA01-1AA0 mit der PCU 50
mit 500 MHzinklusive MCI-Board
Die Steuerungen sind seit Mitte Januar
2003 typgestrichen, vergleiche ProdIS Beitrags-ID 14040591, und
können nicht mehr als komplette Geräte geliefert werden. Die
SINUMERIK 840Di besteht aus den einzelnen Komponenten PCU 50 und
dem MCI-Board, beide Komponenten sind als Ersatzteile
verfügbar.
6FC5220-0AA00-1AA0:
Ersatzteile
6FC5210-0DF01-0AA0
SINUMERIK PCU 50
PENTIUM II/333MHZ/128MB
DC 24V; MIT WINDOWS NT4.0
(BESY: SINUMERIK 840D BS003)
und
6FC5222-0AA00-1AA0
SINUMERIK MCI-BOARD (K)
6FC5220-0AA01-1AA0:
Ersatzteile
6FC5210-0DF05-0AA0
SINUMERIK PCU 50
PENTIUM III/500MHZ/128MB
DC 24V MIT WINDOWS NT 4.0
(BESY: SINUMERIK 840D BS003)
und
6FC5222-0AA00-1AA0
SINUMERIK MCI-BOARD (K)
3. Austausch von MCI-Board - Eingabe von neuem
License-Key
Wird an der Steuerung auch das MCI-Board getauscht (Austausch eines
kompletten Gerätes oder nur Austausch des MCI-Boards), so muß ein
neuer License-Key eingegeben werden. Bitte melden Sie sich bei der
zentralen Hotline und übermitteln die alte und neue
HW-Seriennummer. Die HW-Seriennummern stehen auf den Typenschildern
der MCI-Boards. Sie bekommen dann den neuen License-Key
genannt.
- Englisch