×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ, Beitrags-ID: 17212854, Beitragsdatum: 21.06.2006
(0)
Bewerten

Wie groß ist die Datenkonsistenz bei den S7-Kommunikationsfunktionen PUT und GET für die einzelnen S7-300 CPUs und C7-Komplettgeräte?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

 
Beschreibung:
Bei der S7-Kommunikation mit SFB/FB PUT und GET ist die Datenkonsistenz abhängig von den einzelnen Servern (S7-300 CPU):
 

CPU Bestell-Nr.

Konsistente Daten (Byte), max.

S7-300

CPU 312 6ES7312-1AD10-0AB0 64
CPU 312C 6ES7312-5BD01-0AB0 64
CPU 313C 6ES7313-5BE01-0AB0 64
CPU 313C-2DP 6ES7313-6CE01-0AB0 64
CPU 313C-2PtP 6ES7313-6BE01-0AB0 64
CPU 314-2DP 6ES7314-1AF10-0AB0 64
CPU 314C-2DP 6ES7314-6CF01-0AB0 64
CPU 314C-2PtP 6ES7314-6BF01-0AB0 64
CPU 315-2DP 6ES7315-2AG10-0AB0 64
CPU 316-2DP 6ES7316-2AG00-0AB0 64
CPU 317-2DP 6ES7317-2AJ10-0AB0 160
CPU 317-2PN/DP 6ES7317-2EJ10-0AB0 160
CPU 319-3PN/DP 6ES7319-3EL10-0AB0 160
Tabelle 1: Übersicht über die Konsistenzbereiche

Hinweis:
Bei S7-300 CPUs mit älterer Bestell-Nr. und C7-Geräten beträgt die Datenkonsistenz max. 32 Byte.

Weitere Informationen finden Sie:

  • In der Online-Hilfe von STEP 7, Gemeinsame Parameter der SFBs/FBs und der SFC/FC der S7-Kommunikation)
  • Im Handbuch "Systemsoftware für S7-300/400 System- und Standardfunktionen",  Beitrags-ID 1214574:
    Hier finden Sie eine bausteinorientierte Übersicht zur S7-Kommunikation und Datenkonsistenz (Kap. 20). In Kap. 20.1 sind "Gemeinsame Parameter der SFBs/FBs und der SFC/FC der S7-Kommunikation" beschrieben.