×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ, Beitrags-ID: 17388705, Beitragsdatum: 10.11.2006
(0)
Bewerten

Welche Bestellnummern haben die Pufferbatterien für die verschiedenen CPUs?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Übersicht über die Bestellnummern der Pufferbatterien.

Beschreibung
Die Bestellnummern für die S7/C7-Pufferbatterien (Lithium) lauten:
 

CPU Batterie Bestellnummer
S7-21x 6ES7291-8BA00-0XA0
S7-22x 6ES7291-8BA20-0XA0
S7-300 6ES7971-1AA00-0AA0 (Batterie)
6ES7971-5BB00-0AA0 (Akku)
S7-400 6ES7971-0BA00
C7-633/634/626 6ES7623-1AE01-5AA0
WinAC Slot 412/416 6ES7971-2BA00-0AA0
Tabelle 1: Bestellnummern für die Pufferbatterien

Hinweise

  • Keine Pufferbatterie benötigen:
    - CPUs der S7-300 mit MMC und CPU 312 IFM
    - S7-200 CPUs
    - die folgenden C7-Geräte: C7-613, C7-621 und C7-635, C7-636.
  • Betrieb der S7-300 CPUs mit Akku:
    Verwenden Sie einen Akku, wenn Sie im ansonsten ungepufferten Betrieb einer CPU mit HW-Uhr lediglich die Uhrzeit bei Netz-Aus puffern wollen. Näheres finden Sie im Installationshandbuch "SIMATIC Automatisierungssystem S7-300 Aufbauen: CPU 312 IFM - 318-2 DP", Kap. 9.4 (Beitrags-ID 15390415).
  • Batteriemodul für S7-200:
    Bei den S7-200 CPUs ist ein Batteriemodul nur optional. Hier übernimmt bei kurzfristigen Spannungsausfällen ein Hochleistungskondensator die Pufferung der Daten. Erst wenn der Kondensator leer ist, übernimmt das Batteriemodul die Stromversorgung (siehe auch Beitrags-ID: 11868939). Die Pufferungszeit des Kondensators ist CPU abhängig
  • Pufferbatterien für SIMATIC S5-CPUs:
    Die Bestellnummern der Pufferbatterien für die S5-CPUs finden Sie unter Beitrags-ID: 7379933.

Weiterführende Informationen
Unter der Beitrags-ID 12067424 finden Sie Informationen über die S7-300/400 Pufferbatterien und unter der Beitrags-ID 15261312 finden Sie Bestellnummern der Puffebatterien und Akkumulatoren für Bediengeräte.


Securityhinweise
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter
http://www.siemens.com/industrialsecurity.