×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 17471776, Beitragsdatum: 17.10.2003
(0)
Bewerten

Mögliche Baudraten bei S7-400 PzP-Kommunikation

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

FRAGE:
Ist die maximal nutzbare Übertragungsgeschwindigkeit der S7-400 PzP-CPs abhängig von der MLFB?

ANTWORT:
Bei einigen S7-400 PzP-CPs ist die maximal nutzbare Übertragungsgeschwindigkeit abhängig von der MLFB des CPs.

In nachfolgender Tabelle finden Sie eine Auflistung der maximal nutzbaren Übertragungsgeschwindigkeiten der S7-400 PzP-CPs.

Baugruppe MLFB ASCII-
Treiber
3964(R) RK 512 Drucker-
treiber
CP 440 6ES7 440-
1CS00-0YE0
300 - 115200 Bit/s 300 -115200 Bit/s -- --
CP 441-1 6ES7 441-
1AA00-0AE0
-- 300 - 38400 Bits/s (1) -- --
CP 441-1 6ES7 441-
1AA01-0AE0
300 - 38400 Bits/s (1) 300 - 38400 Bits/s (1) -- 300 - 38400 Bits/s (1)
CP 441-1 6ES7 441-
1AA02-0AE0
300 - 38400 Bits/s (1) 300 - 38400 Bits/s (1) -- 300 - 38400 Bits/s (1)
CP 441-1 6ES7 441-
1AA03-0AE0
300 - 38400 Bits/s (1) 300 - 38400 Bits/s (1) -- 300 - 38400 Bits/s (1)
CP 441-2 6ES7 441-
2AA00-0AE0
-- 300 - 76800 Bits/s (1) 300 - 76800 Bits/s (1) --
CP 441-2 6ES7 441-
2AA01-0AE0
300 - 76800 Bits/s (1) 300 - 76800 Bits/s (1) 300 - 76800 Bits/s (1) 300 - 76800 Bits/s (1)
CP 441-2 6ES7 441-
2AA02-0AE0
300 - 76800 Bits/s (1) 300 - 76800 Bits/s (1) 300 - 76800 Bits/s (1) 300 - 76800 Bits/s (1)
CP 441-2 6ES7 441-
2AA03-0AE0
300 - 115200 Bits/s (1),(2) 300 - 115200 Bits/s (1),(2) 300 - 115200 Bits/s (1),(2) 300 - 76800 Bits/s (1)

Tabelle 1: Übertragungsgeschwindigkeiten S7-400 PzP-CPs

(1) bei 20 mA TTY-Schnittstelle nur 300 -19200 Bits/s möglich
(2) Summenbaudrate max. 115200 Bits/s

Hinweis:
Beim CP441-2 (6ES7 441-2AA03-0AE0) beträgt die maximal zulässige Übertragungsrate beider Schnittstellen in Summe 115200 Bits/s.


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.