×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 17545812, Beitragsdatum: 11.12.2003
(2)
Bewerten

Hotfix 3 zu STEP 7 V5.2 SP1 und STEP 7 Professional Edition 12/2002 Release 07/2003

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

BESCHREIBUNG:

Installationsvoraussetzung für das Hotfix:

STEP 7 V5.2 SP1 oder STEP 7 Professional Edition 12/2002 Release 07/2003 muss installiert sein. Die Autorisierung von STEP 7 V5.2 bzw. STEP 7 Professional Edition 12/2002 behält auch mit dem HF3 ihre Gültigkeit.

Wofür wird das Hotfix benötigt?

Das Hotfix wird benötigt, um folgende SIMATIC Micro Memory Cards (MMC) mit SIMATIC Programmiergeräten lesen und beschreiben zu können.

MMC

Bestellnummer

MMC 64 kByte 6ES7 953-8LF11-0AA0
MMC 128 kByte 6ES7 953-8LG11-0AA0
MMC 512 kByte 6ES7 953-8LJ11-0AA0
MMC 2 MByte 6ES7 953-8LL11-0AA0
MMC 4 MByte 6ES7 953-8LM11-0AA0
MMC 8 MByte 6ES7 953-8LP11-0AA0

Soll derzeit keine der genannten neuen Micro Memory Karten im Programmiergerät genutzt werden, ist keine Installation des HF nötig. In STEP 7 Version 5.3 bzw. STEP 7 Professional Edition 2004, ist die benötigte Funktion dann standardmäßig enthalten. Im Rahmen des Software Update Service werden wir die neue Version von STEP 7 / STEP 7 Professional im 1. Quartal 2004 ausliefern.

Achtung: STEP 7 Version 5.3 und STEP 7 Professional Edition 2004 werden ausschließlich für die Betriebssysteme Windows 2000 Professional und Windows XP Professional freigegeben sein.

Hotfix 3 zu STEP 7 V5.2 SP1 und STEP 7 Professional Edition 12/2002 Release 07/2003
STEP7_V52_SP1_HF3.zip ( 30345 KB )

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.