×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 18840334, Beitragsdatum: 19.04.2004
(0)
Bewerten

Vertriebs-/Lieferfreigabe SINUMERIK PCU 50 566 MHz/256MB mit Win NT4.0 und wahlweise aufgespielter Software HMI-Advanced

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Für SINUMERIK 810D/840D ist die SINUMERIK PCU 50 mit 566 MHz und Windows NT 4.0 auch mit 256MB erhältlich und zur Lieferung freigegeben.

Die entsprechenden Montagewinkel sind zusätzlich zu bestellen. 

Wird die Lieferung der PCU 50 mit der Bedienoberflächensoftware HMI Advanced - aufgespielt auf der Festplatte der PCU - gewünscht, so ist nach der Bestellnummer für die PCU 50 die Bestellnummer für die Software HMI Advanced anzugeben.



Bestellnummern

Bestelldaten Bestell-Nr.
PCU 50;566MHz;1x256MB RAM; DC 24V; Windows NT 4.0 6FC5210-0DF21-0AA0
.  
SOFTWARE HMI ADVANCED FUER PCU
5-SPRACHIG (EN, DE,FR,IT,SP); SW-STANDAKTUELL;
AUF FESTPLATTE DER PCU; EINFACHE LIZENZ

6FC5253-0BX10-0AF0

SOFTWARE HMI ADVANCED FUER PCU
5-SPRACHIG (EN, DE,FR,IT,SP); SW-STAND 6.1;
AUF FESTPLATTE DER PCU; EINFACHE LIZENZ
6FC5253-6BX10-1AF0
SOFTWARE HMI ADVANCED FUER PCU
5-SPRACHIG (EN, DE,FR,IT,SP); SW-STAND 6.2;
AUF FESTPLATTE DER PCU; EINFACHE LIZENZ
6FC5253-6BX10-2AF0
SOFTWARE HMI ADVANCED FUER PCU
5-SPRACHIG (EN, DE,FR,IT,SP); SW-STAND 6.3;
AUF FESTPLATTE DER PCU; EINFACHE LIZENZ

6FC5253-6BX10-3AF0

.  
Montagewinkel
für eine PCU oder einen Videolink-Empfänger hinter Bedientafelfront
6FC5248-0AF20-2AA0
.  
Speichererweiterung 256 Mbyte, SO-DIMM PC-133
(für PCU 50 mit 566 MHz oder 1,2 GHz)
6ES7648-2AC20-0CA0
Speichererweiterung 128 Mbyte, SO-DIMM PC-133
(für PCU 50 mit 566 MHz oder 1,2 GHz)
6ES7648-2AC10-0CA0
.  
Ersatzteil:
Festplatte mit Tragblech und Dämpfer für PCU 50/70
6FC5247-0AF08-0AA1

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ihre Siemens-Dienststelle.


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.