×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 18843362, Beitragsdatum: 10.05.2004
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe SINUMERIK Maschinensteuertafel MCP 483

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)


Die SINUMERIK Maschinensteuertafel MCP 483 und die Option "Direkttasten-/Handradanschluss" ( 6FC5252-0AF00-0AA0) und das Zubehör "beschriftbare Einschubstreifen" (6FC5248-0AF22-1AA1)  sind ab sofort zur Lieferung freigegeben. 
Die neue SINUMERIK Maschinensteuertafel MCP 483 ist mit SINUMERIK 810D/840Di und 840D einsetzbar. 

Foto: MCP483.gif ( 86 KB )



Übersicht
Die im Design von OP 010/OP 012/OP 015/OP 015A und TP 015A gestaltete Maschinensteuertafel mit Folientasten ermöglicht eine anwenderfreundliche und übersichtliche Bedienung der Maschinenfunktionen. Sie ist für das maschinennahe Bedienen von Fräs- und Drehmaschinen und insbesondere auch für Schleifmaschinen geeignet. 

Für maschinenspezifische Anpassungen sind 46 Tasten und die beiden Einbauplätze für Befehlsgeräte (d 16 mm) mit frei beschriftbaren Einschubstreifen ausgestattet. Eine Folie A4 zur Beschriftung der Einschubstreifen ist im Lieferumfang enthalten.
Die Beschriftungsvorlagen für die Einschubstreifen finden Sie auf der Katalog CD des Katalogs NC60 Ausgabe 2004.

Die Befestigung der Maschinensteuertafel erfolgt von der Rückseite mit speziellen Spannelementen, die im Lieferumfang enthalten sind.

Aufbau
Bedienelemente
- Betriebsarten- und Funktionstasten

 
50 Tasten davon mit LED 48 bzw. 50 bei Anschluss über Profibus-DP
  Richtungstasten für Fräsmaschinen mit Eilgangüberlagerung
  17 freibelegbare Kundentasten in der Standardbelegung
- Vorschubsteuerung mit Override Vorschub / Eilgang (Drehschalter mit 23 Stellungen)
- Spindelsteuerung mit Override Spindel (Drehschalter mit 16 Stellungen)
- Schlüsselschalter  (4 Stellungen und 3 verschiedene Schlüssel)
- Not-Aus-Taster (2 Öffner)


Tastenart
- Folientasten

Anschlüsse:
- MPI-Schnittstelle/Profibus-DP
- für 6 Befehlsgeräte (6E/6A) bei Anschluss über Profibus-DP
  (zum Anschluss werden 4 Kabel aus dem Lieferumfang der Bestellnummer 6FC5247-0AA35-0AA0 benötigt)
- für 16 Direkttasten von OP 012/ OP 015A/ TP 015A bei Anschluss über Profibus-DP
  (Direkttasten-/Handradanschluss (Option))
- für 2 Handräder bei Anschluss über Profibus-DP
  (Direkttasten-/Handradanschluss (Option))
 
Der Handradanschluss ist erst ab NCU-Systemsoftware 7.2 der SINUMERIK 810D/840D möglich. 
Erweiterungsplätze:
- 2 Einbauplätze für Befehlsgeräte (d 16 mm)
( 86 KB )  

 
Techn. Daten

Eingangsspannung

+24 V DC

Leistungsaufnahme, max.
- Board
- Lampen
- Handräder

16 W
7 W
6 x 1,2 W
2 x 0,9 W

Schutzart nach DIN EN 60529
(IEC 60529)

IP 65 (Frontseite)
IP 00 (Rückseite)

Feuchteklassifizierung in Anlehnung an DIN EN 60721-3-3

Kl. 3K5
Betauung u. Eisbildung ausgeschlossen.
Niedrige Lufttemperatur 0 °C.

Zul. Umgebungstemperatur

 

· Lagerung und Transport

-20 °C bis +60 °C

· Betrieb

0 °C bis +45 °C (Frontseite)
0 °C bis +55 °C (Rückseite)

Max. Entfernung zur NCU, PCU
- MPI-Schnittstelle
- Profibus-DP


200 m
100 m

Gewicht, etwa

1,6 kg

Maße (B x H x T)

483 mm x 155 mm x 70 mm (Einbautiefe 38 mm)

Montageausschnitt (B x H)

450+1 mm x 135 +1mm 

Bestelldaten 

Bestellnummer

Bezeichnung

6FC5203-0AF22-1AA1

SINUMERIK Maschinensteuertafel MCP 483 MPI/PROFIBUS-DP, Breite 19", Folientasten

6FC5252-0AF00-0AA0

SINUMERIK, Direkttasten-/Handradanschluss Option für 6FC5203-0AF22-1AA1/-0AF23-1AA0

Zubehör-/Bestelldaten

Bestellnummer

Bezeichnung

6FC5248-0AF22-1AA1

SINUMERIK 810D/840D, Einschubstreifen beschriftbar, (3 Folien A4) für MCP 483, Folientasten 6FC5203-0AF22-1AA1/-2AA0

Ersatzteil-Bestelldaten

Bestellnummer

Bezeichnung

6FC5247-0AF13-0AA0

SINUMERIK 810D/840D, Override Vorschub / Eilgang, Drehschalter 1x 23G, T=32, Kappe, Knopf, Zeiger, Skalenscheiben Eilgang u. Vorschub

6FC5247-0AF12-0AA0

SINUMERIK 810D/840D, Override Spindel / Eilgang, Drehschalter 1x 16G, T=24, Kappe, Knopf, Zeiger, Skalenscheiben Eilgang u. Spindel

6FC5247-0AF02-0AA0

SINUMERIK 810D/840D, Schlüsselschalter mit Schlüssel für SINUMERIK MCP 6FC5203-0AF22-1AA1/-2AA0/6FC5203-0AF23-?AA0

6FC5247-0AA35-0AA0

SINUMERIK, KABELSATZ FUER ZUSAETZICHE BEFEHLSGERAETE DER MASCHINENSTEUERTAFEL 60 ST. 500MM 

6FC5248-0AF14-0AA0

SINUMERIK 810D/840D, Spannersatz (9 Stück) für ergänzende Bedienkomponenten mit 2,5 mm Profil, Länge 20 mm

6FC5148-0AA03-0AA0

SCHLUESSELSATZ MSTT (10 SAETZE)

3SB29 08–0 AA

Halter für 2 Schaltelemente

3SB24 04–0 C

Schaltelement mit einem Schaltglied, 1OE

3SB24 04–0 B

Schaltelement mit einem Schaltglied, 1S

3SB20 00–1 AC01

Betätigungselement 16 mm Not-Aus-Pilzdrucktaster rot

Dokumentation: MCP483_A0404_00.pdf ( 607 KB )

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ihre Siemens-Dienststelle.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.