Tipo di articolo: FAQ, ID articolo: 18909487, Data articolo: 13/01/2016
(3)
Valuta

Quali servizi di comunicazione supportano le CPU con interfaccia PROFINET integrata, i Software Controller S7 e WinAC RTX tramite Industrial Ethernet?

  • Articolo
  • Riguarda prodotto/i
Le tabelle seguenti riportano quali apparecchi supportano quali servizi di comunicazione.

CPU S7-300/S7-400, CPU S7-1200 e WinAC RTX (F)
18909487_CPUs_overview_en.pdf (12,2 KB)

S7-1500 Advanced Controller, S7-1500 Distributed Controller e S7-Software Controller
18909487_CPUs_overview_S7-1500_en.pdf (11,7 KB)

Ulteriori informazioni
Nei seguenti articoli sono riportati i manuali delle CPU sopra indicate. Vi vengono fornite ulteriori informazioni sulle caratteristiche tecniche, sui servizi di comunicazione e sulle risorse disponibili.
 

CPUArticolo con ID
S7-30012996906
S7-40044444467
IM151-8 PN/DP47409312
IM154-8 PN/DP44251850
WinAC RTX (F) 201043715176
S7-1200109478121
S7-150059192925
CPU S7-1500 150xS109249299
ET 200SP Open Controller109248384

Per una panoramica dei servizi di comunicazione supportati dai CP S7-300 e S7-400 Industrial Ethernet, consultare gli articoli con ID 16767769 e 15368142.

Ricerca complementare
Comunicazione S7, servizio di comunicazione aperta, PROFINET IO, TCP, ISO-on-TCP, UDP, IO-Device, IO-Controller, PROFINET CBA

ProductSupport.EntityResultListTitle
ProductSupport.EntityResultListDescription

ProductSupport.EntityResultListButtonText
Copiare URL
Cockpit mySupport