×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 18909487, Beitragsdatum: 16.10.2015
(4)
Bewerten

Welche Kommunikationsdienste unterstützen die CPUs mit integrierter PROFINET-Schnittstelle, die S7-Software-Controller und die WinAC RTX über Industrial Ethernet?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Welche Geräte welche Kommunikationsdienste unterstützen, können Sie den folgenden Tabellen entnehmen.

S7-300/S7-400 CPUs, S7-1200 CPUs und WinAC RTX (F)
 18909487_CPUs_overview_de.pdf (12,2 KB)

S7-1500 Advanced Controller, S7-1500 Distributed Controller und S7-Software Controller
 18909487_CPUs_overview_S7-1500_de.pdf (11,7 KB)

Weiterführende Informationen
In folgenden Beiträgen finden Sie die Handbücher der o. g. CPUs. Dort finden Sie weitere Informationen zu den Technischen Daten, Kommunikationsdiensten und Mengengerüsten.
 

CPUBeitrags-ID
S7-30012996906
S7-40044444467
IM151-8 PN/DP47409312
IM154-8 PN/DP44251850
WinAC RTX (F) 201043715176
S7-1200109478121
S7-150059192925
S7-1500 CPU 150xS109249299
ET 200SP Open Controller109248384

Eine Übersicht über die Kommunikationsdienste, welche die S7-300 und S7-400 Industrial Ethernet CPs unterstützen, finden Sie unter den Beitrags-IDs 16767769 und 15368142.

Ergänzende Suchbegriffe
S7-Kommunikation, offene Kommunikationsdienste, PROFINET IO, TCP, ISO-on-TCP, UDP, IO-Device, IO-Controller, PROFINET CBA

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit