Beitragstyp: FAQ, Beitrags-ID: 18909487, Beitragsdatum: 10.08.2011
(0)
Bewerten

Welche Kommunikationsdienste unterstützen die CPUs mit integrierter PROFINET-Schnittstelle und die WinAC RTX über Industrial Ethernet?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Beschreibung
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der Kommunikationsdienste, die von den CPUs mit integrierter PROFINET-Schnittstelle und von der WinAC RTX (F) über Industrial Ethernet unterstützt werden.

18909487_CPUs_overview_d.pdf ( 15 KB )

In folgenden Beiträgen finden Sie die Handbücher der o. g. CPUs. Dort finden Sie weitere Informationen zu den Technischen Daten, Kommunikationsdiensten und Mengengerüsten.
 

CPU Beitrags-ID
S7-300 12996906
S7-400 44444467
IM151-8 PN/DP CPU 47409312
IM154-8 CPU 44251850
WinAC RTX (F) 2010 43715176

Eine Übersicht über die Kommunikationsdienste, welche die S7-300 und S7-400 Industrial Ethernet CPs unterstützen, finden Sie unter den Beitrags-IDs  16767769 und 15368142.

Suchbegriffe
S7-Kommunikation, offene Kommunikationsdienste, PROFINET IO, TCP, ISO-on-TCP, UDP, IO-Device, IO-Controller, PROFINET CBA

Fehlerdetails
Detailierte Fehlerbeschreibung
Helfen Sie uns, den Online Support zu verbessern.
Die aufgerufene Seite kann nicht angezeigt werden. Bitte kontaktieren Sie den Webmaster.
Kontakt zum Webmaster