×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 18966660, Beitragsdatum: 18.06.2004
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe Ersatzteile für SINUMERIK Handheld Terminal HT 6

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Für das SINUMERIK Handheld Terminal HT 6 (6FC5403-0AA10-0AA0) werden ab sofort das Ersatzteil Front mit Tastatur (ohne Display) und ein Ersatzteilpaket bestehend aus dem Not-Aus und dem Override zur Verfügung gestellt.



Falls bei dem HT 6 die Front, die Tastatur, der Not-Aus oder der Override erneuert werden sollen, kann dies mittels der unten aufgeführten Ersatzteile geschehen. Für den Ersatzteiltausch ist geschultes Personal unbedingt erforderlich! Die Vorgehensweise beim Austausch ist in dem Dokument SINUMERIK 840D/810Di/810D Bedienkomponenten Handbuch Ausgabe 11.03 beschrieben (6FC5 297-6AA50-0AP3 deutsch, 6FC5 297-6AA50-0BP3 englisch). Die entsprechenden Seiten aus dem Handbuch sind in der Anlage aufgeführt:

Seiten_aus_BH_1103_00.pdf ( 639 KB )


Freigegebene Komponenten:
 

Komponente Bestellnummer
SINUMERIK HT 6
FRONT MIT TASTATUR ERSATZTEIL
6FC5448-0AA10-0AA0
SINUMERIK HT 6 NOT-AUS UND
OVERRIDE-DREHSCHALTER KOMPLETT;
ERSATZTEIL
6FC5447-0AA10-0AA0


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.