Beitragstyp: FAQ, Beitrags-ID: 19188460, Beitragsdatum: 13.03.2014
(0)
Bewerten

Welche Hardware kann an die USB-Schnittstelle von HMI Bediengeräten angeschlossen werden?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Konfigurationshinweis
An die USB-Schnittstelle von HMI Bediengeräten können Sie die nachfolgend aufgeführten Geräte anschließen. Welche Panels eine USB-Schnittstelle haben, entnehmen Sie bitte der Beitrags-ID: 21847868.
 

Geräte Bemerkungen
Standard
USB-Maus
-
Standard
USB-Tastatur
Hinweis
Das Betriebssystem Windows CE der Bediengeräte unterstützt keine deutschen Umlaute.
USB-Tastatur mit Trackball oder Touch Pad Stellvertretend wurden folgende Bediengeräte jeweils mit beiden Tastaturen getestet.
  • MP277
  • TP177B
  • ThinClient

Hinweis
Das Betriebssystem Windows CE der Bediengeräte unterstützt keine deutschen Umlaute.

USB-Stick Siehe Beitrags-ID: 21847868.
USB-Drucker Siehe Beitrags-ID: 11376409.
Mobiles Handlesegerät für 1D / 2D Codes Empfohlene Handleser
  • SIMATIC MV320
  • SIMATIC MV325
  • SIMATIC MV340

Beachten Sie, dass nur Handlesegeräte eingesetzt werden können, die intern eine Umsetzung des Strichcodes in einen ASCII-Tastatur-Code durchführen.


Bild 01

Eine Detaillierte Beschreibung der Geräte finden Sie in den Handbüchern unter den Beitrags-IDs:

  • SIMATIC MV320/ SIMATIC MV325 (Beitrags-ID 78905254).
  • SIMATIC MV340 (Beitrags-ID 61909865).
Industrial
USB-Hub 4
Der Industrial USB-Hub 4 dient im Wesentlichen als USB-Hub für den Anschluss von Peripheriegeräten an Panels, Multi Panels und Panel PCs mit integrierter USB-Schnittstelle. Mit dem USB-Hub ist der gleichzeitige Anschluss von bis zu vier Peripheriegeräten wie z. B. USB-Stick, Maus, Tastatur, Drucker oder Handlesegeräte an einem Panel möglich.


Bild 02

Anmerkung
Weitere Informationen zum Industrial USB-Hub entnehmen Sie dem Katalog ST80 oder der Beitrags-ID: 23577105.

Wichtig

  • Die o. a. Empfehlungen - außer der Industrial USB-Hub 4 - entsprechen keiner offiziellen Gerätefreigabe. Sie stellen lediglich eine auf den bisherigen Erfahrungen beruhende Empfehlung dar. Das heißt, die Nutzung dieser Geräte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung.
  • Je nach Bediengerätetyp ist die Strombelastbarkeit des USB-Ports unterschiedlich. Die genauen Daten können dem jeweiligen Gerätehandbuch entnommen werden. Daher kann es ggf. erforderlich werden eine zusätzliche Stromversorgung für das angeschlossene Gerät z.B. über den Industrial USB-Hub 4 zur Verfügung zu stellen.

Ergänzende Suchbegriffe
USB Geräte, Kugelmaus, Barcodescanner, Data Matrix Code, DMC

Fehlerdetails
Detailierte Fehlerbeschreibung
Helfen Sie uns, den Online Support zu verbessern.
Die aufgerufene Seite kann nicht angezeigt werden. Bitte kontaktieren Sie den Webmaster.
Kontakt zum Webmaster