Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 19998206, Beitragsdatum: 02.12.2004
(0)
Bewerten

SIMATIC ET 200L-SC IM-SC ab 01.10.2004 nicht mehr lieferbar

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

 

Aufgrund deutlich rückläufiger Stückzahlen wird die Fertigung des Interfacemoduls ET 200L-SC IM-SC ab sofort eingestellt, zusammen mit den zugehörigen Terminalblöcke und SC-Module, die nur an der IM-SC betrieben werden können. Die betroffenen Komponenten sind bereits seit 3 Jahren nicht mehr listenmäßig.

 

Die betroffenen Komponenten der ET 200L-SC IM-SC können nur noch als Ersatzteil über unseren Ersatzteildienst bestellt werden. Abhängig vom Restbestand und um die zehnjährige Ersatzteilverpflichtung zu gewährleisten, werden Ersatzteile nur im Tausch gegen defekte Baugruppen ausgeliefert. Größere Bestellmengen können nicht mehr beliefert werden.

Nicht betroffen von dieser Typstreichung sind die Baugruppen der Elektronikblöcke ET 200L und ET 200L-SC sowie die an den Elektronikblöcken der ET 200L-SC betreibbaren SC-Elektronikmodule.

Als preiswerte und platzsparende Alternative empfehlen wir die ET 200S mit dem Interfacemodul IM151-1 BASIC. Mit diesem System können bis zu 44 Digitalkanäle bzw.  22 Analogkanäle aufgebaut werden. Zudem kann an der IM151-1 BASIC das gesamte ET 200S Modulspektrum inklusive Motorstarter und Frequenzumrichter (außer F-Module) eingesetzt werden. Für größere Aufbauten steht das Interfacemodul 
"IM151-1 Standard" und für F-Technik und taktsynchronen Betrieb das Interfacemodul "IM151-1 High Feature" zur Verfügung.

Für eine einfache Konfiguration der ET 200S ist auf dem CA01 das Softwaretool "ET 200S Konfigurator" enthalten.

Folgende Bestellnummern sind von der Typstreichung betroffen (in Spalte 3 und 4 sind vergleichbare Baugruppen der ET 200S aufgeführt):

Bestellnummern  Baugruppe ET 200L-SC  MLFB vergleichbarer Ersatztyp ET 200S vergleichbare Baugruppe ET 200S
6ES7 138-1XL00-0XB0 Interfacemodul ET 200L-SC IM-SC 6ES7 151-1CA00-0AB0 IM151-1 BASIC
6ES7 120-0AH50-0AA0 TB16IM-SC Terminalblock 16Kanäle Schraubklemme 6ES7 193-4CA40-0AA0 Universalterminalmodul
TM-E15S26-A1, Schraubklemme
6ES7 120-0BH50-0AA0 TB16IM-SC Terminalblock 16Kanäle Federklemme 6ES7 193-4CA50-0AA0 Universalterminalmodul
TM-E15C26-A1, Federklemme
6ES7 123-1FB50-0AB0 2 AI +/- 10V; 1..5V High Speed 6ES7 134-4FB51-0AB0 2 AI U High Speed
6ES7 123-1GB50-0AB0 2 AI +/-20mA; 4...20mA High Speed 2-wire  6ES7 134-4GB51-0AB0 2 AI  I High Speed 2-wire 
6ES7 123-1GB60-0AB0 2 AI +/-20mA; 4...20mA High Speed 4-wire 6ES7 134-4GB61-0AB0 2 AI I High Speed 4-wire
6ES7 127-1BE00-0AB0 Counter module 40kHz 6ES7 138-4DA03-0AB0 1 Count 100kHz

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.