Ermittlung der DP-Reaktionszeit, HMI-Aktualisierungszeit und HMI-Bedienzeit für typische Konfigurationen am nicht-taktsychronen PROFIBUS DP
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Aufgabenstellung
Viele Applikationen erfordern eine
schnelle Reaktionszeit über die dezentrale Peripherie. Für den
schnellen und effizienten Datenaustausch zwischen dezentraler
Peripherie und S7-Stationen kommt bei der SIMATIC PROFINET IO und
PROFIBUS DP zum Einsatz. Typische DP-Konfigurationen bestehen aus
einem DP-Master und mehreren DP-Slaves an einem DP-Strang. Oft
werden am gleichen DP-Strang noch Programmiergeräte oder
Bediengeräte (Last am Subnetz) betrieben.
Bei der Planung von solchen Konfigurationen ergeben sich bereits in
der Konzeptphase folgende Fragestellungen:
- Wie lange dauert es im zyklischen Betrieb, bis ein dezentraler Ausgang auf einen dezentralen Eingang reagiert?
- Wie lange dauert es bei Prozessalarmen, bis ein dezentraler Ausgang auf einen dezentralen Eingang reagiert?
- Welche Schwankungen können dabei auftreten?
- Welchen Einfluss hat die Kommunikation über PROFIBUS DP auf die Zykluszeit des DP-Masters?
- Mit welchen Zeiten ist beim Betrieb von TouchPanels zu rechnen?
Weitere Fragen ergeben sich, wenn PanelPCs eingesetzt werden:
- Wie verhalten sich die Reaktionszeiten, wenn auf einem PanelPC sowohl eine WinAC RTX als auch eine WinCC flexible Runtime Projektierung läuft?
- Welche Auswirkungen hat eine WinCC flexible Runtime Projektierung auf dem PanelPC auf die Zeiten von zusätzlichen TouchPanels?
Das folgende Bild zeigt den Messaufbau im Prinzip:
Lösung
Zur Beantwortung obiger Fragen hat Industry
Automation und Customer Services umfangreiche Messungen an
typischen Konfigurationen mit SIMATIC-Komponenten durchgeführt, die
ihnen Planungssicherheit für ihre Anlagen bieten:
- Unterschiedliche DP-Master kommunizieren mit bis zu 60 DP-Slaves.
- Wahlweise werden ein Programmiergerät oder bis zu 10 Bediengeräte am gleichen DP-Strang betrieben.
- Der DP-Master läuft mit verschiedenen typischen Anwenderprogrammen. In den Bediengeräten sind verschiedenen typische Projektierungen geladen. Auf dem Programmiergerät ist die Funktion Status aktiv.
- WinAC RTX und WinCC flexible Runtime Projektierung sind gleichzeitig auf einem PanelPC in Betrieb.
Übersicht der Messgrößen:
Messgröße |
Beschreibung |
DP-Reaktionszeit (OB1) | Zeit vom Eintreffen eines Prozesssignals am Eingang der ET200 bis zur Aktivierung eines Ausganges an der ET200 (über Prozessabbild). |
DP-Reaktionszeit (OB40) | Zeit vom Eintreffen eines Prozesssignals am Eingang der ET200 bis zur Aktivierung eines Ausganges an der ET200 (über Prozessalarm und Direktbefehle). |
Zykluszeit | Zeit zwischen zwei Prozessabbildtransfers im DP-Master. |
HMI-Aktualisierungszeit | Zeit vom Eintreffen eines Prozesssignals am Eingang der ET200 bis zur Anzeige eines Farbumschlags im TouchPanel. |
HMI-Bedienzeit | Zeit vom Drücken eines Bedienknopfes am Panel bis zum Setzen eines Prozesssignals am Ausgang der ET200. |
PPC-Aktualisierungszeit | Zeit vom Eintreffen eines Prozesssignals am Eingang der ET200 bis zur Anzeige eines Farbumschlags im PanelPC. |
PPC-Bedienzeit | Zeit vom Drücken eines Bedienknopfes am PanelPC bis zum Setzen eines Prozesssignals am Ausgang der ET200. |
Hinweis
Es wurden typische Konfigurationen
gemessen. Das bedeutet, dass nicht jede mögliche Konfiguration
gemessen wurde.
Messwerte
Durch einen Klick auf die entsprechende Version in der Spalte "Link zur Web GUI" gelangen sie zur Weboberfläche der Leistungsdaten. Die Ergebnisse der Messungen stellen wir Ihnen auch als Download im Excel Format zur Verfügung.
Version | Messzeitpunkt | gemessene Komponenten | Link zur Web GUI | Messwerte (Excel) |
---|---|---|---|---|
V 5.0 | 2012 | ![]() | PBDP_V5 | ![]() ![]() |
V 4.0 | 2009 | ![]() | PBDP_V4 | |
V 3.0 | 2008 | ![]() | PBDP_V3 | |
V 2.0 | 2005 | ![]() | PBDP_V2 |
Letzte Änderung
Weboberfläche reaktiviert
- Englisch
- Spanisch
- Franzoesisch
- Italienisch
- Chinesisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Basic Controller S7-1200 Zentralbaugruppen Standard CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Zentralbaugruppen Standard CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Signalbaugruppen Digitalbaugruppen Digitalein-/-ausgabe SM323
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-400 Zentralbaugruppen Standard CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-400 Zentralbaugruppen Hochverfügbare CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Software Controller SIMATIC WinAC SIMATIC WinAC RTX
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Software Controller SIMATIC WinAC SIMATIC S7-modular Embedded Controller EC31
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC IO Systeme ET 200 Systeme für den Schaltschrank ET 200S Interfacemodule Interfacemodule ohne CPU IM151-1
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC IO Systeme ET 200 Systeme für den Schaltschrank ET 200S Peripheriemodule Digitale Elektronikmodule
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC IO Systeme ET 200 Systeme für den Schaltschrank ET 200M IM 153-1/IM153-2
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme Bediengeräte Vorgängersysteme Panels 170er Serie
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme HMI Software SIMATIC WinCC flexible SIMATIC WinCC flexible ES
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme HMI Software SIMATIC WinCC flexible Runtimesoftware WinCC flexible SIMATIC WinCC flexible RT
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation PROFIBUS Systemanschlüsse SIMATIC S7 Kommunikation für SIMATIC S7-1200 CM 1243-5
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation PROFIBUS Systemanschlüsse SIMATIC S7 Kommunikation für SIMATIC S7-300 CP 342-5
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation PROFIBUS Systemanschlüsse SIMATIC S7 Kommunikation für SIMATIC S7-400 CP 443-5 Extended
- Automatisierungstechnik PC-based Automation SIMATIC Industrie-PC Archiv Panel PC SIMATIC HMI IPC477C
- Automatisierungstechnik PC-based Automation SIMATIC Industrie-PC Panel PC SIMATIC Panel PC 477B embedded
- Automatisierungstechnik Produkte für spezifische Anforderungen Automatisierungstechnik für extreme Anforderungen Industrie-Automatisierungssysteme SIPLUS extreme Steuerungen SIPLUS Basic Controller SIPLUS S7-1200 SIPLUS Zentralbaugruppen SIPLUS Standard-CPUs
- Automatisierungstechnik Produkte für spezifische Anforderungen Automatisierungstechnik für extreme Anforderungen Industrie-Automatisierungssysteme SIPLUS extreme Steuerungen SIPLUS Basic Controller SIPLUS S7-1200 SIPLUS Peripheriebaugruppen SIPLUS Kommunikation
- Automatisierungstechnik Produkte für spezifische Anforderungen Automatisierungstechnik für extreme Anforderungen Bedien- und Beobachtungssysteme SIPLUS Bedien- und Beobachtungsgeräte SIPLUS Comfort Panels
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation Archiv PROFIBUS
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme Bediengeräte Advanced HMI Panel-based Comfort Panels Comfort Panels Standard
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden