×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: Ejemplo de aplicación ID de artículo 21330889, Fecha del artículo: 03/03/2008
(1)
Evaluar

Safety: Utilización descentralizada de un escáner láser SIMATIC FS600 en categoría 3 según la norma EN 954-1: 1996 (con valoración según la norma EN 62061 y la norma EN ISO 13849-1: 2006)

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)

Presentación de la tarea 
El escáner láser SIMATIC FS600 se utiliza preferentemente para la salvaguardia de peligros. Preferiblemente, se supervisa continuamente en sentido horizontal la presencia de personas en un campo protegido. Con ayuda del software de configuración y diagnóstico adecuado, se pueden ajustar hasta 4 campos de aviso y protección de diferentes medidas y geometrías.

Solución
El ejemplo de función muestra cómo se integra el escáner láser SIMATIC FS600 en una red PROFIBUS, con ayuda de una CPU SIMATIC S7 (CPU F) como maestro DP. En la configuración, junto con el escáner láser, hay otros esclavos DP (módulos estándar ET 200S y módulos de seguridad).

Downloads (V2.0)

Contenido del Download

Download

Documentación (alemán)  21330889_as_fe_i_010_v20_de_lscanner.pdf ( 1105 KB )
Documentación (inglés)  21330889_as_fe_i_010_v20_en_lscanner.pdf ( 1091 KB )
Código 21330889_as_fe_i_010_v20_code_clscanner.zip ( 761 KB )
Bloque de parámetros 
Parámetros para el escáner láser SIMATIC FS600
21330889_as_fe_i_010_v10_code_plscanner.zip ( 3 KB )

Archivos (V1.0)

Contenido del Download

Download

Documentación (alemán)  21330889_as_fe_i_010_v11_de_lscanner.pdf ( 905 KB )
Documentación (inglés)  21330889_as_fe_i_010_v11_en_lscanner.pdf ( 1036 KB )
Documentación (francés)  21330889_as_fe_i_010_v10_fr_lscanner.pdf ( 1180 KB )
Documentación (italiano)  21330889_as_fe_i_010_v10_it_lscanner.pdf ( 1435 KB )
Documentación (español)  21330889_as_fe_i_010_v10_sp_lscanner.pdf ( 1481 KB )
Documentación (portugués)  21330889_as_fe_i_010_v10_pt_lscanner.pdf ( 1316 KB )
Código  21330889_as_fe_i_010_v10_code_clscanner.zip ( 527 KB )
Bloque de parámetros 
Parámetros para el escáner láser SIMATIC FS600
21330889_as_fe_i_010_v10_code_plscanner.zip ( 3 KB )

Historial

Versión

Modificaciones

02/2005 Primera versión
04/2006 Compilación en F, I, E, P
10/2007 Segunda versión (V2.0):
  • Actualización del hardware y del software
  • Valoración según la norma EN 62061 y la norma EN ISO 13849-1: 2006
  • Modificación del Layout del documento

Conceptos de búsqueda:
Seguridad de máquinas, seguridad funcional, SIMATIC Safety Integrated, S7 Distributed Safety, escáner láser SIMATIC FS600  

Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.