Beitragstyp: FAQ, Beitrags-ID: 21406019, Beitragsdatum: 01.09.2014
(0)
Bewerten

Welche Randbedingungen müssen Sie bei der Projektierung von ET200S-Modulen beachten?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Konfigurationshinweis
Die Anzahl der steckbaren Module ist bei der ET200S von der verwendeten Kopfbaugruppe, der Modulbreite und der Länge des Konfigurations- und Parametriertelegramms abhängig.

IM 151-1
 

  BASIC
6ES7151-1CA00-0AB0
ST
6ES7151-1AA05-0AB0
ST  FO
6ES7151-1AB05-0AB0
HF
6ES7151-1BA02-0AB0
Buslänge1) max. 2m max. 2m max. 2m max. 2m
max. Anzahl betreibbarer Module2) 12 63 63 63
Parameterdaten-länge3) 198 Byte keine Begrenzung an SIMATIC S7,
sonst 244 Byte5)
keine Begrenzung an SIMATIC S7,
sonst 244 Byte5)
keine Begrenzung an SIMATIC S7,
sonst 244 Byte5)
E/A-Adressraum4) 88 E/A-Byte 244 E/A-Byte 244 E/A-Byte 244 E/A-Byte

IM 151-1 COMPACT
 

  32DI STANDARD
6ES7151-1CA00-1BL0
16DI/16DO STANDARD
6ES7151-1CA00-3BL0
Buslänge1) nicht relevant nicht relevant
max. Anzahl betreibbarer Module2) 12 12
Parameterdaten-länge3) 218 Byte 244 Byte
E/A-Adressraum4) 100 E/A-Byte 100 E/A-Byte

IM 151-3
 

  PN ST
6ES7151-3AA23-0AB0
PN FO
6ES7151-3BB23-0AB0
PN HF
6ES7151-3BA23-0AB0
PN HS
6ES7151-3BA60-0AB0
Buslänge1) max. 2m max. 2m max. 2m max. 0,5m
max. Anzahl betreibbarer Module2) 63 63 63 32
Parameterdaten-länge3)  keine Begrenzung keine Begrenzung keine Begrenzung keine Begrenzung
E/A-Adressraum4) 256 E/A-Byte 256 E/A-Byte 256 E/A-Byte 180 E/A-Byte

Interfacemodul mit integrierter CPU
 

 

IM 151-7
6ES7151-7AA20-0AB0
6ES7151-7AB00-0AB0
6ES7151-7FA20-0AB0

IM 151-8 PN/DP
6ES7151-8AB00-0AB0
6ES7151-8FB00-0AB0  

Buslänge1) max. 2m max. 2m
max. Anzahl betreibbarer Module2) 63 63
Parameterdatenlänge3) 244 Byte -
E/A-Adressraum4) 244 E/A-Byte -

Hinweise
zu 1)
Beispielsweise ist ein digitales oder analoges E/A-Modul 15 mm, ein fehlersicheres Modul 30 mm und ein DS Motorstarter 45 mm breit.

zu 2)
Die Angabe der maximalen Anzahl betreibbarer Module steht für alle Module, die zwischen ein Interfacemodul (IM) und dem Abschlussmodul gesteckt werden können.

zu 3)
Jedes Modul (auch das Interface- und das Powermodul) benötigt ein Parametriertelegramm. Die Länge des Parametriertelegramms unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Modulen. Wie lang das Parametriertelegramm eines bestimmten Moduls ist, finden Sie im Handbuch "Dezentrales Peripheriesystem ET 200S" unter der Beitrags-ID: 1144348. Die in obiger Tabelle, Zeile "Parameterlänge" angegebenen Werte dürfen in Summe für die ganze ET200S Zeile nicht überschritten werden.
Bei PROFINET IO ist die Parameterlänge für den Maximalausbau der Station nicht relevant.

zu 4)
Die meisten Module belegen zusätzliche Adressen im E/A-Adressraum. Je nach verwendetem Modul können dabei Eingangs- oder Ausgangsadressen bzw. auch Eingangs- und Ausgangsadressen durch ein Modul belegt werden. Die Anzahl der belegten Adressen ist von der Art des Moduls abhängig. Der maximale -in Tabelle 1, Zeile "E/A-Adressraum" - angegebene Wert darf in Summe für die ganze ET200S Zeile nicht überschritten werden.
Der für die IM151-7 CPU angegebene E/A-Adressraum dient bei Verwendung als I-Slave als Übergabespeicher mit dem übergeordneten Master.
Insgesamt kann von der IM151-7 CPU und von der IM151-8 PN/DP ein Adressraum von 2048 Byte adressiert werden. Damit können bei Verwendung der IM151-7 CPU bzw. der IM151-8 PN/DP maximal 16336 digitale E/A-Kanäle oder 1021 analoge E/A-Kanäle adressiert werden.
Wenn Sie die IM151-7 CPU oder IM151-8 PN/DP als DP-Master einsetzen, dann benötigen Sie zusätzlich die DP-Masteranschaltung 6ES7138-4HA00-0AB0.

zu 5)
Mit der Projektierung ab STEP 7V5.4 besteht die Möglichkeit, das IM 151-1 ST ab 6ES7151-1AA05-0AB0 im DPV1-Betrieb mit mehr als 244 Byte Parameterdaten zu betreiben. Eine Projektierung mit der GSD-Datei bietet diese Möglichkeit nicht.
Mit der Projektierung ab STEP 7V5.4 besteht die Möglichkeit, das IM151-1 FO ab 6ES7151-1AB05-0AB0 im DPV1-Betrieb mit mehr als 244 Byte Parameterdaten zu betreiben. Eine Projektierung mit der GSD-Datei bietet diese Möglichkeit nicht.
Mit der Projektierung ab STEP 7V5.3 SP3 besteht die Möglichkeit, das IM151-1 HF ab 6ES7151-1BA02-0AB0 im DPV1-Betrieb mit mehr als 244 Byte Parameterdaten zu betreiben. Eine Projektierung mit der GSD-Datei bietet diese Möglichkeit nicht.

Weitere Informationen zur IM151-7 finden Sie im Handbuch "ET 200S Interfacemodul IM 151-7 CPU" unter der Beitrags-ID: 12714722.

Weitere Informationen zur IM151-8 finden Sie im Handbuch "Interfacemodul IM151-8 PN/DP CPU" unter der Beitrags-ID: 29738847.

Hinweis
Nutzen Sie zur Konfiguration Ihrer ET 200S Station den das SIMATIC Selection Tool.  Dieser Konfigurator führt Sie bequem, einfach und komfortabel durch die Konfiguration einer ET 200S Station und  unterstützt Sie bei der Auswahl der unterschiedlichen Komponenten sowie des passenden Zubehörs.

Das SIMATIC Selection Tool finden Sie in der Konfiguratoren-Übersicht der Industry Mall unter Automatisierungstechnik.

Industry Mall

Fehlerdetails
Detailierte Fehlerbeschreibung
Helfen Sie uns, den Online Support zu verbessern.
Die aufgerufene Seite kann nicht angezeigt werden. Bitte kontaktieren Sie den Webmaster.
Kontakt zum Webmaster