Vertriebs- und Lieferfreigabe SIMATIC PC USB-FlashDrive
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Das neue SIMATIC PC USB-FlashDrive mit 512 MByte ist ab sofort zur Lieferung freigegeben.
Das SIMATIC PC USB-FlashDrive ist das tragbares Speichermedium zum Anschluss an eine USB-Schnittstelle. Durch die robuste und ultrakompakte Ausführung in einem Metallgehäuse, die schnellen Datentransfers (USB 2.0) und die hohe Speicherkapazität von 512 Mbyte bietet das USB-FlashDrive optimale Werte für den Einsatz in Industrieanwendungen. Es kann zum einen Disketten oder CD-ROM als Datenspeicher ersetzen und zum anderen wird es bootfähig eingerichtet geliefert.
Anwendungsbereich
Das SIMATIC PC USB-FlashDrive ist die schnellste und einfachste Methode, Ihre Daten (z.B. Anwenderdaten, Rezepturen, Konfigurationsdaten, usw. ) zu speichern und bequem von einem Ort zum andern zu transportieren oder als Bootmedium für z.B. für SIMATIC PC BIOS-Manager oder SIMATIC PC ImageCreator zu verwenden.
Funktionelle Highlights
- Ultrakompakt - zwei USB-FlashDrive können gleichzeitig übereinander gesteckt werden
- Robust - durch das Metallgehäuse geeignet für den Einsatz im Industrieumfeld
- Bootfähig formatiert inkl. vorinstalliertem Betriebssystem (FreeDOS) für den Einsatz als Bootmedium z.B. für SIMATIC PC ImageCreator
- Hohe Performance für schnellere Datenübertragung - USB 2.0 (Hi-Speed)
- Hohe Speicherkapazität von 512 Mbyte (ersetzt ca. 355 Disketten)
- Einfache Installation – „Plug & Play“, keine Treiber erforderlich (außer bei Windows 98SE)
- Hohe Datensicherheit durch mechanischen Schreibschutzschalter
- Kontrollierter Datentransfer und Betriebszustand durch Status-LED
- Hohe Investitionssicherheit durch einwandfreie Betrieb (Systemtest) mit SIMATIC PC/PG
- Umfangreicher Lieferumfang z.B. mit SIMATIC BIOS-Manager, dem Software-Tool für SIMATIC PCs zur Prüfung und Duplizierung von Bios Setup- Einstellungen (CMOS-Daten)
- Einfache Benutzung mit dem Automation License Manager V2.0 zum Übertragen vom Lizenz-Schlüssel
Technische Daten
Speicherkapazität | 512 MByte | |
Lesegeschwindigkeit | USB2.0: 9,5MB/s | USB1.1/1.0: 1,2MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | USB2.0: 8,5MB/s | USB1.1/1.0: 1.0MB/s |
LED Anzeige | Leuchtet konstant: betriebsbereit | Blinkt: Datentransfer |
Schreibschutz | über Schalter | |
Stromversorgung | USB bus-powered (4.5V - 5.5V) | |
Temperatur | ||
in Betrieb | +5oC bis +55oC | |
Lagerung | -20oC bis +70oC | |
Relative Feuchte | ||
in Betrieb | 20% bis 93% (+40oC) | |
Lagerung | 20% bis 93% (+40oC) | |
Zulassungen |
CE | |
Maße (LxBxH) |
52.7mm x 13.5 mm x 5.5 mm | |
Gewicht |
ca. 13,5 g | |
Unterstützte Betriebssysteme |
Windows 98/2000/XP |
Bestelldaten
Produktbeschreibung | Bestellnummer |
SIMATIC PC USB-FlashDrive,
512MByte, USB2.0, Metallgehäuse, bootfähig formatiert inkl. vorinstalliertem Betriebssystem (FreeDOS), SIMATIC BIOS-Manager im Lieferumfang |
6ES7648-0DC20-0AA0 |
- Englisch
- Spanisch
- Franzoesisch
- Italienisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden