×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 21479262, Beitragsdatum: 13.01.2006
(0)
Bewerten

SINUMERIK Handheld Terminal HT 6: Lieferfreigabe mit Systemsoftware 06.04.13

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Ab sofort wird das Handheld Terminal HT 6 mit der verbesserten Systemsoftware Stand 06.04.13 ausgeliefert. Das HT 6-Systemsoftware Update auf CD-ROM wird ebenfalls mit diesem Stand geliefert.



Die wesentlichen Verbesserungen sind:

Neue Betriebssystem-Plattform für Installation unter Windows:
Installation auf PC/PG unter Windows NT4.0, Windows 2000 oder Windows XP  (nicht Windows 95, 98, ME).
Herstellerverzeichnisse werden angezeigt.
Betrieb an der SINUMERIK 840Di mit MCI2-Board und Windows XP jetzt möglich.

Update 13.01.2006
Je nachdem ob das HT 6 an einer SINUMERIK 840Di mit Windows NT (nur noch als Ersatzteil verfügbar) oder an einer SINUMERIK 840Di mit Windows XP betrieben werden soll, ist das HT 6 unterschiedlich zu projektieren.


Auf der CD-ROM sind neben dem aktuellen Stand 6.4 auch Stände von 6.1 und 5.3 enthalten.

Freigegebene Komponente:

Komponente MLFB Version
SINUMERIK HT 6 SYSTEMSOFTWARE UPDATE AUF VERSION 6.4/6.1/5.3
MIT SPRACHERWEITERUNG DE, EN, FR, IT, SP AUF CD-ROM
6FC5453-6AX10-4AG3 06.04.13
Auf der CD-ROM sind folgende Stände enthalten:

Systemsoftware 5.3 (05.03.13.00)
Systemsoftware 6.1 (06.01.17.00)
Systemsoftware 6.1 (06.01.53.00)
Systemsoftware 6.4 (06.04.13.00)

   

Bei Bestellung der Systemsoftware Update Stand 6.1 auf CD-ROM (6FC5453-6AX10-1AG3) wird die Systemsoftware Update Stand 6.4 auf CD-ROM (6FC5453-6AX10-4AG3) ausgeliefert, auf der auch Stände von 6.1 und 5.3 enthalten sind.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Siemens-Dienststelle.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.