Benestare alla fornitura per SIMATIC NET Industrial Wireless LAN componenti PS791-1PRO (Power Supply)
-
Articolo
-
Riguarda prodotto/i
Sono da ora disponibili a magazzino i prodotti PS791-1PRO.
1. Descrizione del prodotto
L'alimentatore PS791-1PRO è un alimentatore AC/DC per tensioni d'ingresso da 90 a 265 V AC per tutti i prodotti SCALANCE con grado di protezione IP65. Montaggio diretto sulle apparecchiature SCALANCE W-700 e SCALANCE X-200, ma adatto anche per montaggio a parete o su guida profilata (S7-300).
Robusta carcassa metallica con protezione all'acqua a alla polvere con grado di protezione IP65.
Temperatura di esercizio da -20°C a 60°C.
Avendo ottenuto la certificazione UL (cULus) per temperature di esercizio da -20°C a +60°C è ora possibile una vendita senza limitazioni.
2. Dati di ordinazione
Nome del prodotto |
Numero di ordinazione |
PS791-1PRO |
6GK5 791-1PS00-0AA6 |
3. Applicazioni
L'alimentatore PS791-1PRO è un alimentatore AC/DC per tensioni d'ingresso da 90 a 265 V AC per tutti i prodotti SCALANCE con grado di protezione IP65.
4. Altro
Fornitura:
1x PS791-1PRO
1x AC Power 3+PE Cable Connector (senza cavo AC!)
1x DC Power Cord M12 per collegamento diretto a SCALANCE W o X
1x materiale di montaggio
1x istruzioni di servizio tedesco/inlgese
Avvertenza:
Nel caso di perdita del DC Power Cord M12 o per l'uso in altre configurazioni è possibile ordinare sia il connettore M12 necessario (24V DC) che l'Energy Cable per 24V DC a metraggio e confezionarli in loco.
Numeri di ordinazione:
Power M12 Plug PRO 6GK1 907-0DB10-6AA3
Energy Cable 6XV1 812-8A
Nel caso di perdita del AC Power 3+PE Cable Connector (AC 90-265V) è possibile riordinarlo successivamente con il numero di ordinazione 6GK1 907-0FC10-0AA5.
http://www3.ad.siemens.de/partner/index.asp
- Tedesco
- Inglese
- Spagnolo
- Francese
- Cinese
L'articolo fa parte della/e cartella/e albero dei prodotti:
- Se hai dubbi o problemi di natura tecnica rivolgiti al Technical Support
- Vuoi partecipare a una discussione nel nostro forum e scambiare esperienze con altri utenti
- Vuoi creare dati CAx per uno o più prodotti
- Vuoi invarci il tuo feedback su questo Articolo