×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 21654433, Beitragsdatum: 06.12.2011
(0)
Bewerten

3RV1 Leistungsschalter: Innenwiderstand der Leistungsschalter 3RV1 Baugrösse S00

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

FRAGE:

Welcher Innenwiderstand gilt - zwecks Kurzschlussstromberechnung - für Leistungsschalter 3RV1 Baugrösse S00?



ANTWORT:
Für Leistungsschalter 3RV1 der Baugrösse S00 gelten pro Strombahn folgende Widerstandswerte:

Einstellbereich (A)

Innenwiderstand (Ohm)

0,11 bis 0,16

67,771

0,14 bis 0,20

41,588

0,18 bis 0,25

25,795

0,22 bis 0,32

16,713

0,28 bis 0,4

10,520

0,35 bis 0,5

6,568

0,45 bis 0,63

3,945

0,55 bis 0,8

2,815

0,7 bis 1

1,740

0,9 bis 1,25

1,123

1,1 bis 1,6

0,740

1,4 bis 2

0,478

1,8 bis 2,5

0,291

2,2 bis 3,2

0,204

2,8 bis 4

0,123

3,5 bis 5

0,0869

4,5 bis 6,3

0,0511

5,5 bis 8

0,0364

7 bis 10

0,0244

9 bis 12

0,016

Diese Daten beruhen auf Labormessungen bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (Kaltwiderstand).
Im betriebswarmen Zustand erhöhen sich die Werte um 10 %.
 
 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.