Schutztürüberwachung mit automatischem Start bis SIL 3 nach IEC 62061 bzw. PL e nach ISO 13849-1 mit ET 200S Safety Motorstarter Solution Local (CD-FE-I-028-V30-DE)
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Aufgabenstellung
Schutztürüberwachung mit automatischem Start bis SIL 3 nach IEC 62061 bzw. PL e nach ISO 13849-1 mit ET 200S Safety Motorstarter Solution Local
Dieses Safety Functional Example beschreibt eine trennende Schutzeinrichtung in Form einer Schutztür. Die am häufigsten eingesetzte Lösung im Bereich von Anlagen und Maschinen
ist die Absicherung von Gefahrenbereichen mit mechanisch trennenden Schutzeinrichtungen oder Zugangsklappen. Hier gilt es das unbefugte Betreten von Anlagenbereichen zu
überwachen, sowie eine gefahrbringende Maschinenfunktion zu verhindern, wenn die Schutzeinrichtung nicht geschlossen ist.
Lösung
Die Schutztür wird mit zwei SIRIUS Positionsschalter mit jeweils einem zwangsöffnendem Kontakt durch einen Safety Modul PM-D-F2 überwacht. Dieser Aufbau ist bis SIL 3 nach IEC 62061 bzw. PL e nach ISO 13849-1 geeignet. Wird diese Schutztür geöffnet, schaltet das Safety Modul PM-D-F2 die ihm zugeordneten Motorstarter gemäß Stopp-Kategorie 0 nach EN 60204-1 ab. In diesem Beispiel wird ein Antrieb stillgesetzt. Wird die Schutztür geschlossen erfolgt nach Überprüfung der Positionsschalter ein automatischer Start.
In diesem Beispiel wird nur auf die Sicherheitsfunktion eingegangen. Das betriebsmäßige Schalten des Motorstarters erfolgt durch eine Standart SPS und wird hier nicht weiter betrachtet.
Downloads
Inhalt der Downloads |
Download |
Dokumentation | ![]() |
Projekt für Safety Evaluation Tool |
![]() |
- Englisch
- Spanisch
- Franzoesisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Zentralbaugruppen Standard CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Zubehör
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC IO Systeme ET 200 Systeme für den Schaltschrank ET 200S Interfacemodule Interfacemodule ohne CPU IM151-1
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC IO Systeme ET 200 Systeme für den Schaltschrank ET 200S Motorstarter und Frequenzumrichter Motorstarter ET 200S
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC IO Systeme ET 200 Systeme für den Schaltschrank ET 200S Terminalmodule für Motorstarter und Frequenzumrichter ET 200S
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Schaltgeräte Schütze und Schützkombinationen Leistungsschütze zum Schalten von Motoren Schütze SIRIUS 3RT1, 3-polig bis 45 kW
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Schaltgeräte Schütze und Schützkombinationen Zubehör und Ersatzteile für Schütze SIRIUS 3RT1 und Hilfsschütze SIRIUS 3RH1
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Positions- und Sicherheitsschalter
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Positions- und Sicherheitsschalter Mech. Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5, 3SE2 mit getrenntem Betätiger 3SE2, Kunststoffgehäuse