Version Cross Checker V6.1 maintenant disponible par téléchargement
-
Contribution
-
Concerne le/les produits(s)
DESCRIPTION:
Le Cross Checker (VXC) V6.1 est conseillé
pour SIMATIC PCS 7 V6.1, CFC V6.1 et STEP 7 V5.3 et supérieure et
peut être utilisé pour la comparaison de programmes avec des
diagrammes CFC/SFC.
Il détecte les différences entre les versions de programmes d'un
projet:
• |
Comparaison des diagrammes CFC/SFC, block types, signaux et séquences, pour les objets ajoutés ou manquants. |
• |
Représentation graphique du résultat de la comparaison sous forme conjointe d'une tables et d'une arborescence. |
• |
Différence colorée des différents objets et des valeurs des attributs. |
Les résultats des comparaison peuvent être
imprimés ou stockés dans un fichier texte.
Le logiciel joint VXC V6.1 est disponible en 3 langues (Allemand,
Anglais et Français) et peut être téléchargé. On peut l'installer
sur sa PG ou PC pour tester et évaluer les effets. Toutes les
fonctions du VXC V6.1 sont disponibles. Cependant l'éventail de
travail est limité comme suivant:
• |
5 diagrammes (CFCs, SFCs et SFC types au total) |
• |
5 Block instances/sub-diagrammes par CFC |
• |
1 Séquence par SFC diagramme/SFC type |
• |
5 étapes par séquence (SFC diagramme/SFC type) |
Dès qu'une de ces limites est dépassée dans un programme, une note est affichée et la fenêtre du VXC correspondante est fermée ou n'est plus ouverte. Les limitations sont levées dès qu'une licence VXC V6.1 Floating License, référence no. 6ES7658-1CX16-2YB5, a été achetée et installée. On peut alors l'utiliser en toute liberté.
Logiciels pré-requis:
VXC V6.1est une 32-bit application pour MS Windows 2000 Professionnel et MS Windows XP Professionnel. Pour utiliser VXC V6.1 on a besoin de soit SIMATIC PCS 7 V6.1 ou de:
• |
SIMATIC S7 STEP 7 V5.3 et supérieure et CFC V6.1 et supérieure |
Installation:
Avant l'installation merci de lire l'information produit du fichier Lisez-moi!
1. |
Sauvegarder le fichier "VXC_setup_V61.zip" dans un dossier et l'extraire dans un autre. |
2. |
A partir des fichiers extraits sélectionner le fichier "Setup.exe" et le démarrer. |
3. |
Suivre les instructions d'installation. |
Fichier Lisez-moi pour CFC
V6.1 VXC Readme.wri ( 10 KB )
VXC V6.1
Logiciel
VXC_setup_V61.zip ( 3030 KB )
- Allemand
- Anglais
- Italien
- Espagnol
- Chinois
La contribution fait partie de l'arborescence des produits :
- Automation Technology Systèmes de contrôle de procédés SIMATIC PCS 7
- Automation Technology Systèmes de contrôle de procédés SIMATIC PCS 7 Constituants du système Système d'ingénierie Logiciel ES
- Automation Technology Systèmes de contrôle de procédés SIMATIC PCS 7 Constituants du système Système opérateur Logiciel OS
- Vous avez une question technique / un problème : Envoyer une requête au support technique
- Vous voulez discuter sur notre forum et partager des expériences avec d'autres utilisateurs
- Vous voulez combiner des données Cax pour un ou plusieurs produits
- Vous voulez donner un avis sur ce(tte) Contribution