×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 21820822, Beitragsdatum: 11.07.2005
(0)
Bewerten

Zusätzliche Optionen bei Komplett-Torquemotoren 1FW3

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Mit der PRODIS 18644387 wurden die Komplettmotoren 1FW3 in den Achshöhen 200 und 280 für den Betrieb an MASTERDRIVES MC Performancestufe 2 zur Lieferung freigegeben.
Mit dieser PRODIS werden eine Reihe von zusätzlichen Ausführungsvarianten und Optionen für diese beiden Achshöhen zum Vertrieb und zur Lieferung freigegeben.
Die im folgenden genannten Optionen / Erweiterungen können ab sofort bestellt werden:
 - Bemessungsdrehzahl nN=125U/min und nN=400U/min für 1FW3 20. ohne Mehrpreis
 - Bemessungsdrehzahl nN=125U/min für 1FW3 28. ohne Mehrpreis
 - Anormale Bemessungsdrehzahlen (Rückfrage erforderlich) mit Mehrpreis
 - Nachschmiereinrichtung
 - Wellenabdeckung auf der B-Seite
 - Motorschutz durch Kaltleiter mit drei eingebauten Temperaturfühlern für Abschaltung (Option A11)
 - Anormaler Farbanstrich
Die Lieferzeit für alle katalogmäßigen Typen einschließlich dieser Optionen beträgt nun 10 Wochen.


Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Siemens-Dienststelle.
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.