Quali supporti di memoria esterni si possono utilizzare con i SIMATIC Panel attuali e quali interfacce di schede di memoria hanno?
-
Articolo
-
Riguarda prodotto/i
1) Lista dei supporti di memoria HMI disponibili
- Scheda di memoria MM SIMATIC HMI: Multi Media Card
- Scheda di memoria SD SIMATIC HMI: Secure Digital Memory Card
- Scheda di memoria SD SIMATIC HMI: Secure Digital Memory Systemcard
- Scheda di memoria CF SIMATIC HMI: Compact Flash Card
- Scheda di memoria PC: Personal Computer Memory Card
- Scheda di memoria PC (combinazione di adattatore PC Card e Compact Flash Card)
- Modulo di memoria per Push Button Panel
- SIMATIC IPC USB-Flashdrive (chiavetta USB)
- SIMATIC HMI USB-Memory Stick (chiavetta USB)

Figura 01
Avvertenza
I supporti di memoria esterna scheda SD e chiavetta USB devono essere formattati in FAT32 (non NTFS o altri formati). I supporti di memoria Siemens sono forniti formattati con FAT32. Le dimensioni massime dei supporti di memoria formattati FAT32 in un sistema operativo Windows sono limitate a 32 GByte.
2) Compatibilità con le interfacce
Questo capitolo mostra un percorso selezionato tramite il quale è possibile trovare rapidamente le informazioni più importanti per la risoluzione dei seguenti problemi:
- trovare pannelli operatori che possiedono un'interfaccia adatta ad un supporto di memoria speciale
- trovare supporti di memoria che sono compatibili con l'interfaccia di un pannello operatore speciale.
2.1) Pannelli operatore con interfaccia compatibile per un supporto di memoria speciale
- "Tecnica di automazione> Sistemi per servizio e supervisione SIMATIC HMI > Accessori SIMATIC HMI > Supporti di memoria" > Scheda in alto "Altre informazioni" > Tabella "Dati tecnici" > Riga tabella "Altro" nella colonna del supporto di memoria desiderato"
2.2) Supporti di memoria con interfaccia compatibile per pannello operatore speciale
- Selezionare il tipo di articolo "Dati tecnici".
- Selezionare nell'Albero dei prodotti: "Automation technology > Sistemi per servizio e supervisione > Apparecchiature HMI > [tipo di pannello operatore]"
- Fare clic sul prodotto desiderato.
- Leggere i dati nella tabella "Dati tecnici" nella riga "Interfacce".
- Leggere i dati nella tabella "Dati tecnici" nella riga "Periferiche/Opzioni".
2.3) Percorsi alternativi
La lista estesa dei percorsi che conducono alle informazioni desiderate può essere desunta dai relativi file PDF. Essa contiene, oltre al percorso qui indicato, percorsi alternativi con informazioni complementari.
3) Informazioni utili
- Il numero di cicli di lettura/scrittura possibili sono normalmente superiori nella scheda SD SIMATIC HMI rispetto alla chiavetta USB SIMATIC HMI.
- Il funzionamento e la compatibilità sono garantiti per le schede di memoria e le chiavette USB rilasciate e testate da Siemens.
- Le schede di memoria MM sono utilizzabili anche con pannelli operatore dotati di slot SD. Informazioni dettagliate sull'utilizzabilità sono riportate nei dati tecnici dei supporti di memoria e dei pannelli.
- La capacità delle schede di memoria e delle chiavette USB può cambiare a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti da parte dei produttori di chip.
- I dati tecnici relativi ai supporti di memoria, come ad esempio cicli di scrittura,sono disponibili nell'Online Support al seguente link
Storage media - Dati tecnici - Non utilizzare Memory Card SIMATIC S7 per controllori S7 in connessione con pannelli operatore. Queste schede di memoria perderebbero la propria funzionalità.
4) Altre informazioni
- Il tema "Archiviazione di valori di processo e messaggi con WinCC (TIA Portal)" è trattato in dettaglio nell'esempio applicativo dell'articolo con ID:109746939.
- Corso SITRAIN: Il tema dell'archiviazione è trattato anche nel corso principianti per WinCC (TIA Portal).
De: SIMATIC WinCC maschinennah im TIA Portal (TIA-WCCM)
En: SIMATIC WinCC on the machine level in the TIA Portal (TIA-WCCM) - Come si effettua il backup/restore con un Comfort Panel?
- Articolo con ID: 58876345
- Definizione tramite script della disponibilità alla scrittura di un supporto di memoria in un pannello operatore.
Articolo con ID: 89855157 - Comunicazione prodotto per cancellazione del prodotto con elenco delle versioni successive e relativi campi di impiego: "Cancellazione di SIMATIC IPC USB Flashdrive, 8 GB, 6ES7648-0DC50-0AA0"
Articolo con ID: 107732671- Contiene una panoramica dei numeri di articolo di entrambe le versioni successive, l'esatta denominazione e il relativo campo di impiego (pannelli operatore).
- Comunicazione prodotto: "Disponibili i nuovi SIMATIC IPC USB-FlashDrive e SIMATIC IPC Service USB-FlashDrive come variante con USB 3.0 e 16 GB per SIMATIC IPC e Comfort Panel"
Articolo con ID: 85060091
Un'archiviazione ciclica, in particolare in caso di cicli d'archiviazione veloci, costituisce un carico elevato per il supporto di memoria e influisce negativamente sulla sua durata.
Ricerca complementare
Scheda di memoria MMC, scheda di memoria SD, scheda di memoria CF, Universal Serial Bus, Flash Drive, slot combinato MMC-SD, MMC card, CF card, PC card, interfaccia USB, memorizzazione dati, backup dati, WinCC flexible 2008, esportare dati esternamente, SD card, memoria dati
- Tedesco
- Inglese
- Francese
- Spagnolo
- Cinese
L'articolo fa parte della/e cartella/e albero dei prodotti:
- Automation Technology Sistemi di automazione Sistemi di automazione industriale SIMATIC Controllore programmabile SIMATIC C7 Controllori visualizzati
- Automation Technology Software industriale Software di automazione TIA Portal PLC Programmierung STEP 7 Professional (TIA Portal)
- Automation Technology Software industriale Software di automazione TIA Portal Visualizzazione SIMATIC WinCC (TIA Portal) SIMATIC WinCC (TIA Portal) Engineering
- Automation Technology Sistemi per servizio e supervisione Apparecchiature HMI Basic HMI Key Panels SIMATIC HMI KP8/KP8F/KP32F
- Automation Technology Sistemi per servizio e supervisione Apparecchiature HMI Sistemi precedenti Push Button Panels SIMATIC PP7
- Automation Technology Sistemi per servizio e supervisione Apparecchiature HMI Sistemi precedenti Push Button Panels SIMATIC PP17
- Automation Technology Sistemi per servizio e supervisione Apparecchiature HMI Basic HMI Basic Panels Basic Panels 2nd Generation
- Automation Technology Sistemi per servizio e supervisione Apparecchiature HMI Basic HMI Basic Panels Basic Panels 1st Generation
- Automation Technology Sistemi per servizio e supervisione Apparecchiature HMI Advanced HMI Panel-based Mobile Panel Mobile Panels serie x70 SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN
- Automation Technology Sistemi per servizio e supervisione Apparecchiature HMI Sistemi precedenti Panel Pannelli visualizzatori di testo SIMATIC OP17
- Automation Technology Sistemi per servizio e supervisione Apparecchiature HMI Sistemi precedenti Panel serie 70 SIMATIC OP 73
- Automation Technology Sistemi per servizio e supervisione Apparecchiature HMI Sistemi precedenti Panel serie 70 SIMATIC OP 77A
- Automation Technology Sistemi per servizio e supervisione Apparecchiature HMI Sistemi precedenti Panel Serie 170
- Automation Technology Sistemi per servizio e supervisione Apparecchiature HMI Sistemi precedenti Panel Serie 270
- Automation Technology Sistemi per servizio e supervisione Apparecchiature HMI Sistemi precedenti Piattaforme multifunzionali 170er Series
- Automation Technology Sistemi per servizio e supervisione Apparecchiature HMI Sistemi precedenti Piattaforme multifunzionali Serie 370
- Automation Technology Sistemi per servizio e supervisione Accessori Media di memoria
- Automation Technology Prodotti per esigenze specifiche Prodotti su misura per cliente Prodotti specifici di settore
- Automation Technology Sistemi per servizio e supervisione Archivio SIMATIC HMI Pannelli 070/170/270 Panels
- Automation Technology Sistemi per servizio e supervisione Archivio SIMATIC HMI Pannelli Multi Panels
- Automation Technology PC-based Automation PC industriale SIMATIC Componenti di ampliamento / Accessori SIMATIC (Service) USB Flash Drive
- Automation Technology Prodotti per esigenze specifiche Tecnica di automazione per esigenze estreme Sistemi per servizio e supervisione SIPLUS Apparecchiature per servizio e supervisione SIPLUS Basic Panels
- Automation Technology Prodotti per esigenze specifiche Tecnica di automazione per esigenze estreme Sistemi per servizio e supervisione SIPLUS Apparecchiature per servizio e supervisione SIPLUS Comfort Panels
- Automation Technology Sistemi per servizio e supervisione Apparecchiature HMI per esigenze speciali Apparecchiature HMI protette su tutti i lati SIMATIC MP 377 PRO
- Automation Technology Sistemi per servizio e supervisione Apparecchiature HMI Advanced HMI Panel-based Comfort Panels Comfort Panels standard
- Automation Technology Sistemi per servizio e supervisione Apparecchiature HMI Advanced HMI Panel-based Comfort Panels Comfort Panels outdoor
- Automation Technology Software industriale Software di automazione TIA Portal Visualizzazione SIMATIC WinCC (TIA Portal) SIMATIC WinCC (TIA Portal) Runtime
- Automation Technology Sistemi per servizio e supervisione Apparecchiature HMI Advanced HMI Panel-based Comfort Panels Comfort Panels PRO
- Automation Technology Sistemi per servizio e supervisione Apparecchiature HMI Advanced HMI Panel-based Comfort Panels Comfort Panels inox
- Se hai dubbi o problemi di natura tecnica rivolgiti al Technical Support
- Vuoi partecipare a una discussione nel nostro forum e scambiare esperienze con altri utenti
- Vuoi creare dati CAx per uno o più prodotti
- Vuoi invarci il tuo feedback su questo Articolo