×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 21899610, 文档发布日期 2006年1月4日
(0)
评估

供货发布说明:SIMATIC Panel PC远程工具套装

  • 文档
  • 涉及产品



即刻生效,新的SIMATIC Panel PC Remote Kit已经发布,可以供货。





SIMATIC Panel PCRemote Kit

 

供货发布说明

即刻生效,新的SIMATIC Panel PC Remote Kit已经发布,可以供货。

特点

  • 保留了完整的Panel PC前面板功能
    - 状态LED(温度/电源)
    - 按键和压电鼠标中的LED
    - 前置USB 2.0(最长5 m),USB 1.1(最长20 m)
    - 冷背光
    - 可编程的键盘控制器
    - 可安装直接按键模块选项 
  • 可以使用一个超便携的操作单元
  • 便于客户进行后期改造和升级
  • 对于所有的SIMATIC Panel PC 677和PC 877都可用
  • 纯HW解决方案因此独立于操作系统 
  • 远程前端可以选用AC或者DC电源
  • 操作单元可以放置在离计算单元最远20米处 
  • 具有竞争力的价格定位

属性

该工具套装Panel PC 677/877的操作单元和计算单元分离,最远可以彼此相距20米。并且保留了标准Panel PC的所有属性。  

技术数据

外形参数 对Panel PC 677/877的操作单元进行了改造
支持的操作单元 Panel PC 677/877的所有操作单元:
- 12" 触摸式/按键式设备
- 15" 触摸式/按键式设备
- 19" 触摸式设备
电缆套装 - 5 m
- 10 m
- 20 m
前端功能 除了下面有关USB方面的功能以外,其它与中央集成式的相同:
距离5 m:USB 2.0,且只能有一个外置2.0集线器
距离> 5 m :USB 1.1,且只能有一个外置1.1集线器
外部接口 在工具套装模块上有一个附加的USB接口(位于单独的操作单元的后面) 
电源 24 V DC(20.4 ... 28.8 V DC) 
或者110 - 240 V AC,50/60Hz
认证 CE,cULus(UL 508)
供货范围 - 远程模块
- 电缆套装
- 用于Panel PC 677/877计算单元的安装材料
- 电源电缆,欧式(带有AC选项)

供货形式

该工具套装是Panel PC 677/Panel PC 877的补充和附属产品。 
除了一个用户组态的Panel PC还应该订购该套装。
就像后期改装一样,安装非常简单,客户在几分钟内就可以自行安装完成。 
该远程工具套装中包括了安装指导和安装所需的所有部件材料。  

该工具套装包括下列组件:

  • 远程模块(安装在操作单元后面)
  • 视频连接电缆(工业级的DVI-D电缆)
  • USB连接电缆(标准USB电缆最长距离达5米;对于5米以上的情况,可以使用一个CAT6电缆通过外部放大传送USB信号)
  • 安装套件(用于在控制柜,控制台或者设备内部安装计算单元)

先决条件

该Panel PC工具套装只面向使用Panel PC 877或者Panel PC 677的客户。   
当使用Panel PC 677时,BIOS版本必须为V05.01.05 (或者更高),该版本是在2005年7月发布的。  
该工具套装只能使用供货套装中自带的电缆进行操作。

订货数据
 

型号 订货号
远程工具套装,24 V DC,5 m 6AV7671-1EA00-5AA1
远程工具套装,24 V DC,10 m 6AV7671-1EA01-0AA1
远程工具套装,24 V DC,20 m   6AV7671-1EA02-0AA1
远程工具套装,110/220 V AC,5 m   6AV7671-1EA10-5AA1
远程工具套装,110/220 V AC,10 m   6AV7671-1EA11-0AA1
远程工具套装,110/220 V AC,20 m   6AV7671-1EA12-0AA1

附件
 

产品名称

订货号 
 

电源电缆
工具套装中AC(110 - 240 V)型号的供货范围只包括一个欧式的电源电缆,如果需要其它电源电缆类型可以作为附件进行订购:
欧洲:GER/FR/NL/E/B/A/SP/FIN(已包括)
英国
瑞士 
美国
意大利
6ES7 900-1AA00-0XA0
6ES7 900-1BA00-0XA0
6ES7 900-1CA00-0XA0
6ES7 900-1DA00-0XA0
6ES7 900-1EA00-0XA0
远程工具套装组件
(单个组件只能作为替换备件供货):
 
远程模块24V DC带有紧固材料
远程模块110 - 240 V AC带有紧固材料
USB放大器/CAT6 转换器

5 m电缆套件(DVI,USB标准电缆)
10 m电缆套件(DVI,CAT6电缆)
20 m电缆套件(DVI,CAT6电缆)
6AV7671-1EX01-0AA0
6AV7671-1EX01-0BA0
6AV7671-1EX02-0AA0

6AV7671-1EX10-5AA0
6AV7671-1EX11-0AA0
6AV7671-1EX12-0AA0



安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit