Beitragstyp: FAQ, Beitrags-ID: 22196047, Beitragsdatum: 18.10.2005
(0)
Bewerten

Kompatibilität der Analogeingabebaugruppen 6DS1 7xx ?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

FRAGE:
Sind die Analogeingabebaugruppen 6DS17xx-8xx zueinander kompatibel, d.h. können die einzelnen Baugruppentypen durch andere ersetzt werden?

ANTWORT:
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Eigenschaften der einzelnen Baugruppentypen sowie die funktionalen Unterschiede, die bei einem Austausch beachtet werden müssen.

 

Baugruppentyp 6DS1 700 6DS1 701 6DS1 717 6DS1 730 6DS1 713
6DS1 731
Anzahl Eingänge 8 8 4 8 4 (1)
Potentialtrennung gegen das System ja ja ja nein ja
Potentialtrennung Eingang / Eingang ja nein ja nein ja
Messumformer 2/4 Leitertechnik 2/4 Leitertechnik 2/4 Leitertechnik 2/4 Leitertechnik 2/4 Leitertechnik
0 / 4 ... 20 mA ja ja ja ja ja, Kanal 1...4
0 / 2 ... 10 V ja ja ja ja nur Kanal 2
-10 ... +10 V ja nein nein nein nein
Anzahl Ausgänge keine keine keine keine 4
Ersatztyp   wenn keine Potentialtrennung Eingang / Eingang erforderlich

 

Potentialtrennung Eingang / Eingang nur über externe Potentialtrenner möglich

 

 

2 Baugruppen erforderlich

 

 

 

wenn keine Potentialtrennung Eingang / Eingang erforderlich

 

Potentialtrennung Eingang / Eingang nur über externe Potentialtrenner möglich

bei Stromeingängen 2 Baugruppen

 

bei Spannungseingängen 8 Baugruppen