Tipo di articolo: FAQ, ID articolo: 22276718, Data articolo: 21/04/2006
(0)
Valuta

Perché il CP Ethernet del SIMATIC S7-300 non permette di operare con le connessioni di comunicazione S7 indicate?

  • Articolo
  • Riguarda prodotto/i

Descrizione
Le quantità di connessioni di cui è dotato il CP343-1, sono indicate nel catalogo di ordinazione o nell’articolo con ID 16767769

I CP più recenti supportano il multiplex delle connessioni, cioè tutte le connessioni bilaterali S7 progettate occupano una sola risorsa di connessione nella CPU. Se invece si progettano diverse connessioni S7 unilaterali, è possibile progettare solo un numero limitato di connessioni S7. La causa di questo è che il punto terminale delle connessioni S7 non è il CP, ma bensì una CPU. Per cui nelle impostazioni di connessione della CPU occorre provvedere alle corrispondenti modifiche.

Quali CP supportano il multiplex delle connessioni e ulteriori informazioni sull'argomento si trovano nell’articolo con ID 22276762.

Requisito
Con le seguenti CPU S7-300 è possibile adattare le risorse di comunicazione.
 

Nome

N. di ordinazione

Versione

CPU 312

6ES7 312-1AD10-0AB0

 

CPU 312 IFM

6ES7 312-5AC02-0AB0

da V1.1

CPU 312 IFM

6ES7 312-5AC82-0AB0

da V1.1

CPU 312C

6ES7 312-5BD0x-0AB0

 

CPU 313

6ES7 313-1AD03-0AB0

da V1.1

CPU 313C

6ES7 313-5BE0x-0AB0

 

CPU 313C-2 DP

6ES7 313-6CE0x-0AB0

 

CPU 313C-2 PtP

6ES7 313-6BE0x-0AB0

 

CPU 314

6ES7 314-1AE04-0AB0

da V1.1

CPU 314

6ES7 314-1AE84-0AB0

da V1.1

CPU 314

6ES7 314-1AF1x-0AB0

 

CPU 314 IFM

6ES7 314-5AE03-0AB0

da V1.1

CPU 314 IFM

6ES7 314-5AE10-0AB0

da V1.1

CPU 314 IFM

6ES7 314-5AE83-0AB0

da V1.1

CPU 314C-2 DP

6ES7 314-6CF0x-0AB0

 

CPU 314C-2 PtP

6ES7 314-6BF0x-0AB0

 

CPU 315

6ES7 315-1AF03-0AB0

da V1.1

CPU 315-2 DP

6ES7 315-2AF03-0AB0

da V1.1

CPU 315-2 DP

6ES7 315-2AF83-0AB0

da V1.1

CPU 315-2 DP

6ES7 315-2AG10-0AB0

 

CPU 315-2 PN/DP

6ES7 315-2EG10-0AB0

da V2.3

CPU 315F-2 DP

6ES7 315-6FF0x-0AB0

 

CPU 316-2 DP

6ES7 316-2AG00-0AB0

da V1.1

CPU 317-2

6ES7 317-2AJ10-0AB0

da V2.1

CPU 317-2 PN/DP

6ES7 317-2EJ10-0AB0

da V2.2

CPU 317F-2

6ES7 317-6FF00-0AB0

da V2.1

CPU 614

6ES7 614-1AH03-0AB3

da V1.1

Istruzioni
Per poter utilizzare più connessioni di comunicazione, si devono limitare le risorse riservate per la comunicazione di base S7.
Procedere nel modo seguente.
 

N.

Modo di procedere

1

Aprire le proprietà oggetto della CPU.

2

Scegliere la scheda di registro "Comunicazione".

3

Per la "Comunicazione base S7" impostare p. es. il valore su 2.


Figura 01
 

Chiarimento
Il massimo numero delle connessioni per la comunicazione S7 si ottiene dal massimo numero di risorse di comunicazione dedotte quelle per la comunicazione di base S7, la comunicazione OP e la comunicazione PG. Nella figura 01 si ottengono le 12 connessioni per la comunicazione S7 (16-2-1-1 = 12).

Normalmente il valore per la comunicazione di base S7 è impostato molto alto, per cui per la comunicazione S7 rimangono solo ca. 4 connessioni. In questo caso una quinta connessione non è più possibile. Limitare perciò il valore per la comunicazione di base S7.

Nella tabella seguente si trova una descrizione dei singoli tipi di comunicazione.
 

Tipo di comunicazione

Descrizione

Comunicazione PG

- caricamento di programmi e dati di configurazione
- funzioni di test e di diagnostica
- servizio e supervisione

Comunicazione OP

Comunicazione S7-Base

- connessioni di comunicazione non progettate
- comunicazione MPI con i blocchi XPUT/XGET
- definizione delle proprietà della rete MPI e dei partecipanti

Comunicazione S7

- connessioni progettate
- scambio dati
- interfaccia tra stazioni SIMATIC S7 e PG/PC tramite blocchi di comunicazione

Avvertenza
Nello "Stato unità" online della CPU nel registro "Comunicazione" si possono vedere le risorse effettivamente occupate.


Dettagli errore
Descrizione dettagliata del guasto
Aiutateci a migliorare il Supporto online.
La pagina richiamata non può essere visualizzata. Contattare il webmaster.
Contattare il webmaster