×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 22368674, 文档发布日期 2006年2月24日
(0)
评估

30米的SIMATIC面版PC远程套件现已可用(SR/DR)

  • 文档
  • 涉及产品

立即有效,30米的SIMATIC Panel PC Remote Kit现已可以供货。使用远程套件(Remote Kit),面板PC 677和面板PC 877的操作和计算单元可以设置为相距30米。  



SIMATIC面板PC远程套件

 

特点

  • 保留了面板PC前面板上的全部功能
    - 状态指示灯LED(温度、电源)
    - 按键、压电鼠标中的LED
    - 前置USB 2.0 (可达5米),USB 1.1(可达30米)
    - 荧光型背光
    - 可编程键盘控制器
    - 可选择安装和使用直接键模块
  • 支持超紧凑型操作单元
  • 适于用户将来进行改进/升级
  • 可用于所有的SIMATIC面板PC 677和面板PC 877
  • 纯硬件解决方案因此与操作系统无关
  • 远程套件可选择前置AC或DC电源供电
  • 操作单元可以放置在距离计算单元30米处
  • 有竞争力的价格定位

特性

远程套件允许面板PC 677/877的操作和计算单元的位置之间相距30米。 
此时可保持标准面板PC的所有功能。 

技术数据

外形参数 对面板PC 677/877的操作单元进行了改进
支持的操作单元 面板PC 677/877的所有操作单元:
- 12" 触摸式/按键式设备
- 15" 触摸式/按键式设备
- 19" 触摸式设备
电缆套件 - 5米,10米,20米
- 30米(新增!)
 
前面的配置 与集中式组态相同,除了下列USB功能之外:
距离为5米时:USB 2.0,只有一个外部2.0插孔
距离大于5米时:USB 1.1,只有一个外部1.1插孔
外部接口 远程套件模块上有一个附加USB接口(位于分离的操作单元的后面)
电源 24 V DC (20.4 ... 28.8 V DC)或110 - 240 V AC (50/60 Hz)
认证 CE,cULus (UL 508)
交货范围 - 远程模块
- 电缆套件
- 面板PC 677/877计算单元的安装套件
- 电源电缆,欧式(只有AC)

供货形式

远程套件是面板PC677/面板PC 877的补充/附件产品。
它随用户组态的面板PC定购。
安装简便,用户可以在几分钟内完成,即使用于后来的改进工作也一样。
安装指南和所有需要的安装配件都随远程套件一起供货。  

远程套件包含下列部件:
- 远程模块 (安装在操作单元的后部)
- 视频连接线(工业级的DVI-D电缆)
- USB连接线(长达5米的标准USB连接线,对于5米以上的距离,USB信号经外部放大后通过CAT6线缆传输)

 

必要条件

面板PC远程套件预定只用于面板PC 677或者面板PC 877。   
用于面板PC 677时,需要BIOS版本V05.01.05 (或更高),该版本从2005年7月起可用。   
远程套件只能使用供货范围内的线缆。

订货数据
 

型号 订货号
Remote Kit(远程套件),24 V DC,5米   6AV7671-1EA00-5AA1
Remote Kit(远程套件),24 V DC,10米   6AV7671-1EA01-0AA1
Remote Kit(远程套件),24 V DC,20米   6AV7671-1EA02-0AA1
Remote Kit(远程套件)24 V DC,30米   6AV7671-1EA03-0AA1      新增!
Remote Kit(远程套件),110/220 V AC,5米   6AV7671-1EA10-5AA1
Remote Kit(远程套件),110/220 V AC,10米   6AV7671-1EA11-0AA1
Remote Kit(远程套件),110/220 V AC,20米   6AV7671-1EA12-0AA1
Remote Kit(远程套件)110/220 V AC,30米   6AV7671-1EA13-0AA1     新增!

附件
 

产品名称

订货号
 

电源线
AC(110 - 240 V)型的远程套件的供货范围内包含一根欧式电源线。其它电源线可作为附件定购:
欧洲:GER / FR / NL / E / B / A / SP / FIN (含)
英国
瑞士 
美国
意大利
6ES7 900-1AA00-0XA0
6ES7 900-1BA00-0XA0
6ES7 900-1CA00-0XA0
6ES7 900-1DA00-0XA0
6ES7 900-1EA00-0XA0
远程套件部件
(对于单个部件只提供备件)
 
包含固定件的24 V DC远程模块
包含固定件的110 - 240 V AC远程模块
USB放大器/CAT5/6转换器

5米线缆套件(DVI,USB标准电缆)
10米线缆套件(DVI,CAT5/6电缆)
20米线缆套件(DVI,CAT5/6电缆)
30米线缆套件(DVI,CAT5/6电缆)
6AV7671-1EX01-0AA0
6AV7671-1EX01-0BA0
6AV7671-1EX02-0AA0

6AV7671-1EX10-5AA0
6AV7671-1EX11-0AA0
6AV7671-1EX12-0AA0
6AV7671-1EX13-0AA0

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接