×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 22373780, Beitragsdatum: 08.12.2005
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe SINUMERIK 840D sl, NCU 720.1

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)


Die Komponente NCU 720.1 der SINUMERIK 840D sl (Bestellnummer 6FC5372-0AA00-0AA0) ist ab sofort zur Lieferung freigegeben.



Übersicht

Die SINUMERIK 840D sl vereint auf einer NCU (NCU 710.1/NCU 720.1/NCU 730.1) CNC-, HMI-, PLC-, Regelungs- und Kommunikationsaufgaben.
Die Hardwarekomponente NCU 720.1 stellt die mittlere Ausbaustufe innerhalb der SINUMERIK 840D sl-Familie dar.

Mit der NCU 720.1 plus NCU-Systemsoftware stehen bis zu 31 Achsen in maximal 10 Bearbeitungskanälen zur Verfügung, die in bis zu 10 Betriebsartengruppen laufen können. Pro Kanal werden bis zu 12 Achsen/Spindeln unterstützt. Mit der NCU-Systemsoftware können bis zu 12 Achsen interpolieren (Option Mehrachsen-Interpolation). Der CNC-Anwenderspeicher beträgt in der Grundausführung 3 Mbyte und kann optional auf 15 Mbyte ausgebaut werden.

Nutzen

  • Leistungsfähig durch Intel Mobile Prozessor Technologie
  • Kompakt durch konstruktive Gestaltung in der Aufbautechnik von SINAMICS
  • Servicefreundlich durch die Unterstützung von USB Boot-Device (z.B. Upgrade der NCU-Systemsoftware über USB-Memory-Sticks)

Technische Daten
 

Bestell-Nr.

6FC5 372-0AA00-0AA0

Produktname

SINUMERIK 840D sl; NCU 720.1 mit PLC 317-2DP

Prozessor

Intel Celeron D

Arbeitsspeicher

256 MB DRAM; 0,5 MB SRAM

SIMATIC S7 - integriert

PLC 317-2DP

Eingangsspannung

24 V

Schutzart nach DIN EN 60529 (IEC 60529)

IP20 

Feuchteklassifizierung in Anlehnung an DIN EN 60721-3-3

Kl. 3K5 Betauung und Eisbildung ausgeschlossen. Niedrige Lufttemperatur 0 °C.

Relative Luftfeuchte

  

  • Lagerung

10 ... 95% 

  • Transport

10 ... 95% 

  • Betrieb

<= 85% über max. 2 Monate 

Umgebungstemperatur

  

        bei Lagerung

-40 … +70 °C 

        bei Transport

-40 … +70 °C 

        bei Betrieb

 0 … 55 °C

Gewicht ca.

3,6 kg 

Abmessung

 

        Breite

50 mm

        Höhe

418 mm

        Tiefe

272 mm

   
Weitere Technische Daten
Siehe SINUMERIK 840D sl/840DE sl
NCU
Gerätehandbuch; Ausgabe 08/2005
Kapitel 10
 


Bestelldaten
 
Benennung Bestell-Nr.
   
SINUMERIK 840D SL
NCU 720.1 MIT PLC 317-2DP
ANWENDERSPEICHER:
CNC: 3MB; PLC: 128KB
INTERNAL-HEAT-DISSIPATION
6FC5372-0AA00-0AA0
   
SINUMERIK 840DI SL/840D SL
ZUSAETZLICH 2MB
CNC-ANWENDERSPEICHER IN NCU

SOFTWAREOPTION
LIEFERUNG EINER LIZENZ

6FC5800-0AD00-0YB0
SINUMERIK 840DI SL/840D SL
ZUSAETZLICH 128KB
PLC-ANWENDERSPEICHER

SOFTWAREOPTION
LIEFERUNG EINER LIZENZ

6FC5800-0AD10-0YB0
SINUMERIK 840D SL/840DE SL
NCU-Systemsoftware für ...
Siehe ProdIS Aktuell zur Lieferfreigabe ....
NCU-Systemsoftware ... Achsen; ...
   
Zubehör:  
SINUMERIK 840D SL
ABSTANDSHALTER FUER 50MM;
NCU 720.1 ODER NCU 730.1

6FC5348-0AA06-0AA0
SIMOTION / SINUMERIK
DICHTUNG FUER EXTERNE
ENTWAERMUNG
NCU 720 / NCU 730
1 PACKUNG = 10 STUECK

6FC5348-0AA07-0AA0
SINUMERIK 840D sl; NCU
Gerätehandbuch Ausgabe 08/2005

6FC5397-0AP10-0AA0


Randbedingungen
 

- Lüfterausfall der NCU führt nach wenigen Sekunden zum Stopp der CPU;
Abhilfe wird geschaffen durch ein in Entwicklung befindliches Doppellüftermodul (verfügbar ab 04/2006).


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.