×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: Ejemplo de aplicación ID de artículo 22900091, Fecha del artículo: 26/03/2012
(15)
Evaluar

Proyectos demo para paneles SIMATIC (WinCC flexible 2008), Panel PC y WinCC flexible PC Runtime

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)

Descripción:
en esta página se tienen los proyectos demo más recientes disponibles para la descarga. Las aplicaciones demo se ponen a disposición para us uso con diferentes paneles SIMATIC, Panel PCs y el WinCC flexible PC Runtime.

Ya se encuentran disponibles los proyectos demo para los paneles HMI en WinCC (TIA Portal) para Basic Panels, Comfort Panels y WinCC Runtime Advanced (TIA Portal) bajo la entrada con ID 50599077.

Descarga de los proyectos demo:
Los proyectos demo se configuran en alemán e inglés. En el entorno de desarrollo de WinCC flexible se pueden ajustar de forma individual la interfaz de usuario y de funcionamiento actuales. Los idiomas configurados también están disponibles en Runtime.

Proyectos demo para paneles SIMATIC

Consideración:
El requisito para usar estas aplicaciones demo es tener WinCC flexible 2008/WinCC flexible 2008 SP1/SP2.
   

Proyectos demo para los siguientes paneles

Descarga

Pack & Go 2) Proyecto
KTP400 Basic mono PN 4)
Idiomas: Inglés, alemán

KTP400_mono_PN_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 2376 KB )

KTP400_mono_PN_Demo2008_SP2.zip ( 4944 KB )
KTP600 Basic mono PN 1)
Idiomas: Inglés, alemán
KTP600_mono_PN_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 2361 KB ) KTP600_mono_PN_Demo2008_SP1.zip ( 4820 KB )
KTP600 Basic color PN 4)
Idiomas: Inglés, alemán

Características:
- aplicación sobre el tratamiento de aguas residuales
- "Control Indicador" para Basic Panels
KTP600_color_PN_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 2481 KB ) KTP600_color_PN_Demo2008_SP2.zip ( 7291 KB )
KTP1000 Basic PN 4)
Idiomas: Inglés, alemán

Características:
- aplicación sobre el tratamiento de aguas residuales
KTP1000_PN_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 2775 KB ) KTP1000_PN_Demo2008_SP2.zip ( 10087 KB )
TP1500 Basic PN4)
Idiomas: Inglés, alemán
TP1500_PN_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 2814 KB ) TP1500_PN_Demo2008_SP2.zip ( 7134 KB )
OP77B
Idiomas: Inglés, alemán
OP77B_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 2496 KB ) OP77B_Demo2008.zip ( 3961 KB )
OP177B PN DP
Idiomas: Inglés, alemán
OP177_PN_DP_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 8378 KB ) OP177_PN_DP_Demo2008.zip ( 10372 KB )
Mobil Panel 177 DP
Idiomas: Inglés, alemán
Mobile_Panel_177_DP_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 8376 KB ) Mobile_Panel_177_DP_Demo2008.zip ( 8396 KB )
Mobil Panel 177 PN
Idiomas: Inglés, alemán
Mobile_Panel_177_PN_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 8386 KB ) Mobile_Panel_177_PN_Demo2008.zip ( 8872 KB )
TP177 4" 4)
Idiomas: Inglés, alemán

Características:
- aplicación sobre el tratamiento de aguas residuales
TP177_4_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 6728 KB ) TP177_4_Demo2008_SP2.zip ( 6174 KB )
TP177B PN DP
Idiomas: Inglés, alemán
TP177_PN_DP_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 8361 KB ) TP177_PN_DP_Demo2008.zip ( 10028 KB )
OP277 6"
Idiomas: Inglés, alemán
OP277_6_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 9273 KB ) OP277_6_Demo2008.zip ( 14877 KB )
Mobile Panel 277 IWLAN 4)
Idiomas: Inglés, alemán

Características:
- aplicación sobre el tratamiento de aguas residuales
Mobile_Panel_277_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 14080 KB ) Mobile_Panel_277_Demo2008_SP2.zip ( 32159 KB )
TP277 6"
Idiomas: Inglés, alemán
TP277_6_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 9247 KB ) TP277_6_Demo2008.zip ( 14613 KB )
MP177 6" 4)
Idiomas: Inglés, alemán
MP177_6_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 7128 KB ) MP177_6_Demo2008_SP2.zip ( 8018 KB )
MP277  8" Teclas
Idiomas: Inglés, alemán
MP277_8_K_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 10063 KB ) MP277_8_K_Demo2008.zip ( 23776 KB )
MP277 8" Táctil
Idiomas: Inglés, alemán
MP277_8_T_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 10341 KB ) MP277_8_T_Demo2008.zip ( 18848 KB )
MP277  10" Teclas
Idiomas: Inglés, alemán
MP277_10_K_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 10336 KB ) MP277_10_K_Demo2008.zip ( 18409 KB )
MP277 10" Táctil 4)
Idiomas: Inglés, alemán

Características:
- aplicación sobre el tratamiento de aguas residuales
MP277_10_T_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 11193 KB ) MP277_10_T_Demo2008_SP2.zip ( 33860 KB )
MP377 12" Teclas
Idiomas: Inglés, alemán
MP377_12_K_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 13094 KB ) MP377_12_K_Demo2008.zip ( 29497 KB )
MP377 12" Táctil4)
Idiomas: Inglés, alemán
MP377_12_T_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 13505 KB ) MP377_12_T_Demo2008_SP2.zip ( 30760 KB )
MP377 15" Táctil 4)
Idiomas: inglés, alemán

Características:
- aplicación sobre el tratamiento de aguas residuales

- interfaz directa para el SENTRON PAC

WinAC_MP.zip ( 91103 KB )3)

MP377_15_T_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 16503 KB ) MP377_15_T_Demo2008_SP2.zip ( 65239 KB )
MP377 19" Táctil 4)
Idiomas: Inglés, alemán

WinAC_MP.zip ( 91103 KB )3)

MP377_19_T_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 51288 KB ) MP377_19_T_Demo2008_SP2.zip ( 61229 KB )
1) Configurable a partir de WinCC flexible 2008 SP1
2) Desde el WinCC flexible 2008 SP1 es posible realizar una transferencia indirecta. Esta propiedad se denomina "Pack & Go".
Se dispone de más información sobre la "transferencia indirecta con Pack & Go" bajo la entrada con ID 36305011.
Consideración:
La transferencia es sólo posible si el panel dispone del último sistema operativo. Si no es posible la transferencia indirecta, se ruega efectuar una actualización del sistema operativo. Puede encontrar más información sobre este asunto en el FAQ 19701610.
3) Con el nuevo proyecto demo es posible reproducir una película sobre WinAC MP utilizando el MP 377 de 19". Después de descargar, copiar los ficheros a la carpeta "PDF_Info", si se desea ver la película.
4) Configurable a partir de WinCC flexible 2008 SP2

Nota:
Los proyectos del MP377 19" Táctil y del MP377 15" Táctil se incluyen en la carpeta "PDF_Info". En dicha carpeta se tiene el vídeo sobre el WinAC MP y más información sobre temas de WinCC flexible (archivos PDF). Copiar toda la carpeta en un medio de datos externo arbitrario con el que el panel pueda trabajar. Se ruega tener en cuenta que la carpeta se debe guardar directamente en el directorio raiz del medio de almacenamiento.

Proyectos demo de Panel PCs

Consideración:
WinCC flexible 2008 SP1 es necesario.
   

Proyectos demo de Panel PCs

Descarga

SIMATIC HMI IPC 577C 12" Teclas 
Idiomas: Inglés, alemán
IPC_577_12k.zip ( 76085 KB )

 

Proyecto demo de WinCC flexible PC Runtime

Consideración:
WinCC flexible 2008 SP1 o WinCC flexible 2008 SP2 es necesario. Se puede obtener el Service Pack 2 para WinCC flexible 2008 bajo la entrada con ID: 38612895.
 

Proyectos demo para PC Runtime

Descarga

WinCC flexible PC Runtime
resolución: 1280 x 1024
Idiomas: Inglés, alemán
PC_RT_DEMO_2008.zip ( 71797 KB )
WinCC flexible 2008 SP2 PC Runtime (pantalla ancha)  
resolución: 1920 x 1200
Idiomas: inglés, alemán

Características:
- aplicación sobre el tratamiento de aguas residuales

- interfaz directa para el SENTRON PAC
- interfaz directa para el SINAMICS S120
- planta de energía eólica
- trabajos agua
PC_RT_DEMO_2008_SP2.zip ( 87435 KB )

Nota:
Los proyectos de WinCC flexible 2008 SP1 PC Runtime y WinCC flexible 2008 SP2 PC Runtime se incluyen en la carpeta "PDF_Info". En dicha carpeta se tiene el vídeo sobre el WinAC MP y más información sobre temas de WinCC flexible (archivos PDF). Copiar la carpeta en el disco duro y seleccionar la ruta de la carpeta "PDF_Info" cuando se solicite.

 

Consideraciones para su uso y pedido

Trial DVD WinCC flexible 2008
El software necesario para hacer uso de los proyectos demo también se pueden obtener bajo la forma de un Software de Prueba (30 días) a través de nuestro comercial de venta.
http://www.automation.siemens.com/mcms/aspa-db/en/Pages/default.aspx

  • Trial CD WinCC flexible 2008
    Número de referencia: 6ZB5 370-1DM00-2FA4

Requisitos de sistema para WinCC flexible 2008 (Trial CD):
WinCC flexible permite trabajar con todos los estándares de plataforma de PC compatibles con IBM/AT. Son necesarios los siguientes requisitos de sistema recomendados para trabajar con WinCC flexible.
 

Sistema operativo con Service Pack SP Windows XP Professional SP3
Windows 7 Pro/ Enterprise/ Ultimate
Buscador de Internet MS Internet Explorer V6.0 SP1 o superior
Visualización de archivos PDF Adobe Acrobat Reader 5.0 o superior
1) Téngase en cuenta el espacio de disco libre adicional, por ejemplo para el archivo de exportación.
2) Se recomienda Pentium M para Windows XP y Core 2 Duo para Windows Vista (o procesadores equiparables)
3) Se recomienda una memoria de 2 GB
4) Se recomienda una memoria de al menos 2 GB

Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).

Generar lista
Copiar URL
Mostrar esta página en el nuevo diseño
mySupport Cockpit