×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 22900091, 文档发布日期 2012年8月7日
(15)
评估

SIMATIC Panel (WinCC flexible 2008)、Panel PC 和 WinCC flexible PC Runtime 的示例项目

  • 文档
  • 涉及产品

描述:
通过本页面,可以下载最新的演示项目。这些演示应用可供各种 SIMATIC Panel、Panel PC 和 WinCC flexible PC Runtime 使用。

有关 Basic Panel、Comfort Panel 和 WinCC Runtime Advanced (TIA Portal) ,其 WinCC (TIA Portal)上的 HMI Panel 演示项目,请参见条目号 50599077

下载演示项目:
这些演示项目采用德语和英语进行组态。在 WinCC flexible 的开发环境中,用户可以单独地设置当前的操作界面和用户界面。Runtime 中也可以使用已经组态的语言。

SIMATIC Panel 的演示项目

注意事项:
使用这些演示项目需要安装 WinCC flexible 2008/WinCC flexible 2008 SP1/SP2
   

用于以下面板的演示项目

下载  

Pack & Go 2) 项目
KTP400 Basic mono PN 4)
语言: 英语、德语

KTP400_mono_PN_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 2376 KB )

KTP400_mono_PN_Demo2008_SP2.zip ( 4944 KB )
KTP600 Basic mono PN 1)
语言: 英语、德语
KTP600_mono_PN_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 2361 KB ) KTP600_mono_PN_Demo2008_SP1.zip ( 4820 KB )
KTP600 Basic color PN 4)
语言: 英语、德语

特点:
- 与污水处理有关的应用
- Basic Panel 的"测量仪器控制"
KTP600_color_PN_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 2481 KB ) KTP600_color_PN_Demo2008_SP2.zip ( 7291 KB )
KTP1000 Basic PN 4)
语言: 英语、德语

特点:
- 与污水处理有关的应用
KTP1000_PN_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 2775 KB ) KTP1000_PN_Demo2008_SP2.zip ( 10087 KB )
TP1500 Basic PN4)
语言: 英语、德语
TP1500_PN_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 2814 KB ) TP1500_PN_Demo2008_SP2.zip ( 7134 KB )
OP77B
语言: 英语、德语
OP77B_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 2496 KB ) OP77B_Demo2008.zip ( 3961 KB )
OP177B PN DP
语言: 英语、德语
OP177_PN_DP_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 8378 KB ) OP177_PN_DP_Demo2008.zip ( 10372 KB )
Mobil Panel 177 DP
语言: 英语、德语
Mobile_Panel_177_DP_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 8376 KB ) Mobile_Panel_177_DP_Demo2008.zip ( 8396 KB )
Mobil Panel 177 PN
语言: 英语、德语
Mobile_Panel_177_PN_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 8386 KB ) Mobile_Panel_177_PN_Demo2008.zip ( 8872 KB )
TP177 4" 4)
语言: 英语、德语

特点:
- 与污水处理有关的应用
TP177_4_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 6728 KB ) TP177_4_Demo2008_SP2.zip ( 6174 KB )
TP177B PN/DP
语言: 英语、德语
TP177_PN_DP_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 8361 KB ) TP177_PN_DP_Demo2008.zip ( 10028 KB )
OP277  6"
语言: 英语、德语
OP277_6_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 9273 KB ) OP277_6_Demo2008.zip ( 14877 KB )
Mobile Panel 277 IWLAN 4)
语言: 英语、德语

特点:
- 与污水处理有关的应用
Mobile_Panel_277_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 14080 KB ) Mobile_Panel_277_Demo2008_SP2.zip ( 32159 KB )
TP277 6"
语言: 英语、德语
TP277_6_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 9247 KB ) TP277_6_Demo2008.zip ( 14613 KB )
MP177 6" 4)
语言: 英语、德语
MP177_6_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 7128 KB ) MP177_6_Demo2008_SP2.zip ( 8018 KB )
MP277  8" Key
语言: 英语、德语
MP277_8_K_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 10063 KB ) MP277_8_K_Demo2008.zip ( 23776 KB )
MP277  8" Touch
语言: 英语、德语
MP277_8_T_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 10341 KB ) MP277_8_T_Demo2008.zip ( 18848 KB )
MP277  10" Key
语言: 英语、德语
MP277_10_K_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 10336 KB ) MP277_10_K_Demo2008.zip ( 18409 KB )
MP277 10" Touch 4)
语言: 英语、德语

特点:
- 与污水处理有关的应用
MP277_10_T_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 11193 KB ) MP277_10_T_Demo2008_SP2.zip ( 33860 KB )
MP377 12" Key
语言: 英语、德语
MP377_12_K_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 13094 KB ) MP377_12_K_Demo2008.zip ( 29497 KB )
MP377 12" Touch4)
语言: 英语、德语
MP377_12_T_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 13505 KB ) MP377_12_T_Demo2008_SP2.zip ( 30760 KB )
MP377 15" Touch 4)
语言: 英语、德语

特点:
- 与污水处理有关的应用

- 可以直接连接 SENTRON PAC

WinAC_MP.zip ( 91103 KB )3)

MP377_15_T_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 16503 KB ) MP377_15_T_Demo2008_SP2.zip ( 65239 KB )
MP377 19" Touch 4)
语言: 英语、德语

WinAC_MP.zip ( 91103 KB )3)

MP377_19_T_Demo2008_SP1_PaG.zip ( 51288 KB ) MP377_19_T_Demo2008_SP2.zip ( 61229 KB )
1) 从 WinCC flexible 2008 SP1 起,可以组态
2) WinCC flexible 2008 SP1 及更高版本支持间接传输功能。该功能名为 "Pack & Go"。
关于 "indirect transfer with Pack & Go(Pack & Go 间接传输)",更多信息请参见条目号 36305011
注意事项:
只有安装了最新操作系统之后,面板才可以提供这种传输功能。若无法使用间接传输功能,请更新操作系统。有关详细信息,请参见 FAQ 条目号 19701610
3) 这个新的演示项目可以通过 MP 377 19" 播放一段视频 (与 WinAC MP 有关)。若希望观看该视频,请在下载完成后将文件复制至文件夹 “PDF_Info” 中。
4) 从 WinCC flexible 2008 SP2 起,可以组态

注意事项:
项目MP377 19" TouchMP377 15" Touch 均包含文件夹 "PDF_Info"。该文件夹中,保存有 WinAC MP 相关视频和与 WinCC flexible 主题有关的其它更多信息 (PDF 文件)。将整个文件夹拷贝至该面板支持的某个任意的外部数据介质上。请注意:该文件夹必须直接存放在存储介质的根目录内。

Panel PC 的演示项目

注意事项:
需要 WinCC flexible 2008 SP1
 

Panel PC 的演示项目

下载  

SIMATIC HMI IPC 577C 12" Key 
语言: 英语、德语
IPC_577_12k.zip ( 76085 KB )

 

WinCC flexible PC Runtime 的演示项目

注意事项:
需要 WinCC flexible 2008 SP1 或者 WinCC flexible 2008 SP2。关于 WinCC flexible 2008 的 SP2,请参见条目号 38612895
 

PC Runtime 的演示项目

下载  

WinCC flexible PC Runtime
分辨率: 1280x1024
语言: 英语、德语
PC_RT_DEMO_2008.zip ( 71797 KB )
WinCC flexible 2008 SP2 PC Runtime (宽屏)  
分辨率: 1920x1200
语言: 英语、德语

特点:
- 与污水处理有关的应用

- 可以直接连接 SENTRON PAC
- 可以直接连接 SINAMICS S120
- 风力发电厂
- 供水设备
PC_RT_DEMO_2008_SP2.zip ( 87435 KB )

注意事项:
项目 WinCC flexible 2008 SP1 PC RuntimeWinCC flexible 2008 SP2 PC Runtime 包含有文件夹 "PDF_Info"。该文件夹中,保存有 WinAC MP 相关视频和与 WinCC flexible 主题有关的其它更多信息 (PDF 文件)。将该文件夹复制至硬盘上,并按需选择文件夹 “PDF_Info” 的存放路径。

 

使用和订购注意事项

WinCC flexible 2008 试用版 (DVD 光盘)
上述演示项目需要使用该软件。其试用版 (试用期:30天) 可以从产品销售商处索取。
http://www.automation.siemens.com/mcms/aspa-db/en/Pages/default.aspx

  • WinCC flexible 2008 试用版(CD 光盘)
    订购号: 6ZB5370-1DM00-2FA4

WinCC flexible 2008 (CD 光盘试用版) 的系统要求:
WinCC flexible 支持各种标准的 IBM/AT 兼容型 PC 平台。对于 WinCC flexible,建议最低满足以下系统要求。
 

操作系统和 SP 升级包 Windows XP Professional SP3
Windows 7 Pro/ Enterprise/ Ultimate
因特网浏览器 MS Internet Explorer V6.0 SP1 或更高版本
PDF 文件阅读工具 Adobe Acrobat Reader 5.0 或更高版本
1) 请额外预留合适的空闲空间 (例如,用于导出文件)。
2) 对于 Windows XP,建议采用 Pentium M 处理器;对于 Windows Vista,建议采用 Core 2 Duo 处理器 (或与其相当的处理器)
3) 建议内存容量 2 GB
4) 建议内存容量不低于 2 GB

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.