×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 23067477, 文档发布日期 2012年2月20日
(11)
评估

如何分配工业以太网 FC 电缆的各导线到 IE FC RJ45 插头的针脚?

  • 文档
  • 涉及产品

描述
本条目说明了工业以太网 FC 电缆的每一根线如何分配到如下 IE FC RJ45 插头的针脚:

IE FC RJ45 Plug 2x2
工业以太网 FC RJ45 Plug 2x2 用于直接连接长达 100m 的 IE FC  2x2 电缆而不使用接插工艺。
4个集成的夹紧-穿刺接线柱使得 IE FC 2x2 电缆(100MBit/s)的连接简单而可靠。打开插头外壳后, 触点盖板上的彩色标记可方便用户将电缆中的导线连接到IDC插针。

IE FC RJ45 Plug 180 2x2
 

IE FC RJ45
Plug 180 2x2

图. 01
订货号 / MLFB 6GK1901-1BB10-2AA0
6GK1901-1BB10-2AB0
6GK1901-1BB10-2AE0
安装说明 IE FC RJ45 Plug 180 的安装说明参见条目 20691879.

IE FC RJ45 Plug 90 2x2
 

IE FC RJ45
Plug 90

图. 02
订货号 /
MLFB
6GK1901-1BB20-2AA0
6GK1901-1BB20-2AB0
6GK1901-1BB20-2AE0
安装说明  IE FC RJ45 Plug 90 的安装说明参见 20680671.

IE FC RJ45 Plug 145 2x2
 

IE FC RJ45
Plug 145

图. 03
订货号 /
MLFB
6GK1901-1BB30-0AA0
6GK1901-1BB30-0AB0
6GK1901-1BB30-0AE0
安装说明  IE FC RJ45 Plug 145 的安装说明参见条目 36646622.

下表描述了制作非交叉电缆时 IE FC RJ45 Plug 2x2 的针脚分配和 IE FC 2x2 电缆四种颜色导线之间的对应关系。通过在一个接头上交换发送和接收线对也可以制作交叉电缆。
 

针脚序号 . 导线颜色 功能
1 Tx+
2 Tx-
3 Rx+
6 Rx-

IE FC RJ45 Plug 4x2
工业以太网 FC RJ45 Plugs 4x2 用于直接连接长达 85m 的 IE FC 4x2 (AWG24) 标准电缆和长达 55m 的 IE FC 4x2 (AWG24) 柔性电缆。
8个集成的夹紧-穿刺接线柱使得 IE FC 4x2 和 2x2 电缆的连接简单而可靠。 打开插头外壳后, 触点盖板上的彩色标记可方便用户将电缆中的导线连接到IDC插针。
 

IE FC RJ45
Plug 180 4x2

图. 04
订货号 /
MLFB
6GK1901-1BB11-2AA0
6GK1901-1BB11-2AB0
6GK1901-1BB11-2AE0
安装说明 IE FC RJ45 Plug 180 4x2 的安装说明参见条目36646477.

下表描述了制作非交叉电缆时 IE FC RJ45 Plug 4x2 的针脚分配和 IE FC 4x2 电缆8种颜色导线之间的对应关系。通过在一个接口上交换发送和接收线对也可以制作交叉电缆。
 

针脚序号 导线颜色 1000BaseT 功能 10BaseT, 100BaseTX 功能
1 绿 / 白 D1+ Tx+
2 绿 D1- Tx-
3 橙 / 白 D2+ Rx+
4 D3+ -
5 蓝 / 白 D3- -
6 D2- Rx-
7 棕 / 白 D4+ -
8 D4- -

IE FC Outlet RJ45
工业以太网 FC Outlet RJ45 作为一个转换器,将用于工业领域牢固的不使用接插工艺的 IE FC 2x2 电缆安装转换为预制的 TP Cord 电缆 (10/100 Mbit/s) 的 RJ45 接口。
4个集成的夹紧-穿刺接线柱使得 IE FC 2x2 电缆(100MBit/s)的连接简单而可靠。打开插头外壳后, 触点盖板上的彩色标记可方便用户将电缆中的导线连接到IDC插针。
 

IE FC Outlet RJ45
图. 05
订货号 /
MLFB
6GK1901-1FC00-0AA0
安装说明 IE FC Outlet RJ45 的安装说明参见条目39963678.

下表描述了 IE FC Outlet RJ45 的针脚分配和 IE FC 2x2 电缆四种颜色导线之间的对应关系。
 

IE FC Outlet RJ45 IE FC 2x2 电缆导线颜色 针脚序号 夹紧-穿刺接线柱 功能
1 1 Tx+
3 2 Rx+
2 3 Tx-
6 4 Rx-

IE FC RJ45 模块化插座
IE FC RJ45 模块化插座可以嵌入三类不同的可替换插头。

  • IE FC RJ45 模块化插座插入两个RJ45 插口的快速以太网 100 Mbit/s 系统
  • IE FC RJ45 模块化插座插入一个RJ45 插口的千兆太网 1000 Mbit/s 系统
  • IE FC RJ45模块化插座插入一路24V电源和一个RJ45 插口,用于 IWLAN 系统的 SCALANCE W

IE FC RJ45 模块化插座用于连接下列电缆:

  • IE FC 4x2 电缆是标准类型用于插入两个快速以太网或一个千兆以太网的 IE FC RJ45模块化插座
  • IE 2x2 + 4x0.34 混合电缆用于带有电源接口的IE FC RJ45模块化插座

8个集成的夹紧-穿刺接线柱使得 IE FC 4x2 和 IE 2x2 + 4x0.342x2 混合电缆的连接简单而可靠。打开插头外壳后, 触点盖板上的彩色标记可方便用户将电缆中的导线连接到IDC插针。
 

IE FC R45
Modular Outlet

Fig. 06
订货号 /
MLFB
6GK1901-1BE00-0AA0
6GK1901-1BE00-0AA1
6GK1901-1BE00-0AA2
6GK1901-1BE00-0AA3
6GK1901-1BK00-0AA1
6GK1901-1BK00-0AA2
安装说明 带有电源接口的 IE FC RJ45 模块化插座的安装说明参见条目20695652.

下表描述了 IE FC RJ45 模块化插座的针脚分配和 IE FC 4x2 及 IE 2x2 + 4x0.34 混合电缆8种颜色导线之间的对应关系。
 

IE FC RJ45 模块化插座 IE FC 4x2 安装电缆 IE 2x2 + 4x0.34 混合电缆 针脚序号 1000BaseT 功能 10BaseT, 100BaseTX 功能
蓝 / 白 蓝 / 白 4 D3- -
5 D3+ -
橙 / 白 橙 / 白 3 D2+ Rx+
6 D2- Rx-
绿 / 白 绿 / 白 1 D1+ Tx+
绿 绿 2 D1- Tx-
棕 / 白 棕 / 白 7 D4+ -
8 D4- -

注意
关于工业以太网 FC RJ45 连接头和工业以太网电缆的更多信息可以在 Industry MallSiemens IK PI Catalog 和 "SIMATIC NET Twisted Pair and Fiber Optic Networks" 手册,条目号 8763736. 中获得。

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。