×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 23321111, Beitragsdatum: 18.05.2006
(0)
Bewerten

Neue 4A Stromversorgungen für S7-400 Automatisierungsgeräte jetzt lieferbar

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Ab sofort stehen für die SIMATIC S7-400 neue Stromversorgungsbaugruppen (PS 405 4A und PS 407 4A) zur Lieferung bereit. Die Stromversorgung PS 405 4A ist geeignet für den Einsatz bei großem Eingangsspannungsbereich an Gleichspannungsnetzen. Sie ist nach ATEX Zone 2 zertifiziert und ist in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbar. Die Stromversorgung PS 407 4A ist eine 4A AC/DC-Weitbereichsstromversorgung.

Übersicht der neuen und bisherigen 4A-Stromversorgungen:

Bestellnummer

Stromversorgung

Status

6ES7 405-0DA02-0AA0 

PS 405 4A, DC 24/48/60 V 

neu

6ES7 407-0DA02-0AA0

PS 407 4A, DC 110/230 V, AC120/264 V 

neu

6ES7 405-0DA01-0AA0

PS 405 4A, DC 24/48/60 V    

bisher

6ES7 407-0DA01-0AA0 

PS 407 4A, AC 120/230 V, AC120/264 V 

bisher

Die Dokumentation der neuen Stromversorgungen ist im Handbuch "Automatisierungssystem S7-400, Aufbauen, Baugruppendaten" ab dem Ausgabestand 04/2006 enthalten und steht ab sofort zum Download zur Verfügung. Beitrags-ID: 1117740

Bestellnummern:

Sprache

6ES7498-8AA04-8AA0

Deutsch

6ES7498-8AA04-8BA0 

Englisch

6ES7498-8AA04-8CA0   

Französisch

6ES7498-8AA04-8DA0

Italienisch

6ES7498-8AA04-8EA0

Spanisch

Projektierung:

Zur Projektierung der neuen SV-Baugruppen wird STEP 7 Version 5.4 oder höher empfohlen. Bei Projektierung mit einer vorangegangenen Version von STEP 7 wird die Verwendung des Hardware Support Package (HSP) empfohlen. Dieses ist direkt über STEP 7 aus dem Internet ladbar. siehe Beitrags-ID: 23183356 Wenn kein Internet-Anschluss an der Engineeringstation bereitsteht, ist das aktuelle HSP unter folgender  Beitrags-ID: 23183356 downloadbar oder, müssen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Vorgängertyps eingeben und den Warnhinweis beim Laden der Konfiguration quittieren.

Für weitere Fragen stehen Ihnen Ihre SIMATIC-Partner in Ihrer Siemens-Niederlassung gerne zur Verfügung

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.