×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
SiePortal
文档类型 下载 文档编号 23450835, 文档发布日期 2017年11月3日
(31)
评估

SINAMICS G120:PROFIBUS GSD 文件

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
此为用于 SINAMICS G120 驱动系统的 PROFIBUS GSD 文件。
如要将 SINAMICS G120 作为 PROFIBUS 的节点来运行并使设备能够被配置工具所识别,则需要使用 PROFIBUS GSD 文件。此处的配置工具例如可为最新版本的 STEP7 或 COM PROFIBUS。此类工具提供了相应的导入功能。

请始终使用与您的控制单元 (CU) 型号或订货号相匹配的 GSD 文件,即使当前并不需要使用控制单元的全部功能(例如安全功能)。如果 CU 需要使用改进或新增的功能,在控制单元固件升级后只需更新 GSD 文件即可。


名称 产品编号 (MLFB) 固件 GSD 文件
CU230P-2 DP 6SL3243-0BB30-1PA3 V4.7  Registrierung notwendig  DPGSD_G120P.zip (19.0 KB) 
V4.6  Registrierung notwendig  g120_cu230p-2_dp_v4-6.zip (19.1 KB)
6SL3243-0BB30-1PA2 V4.4  Registrierung notwendig  g120_cu230p-2_dp_v4_4.zip (10.3 KB) 
6SL3243-0BB30-1PA1 V4.3  Registrierung notwendig  g120_cu230p-2_dp_v4_3.zip (10.3 KB)
6SL3243-0BA30-1PA0 V4.2  Registrierung notwendig  g120_cu230p-2_dp_v4_2.zip (8.1 KB)
       
CU240x-2 DP 6SL3244-0BBxx-1PA1 V4.7  Registrierung notwendig  DPGSD_G120_CU240BE-2.zip (24.2 KB) 
V4.6  Registrierung notwendig  g120_cu240x-2_dp_v4-6.zip (24.5 KB)
V4.5  Registrierung notwendig  g120_cu240x-2_dp_v4-5.zip (16.1 KB)
V4.4  Registrierung notwendig  g120_cu240x-2_dp_v4_4.zip (15.5 KB)
6SL3244-0BBxx-1PA0 V4.3  Registrierung notwendig  g120_cu240x-2_dp_v4_3.zip (15.1 KB)
       
CU250S-2 DP 6SL3246-0BA22-1PA0 V4.7  Registrierung notwendig  DPGSD_G120_CU250S.zip (25.2 KB) 
V4.6  Registrierung notwendig  g120_cu250s-dp_v4-6.zip (6.2 KB)
       
CU240S DP 6SL3244-0BA20-1PA0 V3.2.x  Registrierung notwendig  G120_CU240SDP_V3_2_1.zip (11.0 KB)
v3.2  Registrierung notwendig  G120_CU240SDP_V3_2.zip (10.9 KB)
V3.0  Registrierung notwendig  g120_cu240sdp_v3_0.zip (10.4 KB)
V2.1  Registrierung notwendig  g120_cu240sdp_v2_1.zip (9.5 KB)
V2.0  Registrierung notwendig  g120_cu240sdp_v2_0.zip (17.3 KB)
       
CU240S DP-F 6SL3244-0BA21-1PA0 V3.2.x  Registrierung notwendig  G120_CU240SDP-F_V3_2_1.zip (16.4 KB)
v3.2  Registrierung notwendig  G120_CU240SDP-F_V3_2.zip (16.3 KB)
V3.0  Registrierung notwendig  g120_cu240sdp-f_v3_0.zip (15.1 KB)
V2.1  Registrierung notwendig  g120_cu240sdp-f_v2_1.zip (14.1 KB)
V2.0  Registrierung notwendig  g120_cu240sdp-f_v2_0.zip (17.3 KB)
       
CHEMIEMODUL
CM240NE
(与 CU 无关)
6SL3255-0BT01-0PA0 V3.2.x  Registrierung notwendig  g120_vik_namur_v3_2_1.zip (3.2 KB)
v3.2  Registrierung notwendig  g120_vik_namur_dp_v3_2.zip (3.2 KB)
<V3.2  Registrierung notwendig  g120_vik_namur_dp.zip (3.2 KB)


其他下载

产品 

PROFIBUS GSD

PROFINET GSDML

SINAMICS G1202345083526641490 
SINAMICS G120C60292416 60602080 
SINAMICS G120D60292521 60592893 
SINAMICS G110M93991698 60592893 
SIMATIC ET 200pro FC-221221197 21915937 

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
  • 想要在我们的论坛上开展讨论,并与其它用户交流经验
  • 存在技术问题/疑问:请询问技术支持人员
    注:根据所涉及的工作量,支持可能需要收费。请为这种情况准备好 Siemens Industry Service Card
  • 想要为一个或多个产品创建 CAx 数据
  • 想要向我们发送有关此 文档 的反馈
    注意:反馈总是与当前的条目。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit