×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ, Beitrags-ID: 23800567, Beitragsdatum: 15.12.2011
(1)
Bewerten

Wie kann ein WinCC flexible Projekt über Ethernet auf ein Windows- basierendes Panel übertragen werden?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Beschreibung
In dem folgendem Dokument finden Sie eine Anleitung, wie Sie ein WinCC flexible Projekt über Ethernet auf ein Windowsbasierendes Panel übertragen.

Inhalt

1 Transfer über Ethernet von einem Projektierungs-PC mit Windows 7
   1.1 Anleitung
   1.2 Einstellungen am Bediengerät
   1.3 Einstellungen am Projektierungscomputer
      1.3.1 Nicht integriertes Projekt
      1.3.2 Integriertes Projekt
   1.4 Ethernetverbindung überprüfen
      1.4.1 Verbindung zum Panel überprüfen
      1.4.2 Einstellungen am Bediengerät überprüfen
   1.5 Einstellungen in WinCC flexible
      1.5.1 Nicht integriertes Projekt
      1.5.2 Integriertes Projekt
2 Transfer über Ethernet von einem Projektierungs-PC mit Windows XP
   2.1 Anleitung
   2.2 Einstellungen am Bediengerät
   2.3 Einstellungen am Projektierungscomputer
      2.3.1 Nicht integriertes Projekt
      2.3.2 Integriertes Projekt
   2.4 Ethernetverbindung überprüfen
      2.4.1 Verbindung zum Panel überprüfen
      2.4.2 Einstellungen am Bediengerät überprüfen
   2.5 Einstellungen in WinCC flexible
      2.5.1 Nicht integriertes Projekt
      2.5.2 Integriertes Projekt

Download

23800567_WinCC_flexible_Ethernet_Transfer_de.pdf ( 1467 KB )

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Beiträgen
 

Thema Beitrag
Projekttransfer (freigegebene Kabel,...) Beitrags-ID:
19109408
Kommunikation zw. SIMATIC Station und Panel in folgenden Handbüchern:
"WinCC flexible 2005 Kommunikation Teil 1"
"WinCC flexible 2005 Kommunikation Teil 2"
Beitrags-ID:
18797552
Beitrags-ID:
18797249
Netzwerkanbindung mit DNS-Server Beitrags-ID:
13336639
OS-Update mit Ethernet (nicht mit allen Panels möglich) Beitrags-ID:
19701610

Ergänzende Suchbegriffe
Transfer, Ethernet, Windows XP, Windows 7

ProductSupport.EntityResultListTitle
ProductSupport.EntityResultListDescription

ProductSupport.EntityResultListButtonText
URL kopieren
mySupport Cockpit