×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 23801811, Beitragsdatum: 14.08.2006
(0)
Bewerten

MOBIC mit eingebauter CP 1515-WLAN-Karte

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Seit 01.09.2006 wird das MOBIC T8 standardmäßig mit eingebauter CP 1515-WLAN-Karte ausgeliefert. ...

Seit 01.09.2006 wird das MOBIC T8 standardmäßig mit eingebauter CP 1515-WLAN-Karte ausgeliefert.
 

Die vorliegende Information ist für das MOBIC T8 mit einer der folgenden Bestellnummern gültig:

 

6GK1611-0TA01-1DX0

MOBIC T8 D, E, F, S, I, V1.2

6GK1611-0TA01-1DV0

MOBIC T8 CHIN., V1.2

6GK1611-0TA01-0DX0

Nur für Austauschgeräte relevant, die mit eingebauter WLAN-Karte zur Reparatur eingeschickt wurden

Ein MOBIC T8 mit einer dieser Bestellnummern wird mit einer eingebauten Wireless-LAN Karte CP 1515 in der internen PCMCIA-Schnittstelle des Gerätes ausgeliefert.

Die dem Gerät beigelegte Produktinformation enthält wichtige Hinweise zu den Themen

  • Einsatz im sicherheitssensiblen Bereich
  • Erhöhung der Reichweite des WLAN
  • Erhöhung der Akkulaufzeit

   Produktinformation

Änderungen eingebracht am 11.10.06.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.