×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 23810112, 文档发布日期 2011年3月1日
(1)
评估

在以太网、可靠的互联网和 (E)GPRS 环境中的 SINAUT ST7 远程控制组态实例 (组态 8)

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品

任务:  
用于控制和监视远程控制站的中心站应通过一个可靠的互联网/ (E)GPRS 与两个子站连接。例如,应通过中心站来操作和监视一个简单的过程 (3 台电机)。此外,各站之间还要通过交叉通信的方式实现过程数据的交换

解决方案:  
该自动化解决方案使用 SIMATIC NET 中的 SINAUT ST7 远程控制系统。该远程控制系统基于 SIMATIC S7 和 WinCC,支持:

  • 全自动化监视和显示子站
  • 在所有网络上执行事件控制的数据传输
  • 对次级站进行远程编程和诊断。

为了清晰起见,本文档分成三个组态部分,分别介绍单纯的 SINAUT ST7 相关的组态和通过 IPSec 或 MSC 协议的可靠连接组态。

  • 第 1 卷:在基于以太网的环境中使用 TIM4R-IE 和 TIM3V-IE 实现 SINAUT ST7 远程控制的应用
  • 第 2 卷:在可靠的 EGPRS 环境中使用 MD741-1/ SCALANCE S612 实现 SINAUT ST7 远程控制组态
  • 第 3 卷:通过 MSC 协议实现可靠互联网或 GPRS 连接的 SINAUT ST7 远程控制组态

第 1 卷给出了通过以太网连接中心站和两个 SINAUT 站的最简单组态。为此,WinCC 站通过一个 TIM4R-IE 主站经工业以太网连接至 ST7cc 服务器。这些站通过 TIM3V-IE 连接到工业以太网。

该实例简要介绍了“SIMATIC 远程控制”主题,并详细解释了下列组态

  • 通过以太网建立 SINAUT 连接
  • 来自 CPU 的信号通过 TIM3V-IE 和 ST7cc 服务器进入 WinCC 变量管理
    (此处,各 TD7onTIM 演示的块库与 TIM3V-IE 中集成的块库可能不同)
  • WinCC 用户界面中的 SIMAUT ST7  标准数据传输函数块 (typicals)

第 2 卷基于该已完成的实例,不过它不是采用线路连接方式,而是通过互联网进行可靠的 EGPRS 数据传输。为此,EGPRS 路由器 MD741-1 会生成一个虚拟专用网 (VPN) 并通过互联网传递给 SCALANCE S612 安全模块。这里使用了一个带固定 IP 的 DSL 线路来实现互联网接入。

本实例介绍了

  • GSM/EGPRS 技术和安全方面必要的基本术语
  • 详细介绍了在 EGPRS 路由器 MD741-1 和 SCALANCE S612 安全模块之间建立 VPN 通道必需的所有组态步骤

第 3 卷基于第 1 卷已完成的实例。在该实例中,使用 MSC 协议实现通过互联网和GPRS 进行可靠的数据传输。为此,GSM/GPRS 调制解调器  MD720-3 (或 DSL 站中的 TIM3V-IE Advanced) 会生成一个虚拟专用网 (VPN) 并通过互联网传递给 TIM4R-IES 主站,无需任何附加的 VPN 设备。与第 2 卷类似,在该实例中,控制中心使用带固定 IP 地址的 DSL 线路来实现互联网接入。

该实例包含

  • 有关固件版本 V2.0 的 IE-TIM 变体的属性信息
  • 在 GSM/GPRS 调制解调器 MD720-3 与 TIM4R-IE 之间建立 VPN 通道必需的所有组态步骤
  • 在 TIM3V-IE Advanced 与 TIM4R-IE 之间建立 VPN 通道必需的所有组态步骤

下载

下载内容

下载

第 1 卷文档
在基于以太网的环境中使用 TIM4R-IE 和 TIM3V-IE 实现 SINAUT ST7 远程控制的应用
23810112_SINAUT_LAN_DOKU_V20_e.pdf ( 4075 KB )
第 1 卷代码
WinCC/ST7cc 项目,STEP 7/SINAUT ST7 程序
23810112_SINAUT_LAN_CODE_V20.zip ( 14297 KB )
第 2 卷文档
在可靠的  EGPRS 环境中使用 MD741-1/ SCALANCE S612 实现 SINAUT ST7 远程控制组态
23810112_SINAUT_INTERNET_DOKU_V21_e.pdf ( 1051 KB )
第 2 卷代码
WinCC/ST7cc 项目,STEP 7/SINAUT ST7 程序
23810112_SINAUT_INTERNET_CODE_V20.zip ( 14332 KB )
第 3 卷文档
通过使用 MSC 协议实现可靠互联网 / GPRS 连接的 SINAUT ST7 远程控制组态 (第 3 卷)
23810112_SINAUT_MSC_INTERNET_DOKU_e.pdf ( 1484 KB )
第 3 卷代码
WinCC/ST7cc 项目,STEP 7/SINAUT ST7 程序
23810112_SINAUT_INTERNET_MSC_CODE.zip ( 9746 KB )
第 3 卷 Flash 动画
通过 MSC 协议实现可靠互联网 / GPRS 连接的 SINAUT ST7 远程控制说明,flash 动画格式

将文件加载所选文件夹并解压缩动画。在解压的文档中双击“exe”文件启动动画。

归档

归档内容

归档版本

归档

如果组态中使用了 MD740-1 GPRS 路由器,则可以下载 MD740-1 组态文档 (此处只有第 1 卷和第 2 卷)。

 V1.0

23810112_Configuration_8_V1_0_e.zip ( 17786 KB )

版本历史

版本

更改

03/2007 第一版
05/2009 更新 MD741-1 应用程序
通过两个 (E)GPRS 站之间的交叉通信进行了扩展
10/2010 通过使用 MSC 协议进行可靠互联网 / GPRS 连接进行了扩展
02/2011 在第 2 卷中给出了注意事项和更正

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接