Quali requisiti devono essere soddisfatti e a cosa occorre fare attenzione quando si vuole eseguire il routing?
-
Articolo
-
Riguarda prodotto/i
Descrizione
Per la funzione "Routing" con unità SIMATIC S7 tramite connessioni MPI, PROFIBUS e Industrial Ethernet devono essere soddisfatti i requisiti seguenti.
Requisiti software
· Connessioni MPI e PROFIBUS
o Minimo STEP7 V5.0+SP1, viene raccomandata però una versione aggiornata di STEP7.
o Per le schede SOFTNET PROFIBUS (CP 5411 (ISA), CP 5511 (PCMCIA), CP 5611 (PCI), CP 5611 (on board)) non servono ulteriori driver, poiché sono forniti da STEP7.
o Per le schede HARDNET PROFIBUS (CP 5412 (A2) (ISA), CP 5613/5614 (PCI)) servono i driver corrispondenti dal CD SIMATIC NET.
· Connessioni Industrial Ethernet
o Minimo STEP7 V5.0+SP1, viene raccomandata però una versione aggiornata di STEP7.
o Con i CP1612/ CP1512,CP1515 e le schede di rete normalmente in commercio serve il driver SIMATIC NET Softnet IE PG in una versione attuale (almeno Softnet IE PG V3.1).
o Con il CP1613 opp. CP1413 serve il prodotto SIMATIC NET IE PG 1613 opp. SIMATIC NET IE PG1413.
· Per l'impiego di un TS Adapter
o da TeleService S7 V5.0.
Requisiti hardware
· Servono unità in grado di gestire il routing. Quali siano le unità in grado di gestire il routing si può vedere nell'articolo con ID 584459 oppure direttamente nel catalogo della Configurazione hardware STEP7.
Inoltre serve uno dei CP online citati sotto "Requisiti software" oppure il TS Adapter V5.0 opp. un PC Adapter V5.0.
Avvertenza
· L'ultima unità che deve essere richiamata dalle funzioni di routing, non deve essere predisposta per il routing.
· Se il routing deve avvenire attraverso una CPU S7 che configurata come slave DP PROFIBUS, allora nella Configurazione hardware, nelle proprietà dell'interfaccia DP > scheda "Tipo di funzionamento" si deve attivare l'opzione "Test, messa in servizio, routing". Queste informazioni si trova anche nella Guida in linea dello STEP7 (scheda di registro "Tipo di funzionamento").
Modo di procedere nella progettazione
Tutte le stazioni che si trovano tra l'apparecchio di inizio e quello di fine devono essere progettati in un progetto STEP7.
N. |
Modo di procedere |
1 |
Inserire una stazione del tipo "PG/PC". |
2 |
Progettare in NETPRO oppure nella HW Config, tutte le connessioni di rete fisicamente presenti (MPI, PROFIBUS, Industrial Ethernet). Questo vale anche per le reti che non si trovano nel percorso, ma sono collegate alle stazioni in routing. Questo però non significa che tutte le interfacce disponibili debbano essere collegate in rete. Devono essere progettate solo le connessioni di comunicazione che sono fisicamente presenti. |
3 |
Aprire le proprietà oggetto della "Stazione PG/PC" con un doppio clic sull'oggetto PG/PC. |
4 |
Passare nella scheda di registro "Interfacce" e creare un nuovo nodo (Tasto "Nuovo"). Dalla lista che compare scegliere il tipo di nodo voluto e confermare con "OK". |
5 |
Dalla finestra successiva scegliere la rete che fisicamente è collegata al PG/PC. Se non è stata ancora progettata una rete, questo è il momento di farlo. |
6 |
Passare nella scheda di registro "Attribuzione" ed assegnare al PG/PC il punto di accesso al routing.
|
7 |
Memorizzare e compilare la configurazione di rete. |
8 |
Trasferire la progettazione nella CPU. |
9 |
Tramite il progetto offline creare una connessione online. |
Esempi di configurazioni possibili
· Routing con modem e TS Adapter
· Routing con un router ISDN
- Tedesco
- Inglese
- Francese
- Spagnolo
- Cinese
L'articolo fa parte della/e cartella/e albero dei prodotti:
- Automation Technology Sistemi di automazione Sistemi di automazione industriale SIMATIC Software per Controllori SIMATIC STEP 7 V5.x Software di base ed editor STEP7 STEP 7
- Automation Technology Sistemi di automazione Sistemi di automazione industriale SIMATIC Software per Controllori SIMATIC STEP 7 V5.x Software di base ed editor STEP7 Accessori
- Automation Technology Comunicazione industriale Industrial Ethernet Collegamento di sistema SIMATIC S7 Comunicazione per SIMATIC S7-300 CP 343-1 Lean
- Automation Technology Comunicazione industriale Industrial Ethernet Collegamento di sistema SIMATIC S7 Comunicazione per SIMATIC S7-300 CP 343-1
- Automation Technology Comunicazione industriale Industrial Ethernet Collegamento di sistema SIMATIC S7 Comunicazione per SIMATIC S7-300 CP 343-1 Advanced
- Automation Technology Comunicazione industriale Industrial Ethernet Collegamento di sistema SIMATIC S7 Processori di comunicazione CP 443-1
- Automation Technology Comunicazione industriale Industrial Ethernet Collegamento di sistema SIMATIC S7 Processori di comunicazione CP 443-1 Advanced
- Automation Technology Comunicazione industriale Industrial Ethernet Collegamento di sistema SIMATIC S7 Processori di comunicazione CP 443-1 RNA
- Automation Technology Comunicazione industriale Industrial Ethernet Collegamento di sistema PG/PC/IPC Comunicazione per PC-based sistemi S7-REDCONNECT
- Automation Technology Comunicazione industriale Industrial Ethernet Collegamento di sistema PG/PC/IPC Comunicazione per PC-based sistemi SOFTNET per Industrial Ethernet
- Automation Technology Comunicazione industriale Industrial Ethernet Collegamento di sistema PG/PC/IPC Comunicazione per PC-based sistemi SOFTNET PN IO
- Automation Technology Comunicazione industriale Industrial Ethernet Collegamento di sistema PG/PC/IPC Comunicazione per PC-based sistemi SOFTNET UNIX
- Automation Technology Comunicazione industriale PROFIBUS Collegamenti di sistema SIMATIC S7 Comunicazione per SIMATIC S7-300 CP 343-5
- Automation Technology Comunicazione industriale PROFIBUS Collegamenti di sistema SIMATIC S7 Comunicazione per SIMATIC S7-400 CP 443-5 Basic
- Automation Technology Comunicazione industriale PROFIBUS Collegamenti di sistema SIMATIC S7 Comunicazione per SIMATIC S7-400 CP 443-5 Extended
- Automation Technology Comunicazione industriale PROFIBUS Collegamenti di sistema PG/PC/IPC Comunicazione per PC-based sistemi CP 5512
- Automation Technology Comunicazione industriale PROFIBUS Collegamenti di sistema PG/PC/IPC Comunicazione per PC-based sistemi CP 5611 A2
- Automation Technology Comunicazione industriale PROFIBUS Collegamenti di sistema PG/PC/IPC Comunicazione per PC-based sistemi CP 5613 A2
- Automation Technology Comunicazione industriale PROFIBUS Collegamenti di sistema PG/PC/IPC Comunicazione per PC-based sistemi CP 5614 A2
- Automation Technology Comunicazione industriale PROFIBUS Collegamenti di sistema PG/PC/IPC Comunicazione per PC-based sistemi SOFTNET per PROFIBUS
- Automation Technology Comunicazione industriale AS-Interface Master Master per SIMATIC S7 CP 343-2
- Automation Technology Comunicazione industriale AS-Interface Master Master per SIMATIC S7 CP 343-2P
- Automation Technology Comunicazione industriale Industrial Remote Communication Teleservice
- Automation Technology Comunicazione industriale Industrial Remote Communication Teleservice SIMATIC Teleservice
- Automation Technology Comunicazione industriale Industrial Ethernet Collegamento di sistema SIMATIC S7 Processori di comunicazione CP 443-1 OPC UA
- Automation Technology Comunicazione industriale Archivio Industrial Ethernet
- Automation Technology Comunicazione industriale Archivio PROFIBUS
- Automation Technology Comunicazione industriale Archivio Industrial Remote Communication
- Se hai dubbi o problemi di natura tecnica rivolgiti al Technical Support
- Vuoi partecipare a una discussione nel nostro forum e scambiare esperienze con altri utenti
- Vuoi creare dati CAx per uno o più prodotti
- Vuoi invarci il tuo feedback su questo Articolo