×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo di articolo: Comunicazione prodotto ID articolo: 23922942, Data articolo: 25/10/2006
(0)
Valuta

Riordinamento della gamma dei sistemi di automazione ad alta disponibilità SIMATIC PCS 7

  • Articolo
  • Riguarda prodotto/i

Sulla base di una minore richiesta, a partire dall' 01.10.2006, i sistemi di automazione ad alta disponibilità SIMATIC PCS 7 (AS-Bundles) di seguito elencati sono cancellati come prodotto. Ciò riguarda i sistemi di automazione ad alta disponibilità AS 414-4-1H e AS 417-4-1H con telaio UR1 ed anche AS 414-4-2H e AS 417-4-2H senza Sync-Modul.


Prodotti AS-Bundles cancellati a partire dall' 01.10.2006:
 

Denominazione

Numero di ordinazione

Sistemi di automazione ad alta disponibilità AS 414-4-1H e AS 417-4-1H con telaio UR1
AS 414-4-1H con UR1, senza Sync-Modul,
Memory Card 2 MByte, alimentatore PS 407; 10 A per UC 120/230 V, ridondante

6ES7 654-2MD47-0XX0

AS 414-4-1H con UR1, senza Sync-Modul,
Memory Card 2 MByte, alimentatore PS 407; 20 A per UC 120/230 V

6ES7 654-3MD47-0XX0

AS 414-4-1H con UR1, senza Sync-Modul,
Memory Card 2 MByte, alimentatore PS 405; 20 A per DC 24 V

6ES7 654-6MD47-0XX0

AS 417-4-1H con UR1, senza Sync-Modul,
Memory Card 4 MByte, alimentatore PS 407; 10 A per UC 120/230 V, ridondante

6ES7 654-2RE47-0XX0

AS 417-4-1H con UR1, senza Sync-Modul,
Memory Card 16 MByte, alimentatore PS 407; 10 A per UC 120/230 V, ridondante

6ES7 654-2RG47-0XX0

AS 417-4-1H con UR1, senza Sync-Modul,
Memory Card 4 MByte, alimentatore PS 407; 20 A per UC 120/230 V

6ES7 654-3RE47-0XX0

AS 417-4-1H con UR1, senza Sync-Modul,
Memory Card 16 MByte, alimentatore PS 407; 20 A per UC 120/230 V

6ES7 654-3RG47-0XX0

AS 417-4-1H con UR1, senza Sync-Modul,
Memory Card 4 MByte, alimentatore PS 405; 20 A per DC 24 V

6ES7 654-6RE47-0XX0

AS 417-4-1H con UR1, senza Sync-Modul,
Memory Card 16 MByte, alimentatore PS 405; 20 A per DC 24 V

6ES7 654-6RG47-0XX0

Sistemi di automazione ad alta disponibilità AS 414-4-2H e AS 417-4-2H senza Sync-Modul
AS 414-4-2H con UR2-H, senza Sync-Modul,
2 Memory Cards 2 MByte, 2 alimentatori PS 407; 10 A per UC 120/230 V, ridondante

6ES7 654-2ND67-0XX0

AS 414-4-2H con UR2-H, senza Sync-Modul,
2 Memory Cards 2 MByte, 2 alimentatori PS 405; 10 A per DC 24 V

6ES7 654-4ND67-0XX0

AS 417-4-2H con UR2-H, senza Sync-Modul,
2 Memory Cards 4 MByte, 2 alimentatori PS 407; 10 A per UC 120/230 V, ridondante

6ES7 654-2PE67-0XX0

AS 417-4-2H con UR2-H, senza Sync-Modul,
2 Memory Cards 16 MByte, 2 alimentatori PS 407; 10 A per UC 120/230 V, ridondante

6ES7 654-2PG67-0XX0

AS 417-4-2H con UR2-H, senza Sync-Modul,
2 Memory Cards 4 MByte, 2 alimentatori PS 405; 10 A per DC 24 V

6ES7 654-4PE67-0XX0

AS 417-4-2H con UR2-H, senza Sync-Modul,
2 Memory Cards 16 MByte, 2 alimentatori PS 405; 10 A per DC 24 V

6ES7 654-4PG67-0XX0

La fornitura dei ricambi per gli AS-Bundles cancellati come prodotto è assicurata sulla base dei singoli componenti. All'occorrenza è ancora possibile configurare tutti questi AS-Bundles anche con i componenti singoli. Un'alternativa per gli AS-Bundles con telaio UR1 sono anche i sistemi preconfigurati senza alimentatore e Memory Card, che rimangono ancora in offerta (vedere la successiva tabella). Questi possono essere completati a scelta con i relativi componenti della gamma dei componenti singoli.
 

Numero di ordinazione del prodotto cancellato

Numero di ordinazione del prodotto sostitutivo
(senza alimentatore e Memory Card)

6ES7 654-2MD47-0XX0

6ES7 654-0MX47-0XX0

6ES7 654-3MD47-0XX0

6ES7 654-6MD47-0XX0

6ES7 654-2RE47-0XX0

6ES7 654-0RX47-0XX0

 

6ES7 654-2RG47-0XX0

6ES7 654-3RE47-0XX0

6ES7 654-3RG47-0XX0

6ES7 654-6RE47-0XX0

6ES7 654-6RG47-0XX0

Avvertenze di sicurezza
Per proteggere l’infrastruttura tecnica, i sistemi, i macchinari e le reti da minacce cyber, è necessario implementare (e salvaguardare continuamente) un concetto IT Security complessivo che sia conforme agli standard della tecnica correnti. I prodotti e le soluzioni di Siemens formano solo una parte di tale concetto. Ulteriori informazioni sulla Cyber Security si trovano sotto
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Valuta articolo
nessuna valutazione
Richieste e feedback
Come vuoi procedere?
Avvertenza: il feedback si riferisce sempre all'articolo/al prodotto attuale. Il tuo messaggio verrà inviato ai redattori dell'Online Support. Se il tuo feedback lo richiede riceverai una risposta entro qualche giorno. Se non sono necessari ulteriori chiarimenti non ti invieremo alcun messaggio.