Tipo de artículo: FAQ, ID de artículo 24352751, Fecha del artículo: 11/12/2009
(0)
Evaluar

¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)

Instrucciones:
Dependiendo de la CPU o CP del S7-300/400 utilizada, el control se puede acoplar a diferentes subredes. Para la conexión del control a estas subredes, se pueden elegir los siguientes tipos de enlace / protocolos.

 

Subred

Tipos de enlace / Protocolos

MPI
(Multiple Protocol Interface)

Comunicación S7 (S7-300 sólo como servidor)
Comunicación GD (comunicación de datos globales)
Comunicación básica S7

PROFIBUS

DP - Periferia descentralizada
(a través de la interfase integrada, la CP342-5 y la CP443-5 Extended)
FMS - Fieldbus Message Specification
(a través de la CP343-5 y la CP443-5 Basic)
FDL - Fieldbus Data Link
(sólo a través de CPs de PROFIBUS)
Comunicación S7
(S7-300 sólo como servidor1))

Industrial Ethernet / PROFINET

Comunicación S7
(a través de las CPs de Ethernet o la interfase PN integrada)
Transporte ISO
(a través de las CPs de Ethernet)
ISO-on-TCP (a través de las CPs de Ethernet o la interfase PN integrada)
TCP (a través de las CPs de Ethernet o la interfase PN integrada)
UDP (a través de las CPs de Ethernet o la interfase PN integrada
E-Mail
(a través de las CPs de Ethernet)
FTP (a través de las CPs de Ethernet)
PROFINET IO (a través de las CPs de Ethernet o la interfase PN integrada)
CBA (a través de las CPs de Ethernet o la interfase PN integrada)
MODBUS TCP (a través de las CPs de Ethernet o la interfase PN integrada, consulte la página del Customer Suppport con número ID 22660304 2))

PTP (Punto a punto)

RK 512
3964(R)
ASCII
Diferentes driver de impresora
MODBUS (RTU) (Maestro / Esclavo) 2)
Data Highway DF1 2)
...

1) S7 300: La funcionalidad cliente sólo es posible a través de la CP342-5 a partir del FW V5.2
2)
Este tipo de enlace / protocolo no se pueden configurar de forma estándar en el STEP 7 y se tienen que instalar a posteriori.

En los manuales de las CPs de Ethernet o PROFIBUS, se dispone de información sobre los servicios de comunicación que soporta cada una.
Además, en los siguientes artículos se dispone de un resumen sobre los servicios de comunicación de las CPs de Ethernet para el S7-300/400 y las CPUs del S7-300/400 con interfase PN integrada.
   

Módulo

Número ID

CPs de Ethernet para S7-400 15368142
CPs de Ethernet para S7-300 16767769
CPUs del S7-300/400 con interfase PN intgrada 18909487

En los manuales de equipo de las CPUs del S7 300/400, capítulo "Datos técnicos", se describen los servicios de comunicación que se pueden utilizar en las interfases de cada una:
 

Módulo

Número ID

CPU de S7 300

12996906

CPU de S7 400
(sin interfase
PN integrada)

14016796

CPU de S7 400
(con interfase PN integrada)

23904550

Advertencia sobre la comunicación S7:
La comunicación S7 se realiza en el S7-300 a través de los módulos de función FB14/15 "GET/PUT, FB12/13 "BSEND/BRCV" o FB8/9 "USEND/URCV". Estos funcionan a través de:

  • La interfase PN integrada con los módulos de función de la librería estándar -> Bloques de comunicación.
  • Las CPs con los módulos de función de la librería SIMATIC_NET_CP.

En el S7-400, el intercambio de datos se realiza a través de la comunicación S7 con ayuda de los módulos de función del sistema SFB14/15 "GET/PUT, SFB12/13 "BSEND/BRCV" o SFB8/9 "USEND/URCV". Estos módulos están disponibles en la librería estándar -> Bloques de función del sistema.

Advertencia sobre la comunicación a través de la interfase PN integrada en la CPU:
El intercambio de datos a través del protocolo TCP, ISO-on-TCP y UDP se realiza a través de la comunicación IE abierta. La configuración del enlace y el intercambio de datos se realiza a través de los siguientes módulos de comunicación:

  • UDT 65 "TCON_PAR" con estructura de datos para la parametrización de enlaces
  • UDT 66 "TCON_ADR" con estructura de datos para los parámetros de direccionamiento del partner remto (UDP)
  • FB 65 "TCON" para la creación de enlaces
  • FB 66 "TDISCON" para la desactivación de enlaces
  • FB 63 "TSEND" para el envío de datos a través de TCP e ISO-on-TCP
  • FB 64 "TRCV" para la recepción de datos a través de TCP e ISO-on-TCP
  • FB 67 "TUSEND" para el envío de datos a través de UDP
  • FB 68 "TURCV" para la recepción de datos a través de UDP

Información adicional sobre la programación y la utilización de cada uno de los tipos de enlace está disponible en los siguientes manuales:

 

Manual

Número ID

Software del sistema para el S7-300/400
Funciones estándar y del sistema

1214574
Comunicación básica S7
Comunicación S7
Comunicación abierta a través de Industrial Ethernet
PROFINET I/O (SFC 14/15 ("DPRD_DAT/DPWR_DAT")

CPs S7 para PROFIBUS
Configuración y puesta en servicio

1158693
Comunicación SEND/RECEIVEa través de enlaces FDL
DP
FMS

CPs S7 para Industrial Ethernet
Configuración y puesta en servicio

8777865
Comunicación SEND/RECEIVE a través de enlaces de transporte
ISO-on-TCP, TCP, UDP o ISO
PROFINET I/O (FC 9/10 "PNIO_SEND/PNIO_RECV")

Tecnologías de la información para
SIMATIC S7 con la CP 343–1 IT / CP 343–1 IT GX20 y la CP 443–1 IT

1172744
FTP, E-MAIL

PROFINET IO
De PROFIBUS DP a PROFINET IO
Manual de programación

19289930

Informaciones del error
Descripción detallada del fallo
Ayúdenos a mejorar la Asistencia en línea.
La página solicitada no puede ser visualizada. Póngase en contacto con el webmaster
Contacto con el webmaster