×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 24363298, Beitragsdatum: 19.12.2006
(0)
Bewerten

SIMATIC Maintenance Station 2007 ab sofort lieferbar (VF/LF)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Ab sofort steht das STEP7 / WinCC Optionspaket SIMATIC Maintenance Station 2007 zur Verfügung. Bei der SIMATIC Maintenance Station 2007 handelt es sich um ein Optionspaket für Diagnose und anlagennahes Asset Management auf Basis von STEP 7 und WinCC.


SIMATIC Maintenance Station 2007 ab sofort lieferbar

Produktbeschreibung

Allgemeines:

Die SIMATIC Maintenance Station ist das Optionspaket für systemintegrierte Diagnose und anlagennahes Asset Management auf Basis von STEP 7 und WinCC.

Automatische Generierung einer Instandhaltungssicht in WinCC aus der STEP 7 Hardware Projektierung Anlagenweite Visualisierung aller Automatisierungskomponenten von der Leit- bis zur Feldebene in fertig verlinkten hierarchisch gegliederten WinCC Bildern
  • Abbildung von zentralen und dezentralen SIMATIC S7 Komponenten, PROFIBUS und PROFINET Netzen und zugehörigen Busteilnehmern 
  • Ethernet Netzkomponenten und Industrie PCs über den SIMATIC Net SNMP OPC Server einbindbar
Anzeige der Gerätezustände mit Sammelzustandsbildung in Übersichts- und Detailbildern Unterstützung der Gerätezustände „Wartungsbedarf“ und Wartungsanforderung“ für die zustandsbasierten Instandhaltung Bereitstellung einheitlicher Bildbausteine zur Anzeige von Detailinformationen für alle abgebildeten Komponenten Anzeige der Geräteindentifikationsdaten (elektronisches Typenschild) Weiterleitung von Instandhaltungsanforderungen direkt aus WinCC heraus Integrierte Anzeige des Anforderungsstatus

Nutzen:

Reduzierung von Stillstandszeiten:
Probleme in der Anlage werden durch die einheitliche und übersichtliche
Darstellung aller für die Instandhaltung wichtigen Informationen schneller erkannt
Vermeidung von Stillständen:
Unterstützung der zustandsbasierten Instandhaltung
Reduzierung der Instandhaltungskosten:
Optimierung des Informationsflusses zwischen Produktion und Instandhaltung durch Weiterleitung von Instandhaltungsanforderungen und Darstellung des Anforderungsstatus
Transparenz und Nachvollziehbarkeit:
Alle Vorgänge sind meldungsbasiert und deshalb archivierbar und nachvollziehbar Es entsteht eine umfangreiche Datenbasis die mit WinCC Mitteln oder
externen Werkzeugen analysiert werden kann
Skalierbarkeit:
Unterstützung von WinCC Einzelplatzstationen und Client Server Konfigurationen. Die SIMATIC Maintenance Station kann zu einem bestehenden WinCC Projekt hinzugefügt werden
Konsistenz:
Instandhaltungssicht wird aus dem Steuerungsprojekt generiert und ist mit diesem konsistent
Flexibilität bei der Geräteauswahl
Nutzung der PROFIBUS und PROFINET Standards für die Geräteeinbindung Zusätzliches Stellvertreterkonzept ermöglicht Abbildung von Geräten die nicht in der STEP 7 Hardwarekonfiguration enthalten sind, bzw. nicht die Standarddiagnose von PROFIBUS / PROFINET unterstützen

Anwendungsbereich

Optionspaket zu STEP7 V5.4 und WinCC V6.2 für die Diagnose und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen Generierung einer WinCC Instandhaltungssicht für ein STEP 7 Projekt / Multiprojekt

Aufbau und Lizenzierung

Die SIMATIC Maintenance Station ist erhältlich als Basispaket welches alle für die Projektierung einer Maintenance Station erforderlichen Werkzeuge, sowie eine Runtime-Lizenz für die Abbildung von 100 Devices enthält. Für den Betrieb größerer Mengengerüste sind Power Packs für 100, 500 oder 1000 Devices erhältlich, welche aufaddiert werden und beliebig miteinander kombinierbar sind.
Voraussetzung für die Projektierung der SIMATIC Maintenance Station ist eine STEP 7 Lizenz (ab V5.4), eine WinCC RC Lizenz (V6.2) und bei Bedarf die der Anlagenkonfiguration entsprechenden SIMATIC Net Lizenzen.
Voraussetzung für den Betrieb einer SIMATIC Maintenance Station sind die, der Anlagenkonfiguration entsprechenden WinCC Lizenzen (V6.2).
Als Devices werden gezählt:

AS Systeme Dezentrale Geräte (PROFIBUS / PROFINET) PCs Netzkomponenten Stellvertreterbausteine (Asset Proxies)

Die SIMATIC Maintenance Station unterstützt die Sprachen Deutsch / Englisch / Französisch / Italienisch / Spanisch.

Die in der Maintenance Station angezeigten Meldungen können vom Anwender in STEP 7 in weitere Sprachen übersetzt werden.

Hardware Voraussetzungen

System

Taktrate

Hauptspeicher

Freier Festplattenspeicher

Engineering Station 2,8 GHz 1 GB 15 GB
Maintenance Station Stand-alone /
WinCC-Station "Einzelplatz"
2,8 GHz 1 GB 15 GB
Maintenance Station Server /
WinCC-Server
2,8 GHz 1 GB 15 GB
Maintenance Station Client /
WinCC-Client
2,8 GHz 512 MB 3 GB

 

Software Voraussetzungen

System

Betriebssystem
 

Engineering Station "ES" Windows XP Professional SP2 / Windows Server 2003 SP1
Maintenance Station Stand-alone /
WinCC Station "Einzelplatz"
Windows XP Professional SP2 / Windows Server 2003 SP1
ES mit Maintenance Station Stand-alone Windows XP Professional SP2 / Windows Server 2003 SP1
Maintenance Station Server / WinCC Server Windows Server 2003 SP1
Maintenance Station Client / WinCC Client Windows XP Professional SP2 / Windows Server 2003 SP1

 

Voraussetzungen zur Integration von Geräten

Typ

Enbindung

Bemerkung
 

SIMATIC S7 Steuerungen / Peripherie    
S7-300 [1]
ja  
S7-400
ja  
Win AC
ja  
Dezentrale Geräte    
ET200
ja PROFIBUS-DP und PROFINET IO gemäß STEP 7 Hardware Katalog
PROFIBUS Norm Slaves
ja Einbindung über GSD Datei
PROFINET Normgeräte
ja Einbindung über GSD Datei
Netzkomponenten    
Ethernet Netzkomponenten ja SIMATIC Net SNMP OPC-Server und MIB zusätzlich erforderlich
PROFINET
Netzkomponenten
ja  
PROFIBUS Diagnoserepeater ja  
Personal Computer    
PC´s / Industrie PC´s ja SIMATIC Net SNMP OPC-Server zusätzlich erforderlich
Antriebe    
Antriebe mit PROFIBUS Anschluss ja Bei Geräten gemäß PROFIDRIVE Profil ist Drive ES SIMATIC (ab V5.4 SP1) zur Integration erforderlich
Antriebe mit PROFINET Anschluss ja Bei Geräten gemäß PROFIDRIVE Profil ist Drive ES SIMATIC (ab V5.4 SP1) zur Integration erforderlich
Weitere Geräte    
Nicht in STEP 7 Hardware Konfig projektierte Geräte ja Über Funktionsbaustein (Asset Proxy) einbindbar

 

Bestelldaten

Artikelnummer

Artikelbeschreibung

 6ES7840-0WD00-0YA0 SIMATIC Maintenance Station Edition 2007
Engineering SW (Floating License)
RT Lizenz für 100 Devices  
(Single License, count relevant)
 
 6ES7840-0WD10-0YD0 SIMATIC Maintenance Station Powerpack 100
RT Lizenz für zusätzliche 100 Devices
(Single License, count relevant)
 
 6ES7840-0WD20-0YD0 SIMATIC Maintenance Station Powerpack 500
RT Lizenz für zusätzliche 500 Devices
(Single License, count relevant)
 6ES7840-0WD30-0YD0 SIMATIC Maintenance Station Powerpack 1000
RT Lizenz für zusätzliche 1000
(Single License, count relevant)
 

[1]Bei S7-300 werden nur PROFIBUS / PROFINET System unterstützt die an den CPU internen    Schnittstellen angeschlossen sind


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit