×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 24367507, Beitragsdatum: 09.01.2007
(0)
Bewerten

ServicePack2 zu D7-SYS V6.2

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

BESCHREIBUNG:

Der vorliegende Korrekturstand ist nur in Verbindung mit D7-SYS V6.2 einsetzbar.

Betroffen sind:

  • D7-SYS V6.2 
  • D7-ES V6.2
  • D7-SYS V6.2 Upg.
  • D7-SYS-SFC V6.2
  • D7-ES-SFC V6.2
(6ES7 852-0CC00-0YA5)
(6ES7 852-2CC00-0YA5)
(6ES7 852-0CC00-0YE5)
(6ES7 852-1CC00-0YA5)
(6ES7 852-3CC00-0YA5)

Voraussetzung für den Einsatz des ServicePack2 zu D7-SYS V6.2 ist CFC V6.1 SP1.

Korrekturen und Erweiterungen des ServicePack2

  • Unterstützung der neuen FM458-1 DP (FW V2)
  • Steigerung der Performance der FM458-1 DP (FW V2) in Zusammenhang mit der EXM448-2
  • Taktausfallüberbrückung der FM458-1 DP (FW V2) bei SIMOLINK-Kommunikation
  • Verbesserte Verwaltung der Anwenderbibliotheken in D7-SYS

ServicePack2 zu D7-SYS V6.2
 download_sp2_for_v62.zip ( 12689 KB )

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
http://www.siemens.com/industrialsecurity.