×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 24786764, Beitragsdatum: 05.02.2014
(1)
Bewerten

Wie können mit der LOGO! 2 Analogwerte miteinander verglichen werden?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Beschreibung
Vergleichen von 2 Analogwerten auf größer, kleiner oder gleich.

Anleitung
Um auswerten zu können, welcher Analogwert größer ist oder ob beide Werte gleich sind, benötigen Sie 2 Analogkomparatoren und ein "Und" Glied entsprechend der nachfolgenden Grafik.


Bild 01

Die beiden zu vergleichenden Analogwerte werden mit 2 Analogkomparatoren verbunden. Der Ausgang beider Analogkomparatoren wird zum Einen jeweils mit einem Ausgang und zum Anderen gemeinsam mit einem "Und" Glied verbunden. Der Ausgang des "Und" Gliedes wird auf einen dritten Ausgang geschalten.

So bauen Sie die Vergleichsfunktion auf:

  • AI1 mit Analogkomparator B001: Ax und Analogkomparator B002:Ay verbinden
  • Parameter des Analogkomparators B001 und B002: "Schwellwert" Ein=10, Aus=5 setzen
  • AI2 mit Analogkomparator B001: Ay und Analogkomparator mit B002: Ax verbinden
  • Ausgang des Analogkomparators B001 mit Ausgang Q2 und negiert mit dem Eingang des "Und" Glieds B003 verbinden
  • Ausgang des Analogkomparators B002 mit Ausgang Q3 und negiert mit dem Eingang des "Und" Glieds B003 verbinden
  • Den Ausgang des "Und" Gliedes mit Ausgang Q1 verbinden

Funktionsbeispiele
Beide Analogwerte sind gleich:
 

Nr. Vorgehensweise
1 Die Analogkomparatoren B001 und B002 sind beide "OFF", weil der Unterschied der Analogwerte 0 beträgt.
2 Der Unterschied beider Analogkomparatoren beträgt 0.
  • Analogkomparator B001 = +0/"OFF"
  • Analogkomparator B002 = -0/"OFF"
  • Der Ausgang Q1: "ON"
  • Der Ausgang Q2: "OFF"
  • Der Ausgang Q3: "OFF"
Tabelle 1

Szenario: Analogeingang AI1 erhöht sich gegenüber AI2 um mindestens11 und verringert sich anschließend um 6:
 

Nr. Vorgehensweise
1 Ausgangsposition siehe Tabelle 1, Nr. 1 bis 2
2 Der Analogeingang AI1 erhöht sich gegenüber AI2 um 11
3
  • Analogkomparator B001 = +11/"ON"

  • Analogkomparator B002 = -11/"OFF"
  • Der Ausgang Q1: "OFF"
  • Der Ausgang Q2: "ON"
  • Der Ausgang Q3: "OFF"
4 Der Analogeingang AI1 verringert sich um 6
5
  • Analogkomparator B001 = +5/"ON"

  • Analogkomparator B002 = -5/"OFF"
  • Der Ausgang Q1: "ON"
  • Der Ausgang Q2: "OFF"
  • Der Ausgang Q3: "OFF"
Tabelle 2

Szenario: Analogeingang AI2 erhöht sich gegenüber AI1 um 11 und verringert sich anschließend um 6:
 

Nr. Vorgehensweise
1 Ausgangsposition siehe Tabelle 1, Nr. 1 bis 2
2 Der Analogeingang AI2 erhöht sich gegenüber AI1 um 11
3
  • Analogkomparator B001 = -11/"OFF"

  • Analogkomparator B002 = +11/"ON"
  • Der Ausgang Q1: "OFF"
  • Der Ausgang Q2: "OFF"
  • Der Ausgang Q3: "ON"

4 Der Analogeingang AI2 verringert sich um 6
5
  • Analogkomparator B001 = -5/"OFF"

  • Analogkomparator B002 = +5/"ON"
  • Der Ausgang Q1: "ON"
  • Der Ausgang Q2: "OFF"
  • Der Ausgang Q3: "OFF"
Tabelle 3

Hinweis
Um ein Flackern der Ausgänge zu verhindern ist in den Analogkomparatoren eine Hysterese eingestellt. Die Parameter "Schwellwert Ein=10" und "Schwellwert Aus=5" lassen sich im Analogkomparator B001 bzw. B002 anpassen.

Beispielprogramm
Zum besseren Verständnis bieten wir das Beispielprogramm zum Download an.

Logo_compare_analoginput.zip ( 7 KB )

Ergänzende Suchbegriffe
Logo, Soft Comfort, Analog, Addieren

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit
Related Links