×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 25009259, Beitragsdatum: 13.03.2015
(0)
Bewerten

MICROMASTER 4 (MM411): Montage der Dichtung des Wandmontage-Bausatzes 6SE6401-0WM00-0AA0

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Der Wandmontage-Bausatz für MM411 wird mit nur noch einer Dichtung geliefert.

Wie wird die Dichtung des Wandmontage-Bausatzes 6SE6401-0WM00-0AA0 bei MM411 Bauform B angebracht?

Der Wandmontage-Bausatz für MM411 wurde ursprünglich mit zwei Dichtungen geliefert. Eine war für Bauform C und die andere für Bauform B zu verwenden. Es stellte sich aber heraus, dass die Dichtung für MM411 Bauform C bei beiden Bauformen verwendbar ist.

Bauform B

Zeigt MM411 Bauform B Kühlkörper-Aussparung

Bringen Sie die Dichtung über der Aussparung an. Die Dichtung sollte, wie dargestellt, in die Aussparung ragen.
Montieren Sie den Wandmontage-Bausatz wie üblich über die Dichtung.

Danach folgen Sie den Anbauanwei-sungen wie gewohnt.
 
 Bauform C
 Für Bauform C gibt es keine Änderung. Die Dichtung passt in die Kühlkörperaussparung und der Wandmontage-Bausatz wird wie üblich befestigt. 

Beschreibung Wandmontage-Bausatz: 11454927

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.