×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 25023808, Beitragsdatum: 02.02.2007
(0)
Bewerten

PCS 7 Software für SIMOCODE pro jetzt mit erweiterter Funktionalität

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Ab sofort steht die Software PCS 7 SIMOCODE pro V6.0 für PCS 7 V6.0 (Bestellnummer 3UF7982-0AA00-0) und PCS 7 SIMOCODE pro V6.1 für PCS 7 V6.1 (Bestellnummer 3UF7982-0AA02-0) mit erweiterter Funktionalität zur Verfügung. Die SIMOCODE pro V-Funktion „Uhrzeitstempelung“ wird jetzt durch den neuen Baustein SMC_TIME unterstützt.
Außerdem steht die Software - zusätzlich zu den Sprachen Deutsch und Englisch - auch in Französisch zur Verfügung. Bestellnummern und Preise bleiben unverändert.



Die Software PCS 7 SIMOCODE pro V6.0 für PCS 7 V6.0 wird ab sofort einschließlich Service Pack 2 und die Software PCS 7 SIMOCODE pro V6.1 für PCS 7 V6.1 einschließlich Service Pack1 ausgeliefert.

Mit den Service Packs stehen auch folgende neuen Funktionen zur Verfügung:

Zeitstempelung mit SIMOCODE pro
Die Gerätereihe SIMOCODE pro V unterstützt die Zeitstempelung von bis zu 8 digitalen Signalen mit hoher zeitlicher Genauigkeit. Der Vorteil: Für die Nutzung dieser Funktion ist für SIMOCODE pro keine zusätzliche Hardware erforderlich. Einzige Voraussetzung ist, dass die SIMOCODE pro-Geräte über PROFIBUS von einem Uhrzeitmaster zeitsynchronisiert werden.

Damit die Zeitstempelfunktion in PCS 7 genutzt werden kann, steht jetzt für SIMOCODE pro V der Baustein SMC_TIME zur Verfügung. Der Baustein ermöglicht die Projektierung der Meldetexte für bis zu 8 zeitgestempelte Signale und sorgt dafür, dass die erfassten Ereignisse einschließlich des Zeitstempels zum Automatisierungssystem übertragen und in die Meldeliste der Operator Station eingetragen werden.

PCS 7 SIMOCODE pro V6.0 / V6.1 jetzt in Deutsch/Englisch/Französisch
Ab sofort steht die Software PCS 7 SIMOCODE pro V6.0 / V6.1, zusätzlich zu den Sprachen Deusch und Englisch, jetzt auch in französischer Sprache zur Verfügung. Bausteinsymbole und Faceplates sowie die Online-Dokumentation liegen somit dreisprachig vor.

Bestehende Installationen von PCS 7 SIMOCODE pro V6.0 bzw. PCS 7 SIMOCODE pro V6.1 können auf Service Pack 2 bzw. Service Pack 1 aktualisiert werden.
Beide Service Packs stehen als kostenloses Download unter
http://support.automation.siemens.com unter folgenden Beitrags-ID’s zur Verfügung:

  1. Service Pack 2 (SP2) zu PCS 7 SIMOCODE pro V6.0: Beitrags-ID 24326204
  2. Service Pack 1 (SP1) zu PCS 7 SIMOCODE pro V6.1: Beitrags-ID 24327250

Informationen rund um die neue Funktionalität von SIMOCODE pro im Zusammenhang mit PCS 7 finden Sie auch in der aktualisierten Broschüre:

„Prozesse optimal führen: Die PCS 7 Bibliothek SIMOCODE pro"
(verfügbar in deutsch, englisch gedruckt, französisch als PDF)

 
 

deutsch: E20001-A750-P305-V1
englisch:
E20001-A750-P305-V1-7600
französisch:
E20001-A750-P305-V1-7700 (PDF)

Bestellen Sie ganz einfach im click4business!
Die Schrift ist zum Download hinterlegt

 



Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.