Lieferfreigabe PC IO Zentrale Peripherieerweiterung für SIMATIC Microbox PC 420 / 427 B
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Die zentrale PC IO Peripherieerweiterung zum Einsatz im ultrakompakten, robusten und wartungsfreien SIMATIC Microbox PC 420 / 427 B wird ab sofort zur Lieferung freigegeben. | ![]() |
Die neue zentrale Peripherieerweiterung PC IO ermöglicht den Einbau zentraler Peripherie in den SIMATIC Microbox PC 420 / 427 B. Aufbau und Integration der zentralen Peripherieerweiterung sind dabei so gestaltet, dass bei den vorhandenen Resourcen ein Höchstmass an integrierter zentraler Peripherie (z.B. bis zu 320 Digital-I/Os in 24V-Technologie) möglich ist, welche im echtzeitfähigen direkten Zugriff des Prozessors erreichbar ist.
Aufbau
Die PC IO Zentrale Peripherieerweiterung besteht aus fünf einzeln beziehbaren Komponenten, welche, je nach Anforderung der Applikation, flexibel kombiniert werden und in den Microbox PC 420 / 427 B integriert werden können.
PC IO BASE 400 | PCI104-Baugruppe zum Anschluss von bis zu 4 PC IO MOD, mit | 4 x Zähler/Geber-Schnittst. inkremental, RS422 4 x DI, 24V |
PC IO MOD DIGITAL 010 | Digital IO-Modul mit | 24 x DI, 24V 16 x DO, 24V/500mA |
PC IO MOD ANALOG 020 | Analog IO-Modul mit | 8 x AI, 0-5V/10V, 5V/10V, 12Bit 8 x AO, 10V, 16Bit 4 x PT100 zweidraht |
PC IO KIT 030 | IO-Modul-Erweiterungsrahmen für Microbox PC 42x zum Einbau von bis zu 2 IO-Module | |
PC IO KIT 040 | Erweiterungsrahmen Geber für Microbox PC 42x zur Kontaktierung der Geber-Schnittstellen und DIs der PC IO Base 400 |
- Die PC IO Base 400 wird direkt auf den PC104-Steckplatz der Microbox PC 420 / 427 B aufgesteckt, die Anschlüsse evtl. benötigter Geber/Zähler werden über das Kit 040 (Gebererweiterungsrahmen) nach außen geführt.
- Bis zu 2 IO-Module werden im Kit 030 eingeschraubt und mit diesem auf das Gehäuse des Microbox PC 420 / 427 B aufgesetzt, die elektrische Verbindung zur Base 400 erfolgt über Flachbandkabel. Die Peripherie ist über Direktstecker anschließbar
- Die flexible zentrale Erweiterbarkeit ermöglicht den Einsatz von bis zu 320 Digital-I/Os 24V in einer Microbox PC 420 / 427 B unter folgenden Randbedingungen:
- Maximal drei PCI104-Baugruppen im Microbox PC 420 / 427 B einsetzbar
- Maximal mit 4 Erweiterungsrahmen ausbaubar (also max. 8 IO-Module)
- Maximal 4 IO-Module an einer Base 400 betreibbar
- Maximal 2 PC IO Mod Analog 020 an einer Base 400 betreibbar - Ganzmetall-Erweiterungsrahmen, vibrations- und schockbeständig, auch für hohe EMV-Verträglichkeit
- Verschraubung der Base 400 und der I/O-Module mit dem Microbox PC 420 / 427 B für sicheren Betrieb bei Vibration und Schock
Die wesentlichen Highlights sind:
- Höchste Kompaktheit:
Höchste Packungsdichte (bis zu 320 Digital-I/Os-24V im Microbox PC 420 / 427 B integrierbar)
direkter Anschluss von bis zu 2 IO-Modulen in einem Erweiterungsrahmen (2x digital, oder 2x analog oder 1x digital und 1x analog) bei nur 22mm zusätzlicher Tiefe (bezogen auf das Grundgerät) - Skalierbarer, flexibler, effizienter (Resourcen schonender) Peripherieausbau
bis zu 4 IO-Module über nur einen PCI104-Steckplatz (Base 400) adaptierbar
2 IO-Module in einem Erweiterungsrahmen integrierbar
wahlweise viele verschiedene I/Os anschließbar (bis zu 2 analoge, oder bis zu 4 digitale Module an einer Base 400)
Einfachste Montage durch Direktsteckertechnik - Höchste Systemverfügbarkeit:
Potentialgetrennte digitale Ein-/Ausgänge
Überwachung der digitalen Ausgänge auf
Kurzschluss
Unterspannung
Leitungsbruch
Überhitzung
Überwachung der Controller-Aktivität und der Kommunikationskanäle - Hohe Robustheit (EMV, Vibration, Schock)
- Keine Einschränkung des Temperaturbereiches der Microbox PC 420 / 427 B ( 0..50°C mit CompactFlash im Vollausbau)
Anwendungsbereiche:
Die zentrale PC IO Peripherieerweiterung bietet Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbauern eine leistungsstarke, kompakte und flexible Zentral-Peripherie-Plattform zur Datenerfassung und Datenausgabe im Rahmen von Mess-, Steuer- und Regelaufgaben mit dem SIMATIC Microbox PC 420 / 427 B.
Einsatzgebiete, z.B.:
- Druckmaschinen
- Prüfstände, z.B. für Automobilindustrie
- Windkraftanlagen
- Spritzgußmaschinen
- Industrie-Waschautomaten
- Lagersysteme
Kundennutzen - Kosteneinsparung durch:
- Geringer Platzbedarf im Schaltschrank oder in der Maschine (höchste erreichbare Peripheriepackungsdichte bei Einsatz im Microbox PC 420 / 427 B)
- Hohe Betriebssicherheit / Systemverfügbarkeit:
robuster, industrietauglicher Aufbau, servicefreundlich, wartungsfreier Betrieb, Überwachungs- und Diagnosefunktionen - Hohe Investitionssicherheit:
lange Produkt- und Ersatzteilverfügbarkeit - Flexible Anpassung an die Applikation:
skalier- und erweiterbar
Die Produkteigenschaften der PC IO zentrale Peripherieerweiterung:
|
PC IO BASE 400 |
Host-Interface |
|
IO-Modul-Interface |
|
Geber-/Zähler-Interface |
|
Geber-/Zähler-Funktionalität |
|
Abmessungen |
|
Software-Unterstützung |
|
|
PC IO MOD DIGITAL 010 |
IO-Modul-Interface |
|
Potentialtrennung zwischen System- und Peripherieteil |
|
Spannungsversorgung von extern |
|
IO-Peripherie-Interface |
|
Digitale Eingänge (DI) |
|
Digitale Ausgänge (DO) |
|
Abmessungen |
|
|
PC IO MOD ANALOG 020 |
IO-Modul-Interface |
|
IO-Peripherie-Interface |
|
Analoge Eingänge (AI) |
|
PT100 |
|
Analoge Ausgänge (AO) |
|
Abmessungen |
|
|
PC IO KIT 030 |
Abmessungen |
|
|
PC IO KIT 040 |
Abmessungen |
|
Geber-/Zähler-Interface |
|
Bestelldaten:
Benennung | Beschreibung | Bestellnummer | Verpack.- einheit |
PC IO Base 400 | PCI104-Baugruppe zum Anschluss von bis zu 4 PC IO MOD xxx 010/020, mit 4 Geber-Schnittstellen und 4 DI incl. Befestigungsmaterial | 6ES7648-2CE20-0AA0 | 1 |
PC IO MOD Digital 010 | Digital IO-Modul mit 24DI und 16DO, incl. Verbindungskabel zu PC IO Base 400 und Gegenstecker | 6ES7648-2CE40-0BA0 | 1 |
PC IO MOD Analog 020 | Analog IO-Modul mit 8AI, 8AO und 4 PT100, incl. Verbindungskabel zu PC IO Base 400, Gegenstecker und Schirmauffangwinkel | 6ES7648-2CE40-0CA0 | 1 |
PC IO KIT 030 | IO-Modul-Erweiterungsrahmen für Microbox PC 42x zum Einbau von bis zu 2 IO-Module, incl. Befestigungsmaterial und einem Abdeckblech | 6ES7648-1AA20-0XF0 | 1 |
PC IO KIT 040 | Erweiterungsrahmen Geber für Microbox PC 42x zur Kontaktierung der Geber-Schnittstellen und DIs der PC IO Base 400, incl. Befestigungsmaterial | 6ES7648-1AA20-0XE0 | 1 |
- Englisch
- Spanisch
- Franzoesisch
- Italienisch
- Chinesisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden