×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 25414565, Beitragsdatum: 03.05.2007
(0)
Bewerten

Wie wird Sommer- bzw. Winterzeit in LOGO!Soft Comfort manuell umgeschaltet?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Anleitung:
Auf Grund einer Gesetzesänderung in den USA ändern sich die lokalen Einschalt und Ausschaltzeiten der Sommerzeit in den USA. Die neuen Parameter der Umschaltung sind nicht in der LOGO! vorhanden. Sie müssen die Umschaltzeiten manuell jedes Jahr nachtragen. Die neuen Umschaltdaten für die USA sind:

Start Sommerzeit:
Alt: 02:00 Uhr am 1st Sonntag im April
Neu: 02:00 am 2ten Sonntag im März

Ende Sommerzeit:
Alt: 02:00 Uhr am letzten Sonntag im Oktober
Neu: 02:00 am 1st Sonntag im November

So ändern Sie die Sommer-/Winterzeitumschaltung in LOGO!Soft Comfort.
 

Nr. Vorgehensweise
1 Öffnen Sie LOGO!Soft Comfort.
2 Verbinden Sie die LOGO! mit dem Rechner.
3 Öffnen Sie nun das Menu "Extras" -> "Transfer" -> "Sommer-/Winterzeit.."


( 13 KB )
Bild 01
4 Aktivieren Sie die "Sommer-/Winterzeit Umschaltung" und wählen sie die Fahne "Frei einstellbar"


( 42 KB )
Bild 02
5 Stellen Sie in dem Feld "Sommerzeit" nun die gewünschten Umschaltzeitpunkte ein


( 53 KB )
Bild 03
6 Mit einem Klick auf "OK" bestätigen Sie die Eingabe.

Hinweis:
Die LOGO! muss mit dem Rechner verbunden sein.

Sommerzeitumschaltdaten in den USA für die Jahre 2007 bis 2017

  • 2007: Beginn: 11.03.2007 02:00 Uhr - Ende: 04.11.2007 02:00 Uhr
  • 2008: Beginn: 09.03.2008 02:00 Uhr - Ende: 02.11.2008 02:00 Uhr
  • 2009: Beginn: 08.03.2009 02:00 Uhr - Ende: 01.11.2009 02:00 Uhr
  • 2010: Beginn: 14.03.2010 02:00 Uhr - Ende: 07.11.2010 02:00 Uhr
  • 2011: Beginn: 13.03.2011 02:00 Uhr - Ende: 06.11.2011 02:00 Uhr
  • 2012: Beginn: 11.03.2012 02:00 Uhr - Ende: 04.11.2012 02:00 Uhr
  • 2013: Beginn: 10.03.2013 02:00 Uhr - Ende: 03.11.2013 02:00 Uhr
  • 2014: Beginn: 09.03.2014 02:00 Uhr - Ende: 02.11.2014 02:00 Uhr
  • 2015: Beginn: 08.03.2015 02:00 Uhr - Ende: 01.11.2015 02:00 Uhr
  • 2016: Beginn: 13.03.2016 02:00 Uhr - Ende: 06.11.2016 02:00 Uhr
  • 2017: Beginn: 12.03.2017 02:00 Uhr - Ende: 05.11.2017 02:00 Uhr

Suchbegriffe:
Logo, Sommerzeit, Winterzeit, Umschaltung, USA

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.