×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 25502809, 文档发布日期 2007年7月6日
(0)
评估

发货版本:SIMATIC 平板显示器 17" 和“扩展版”

  • 文档
  • 涉及产品

已经显著扩展了平板显示器系列。因此,带有扩展功能范围的新型“扩展”型号和带有 17" 屏幕的装置在此交付发布。从 2007 年 4 月初已经开始发货。有关所声明的证书,暂时仍有一些限制。欲知详细信息,请参考本文的详细内容。

SIMATIC 平板显示器 17"
和 12"/15"17"/19" 扩展型

明亮、牢固的显示器,价格诱人

发货版本

现提供新型号的 SIMATIC 平板显示器发货,立即生效。请注意,到约 2007 年 6 月底之前,仍然存在下面有关证书详细描述中的限制情况。

通用亮点

  • 屏幕大小为 12"、15"、17" 和 19"
  • 防振和抗震 
  • 非常浅的安装深度 
  • 明亮的 TFT 显示屏 
  • 宽阔的视角 
  • VGA 和 DVI-D 接口 
  • 24 V 和 110/220 V 电源
  • 可用作内置型或用于 19" 机架安装
  • 诱人的价格

新属性和功能 

  • 屏幕大小为 17"
  • 具有扩展属性的型号
  • 并联的多触摸屏显示器操作  

“Extended”型号还具有下列功能:  

  • 平板显示器和 PC 可相隔最多 30 m  
  • 后面有附加的 USB 接口 
  • 组合的 AC/DC 电源 
  • 造船 (Shipbuilding) 证书2)
    - DNV,LR,GL,ABS,BV,ClassNK 
  • 可变暗的背光 3)
  • 如果有多个平板显示器连接到同一 PC,那么具有独立的触摸屏操作
  • 扩展安装位置:向后倾斜最大 70 ° 
  • 用于Zone 22 的 ATEX 证书 2)

技术数据

  标准型号 扩展型号
形状因素 内置平板 显示器,带有 12"、15"、17" 或 19" 屏幕,作为显示屏或触摸屏
图形 

分辨率 12":800 x 600 像素
分辨率 15": 1024 x 768 像素
分辨率 17": 1280 x 1024 像素
分辨率 19": 1280 x 1024 像素

电缆 1.8 m (附带)、3 m、5 m 1.8 m (附带)、3 m、5 m、10 m、15 m、20m、30 m
操作 

模拟阻性触摸屏传感器 (可选)

用于连接到 PC 的外部接口

VGA
DVI-D
USB (用于可选的触摸屏传感器)

附加外围接口 --- 2 x USB 2.0,位于后面
高速最长 5 m
全速 5 m 及以上
电源  24 V DC;20.4 - 28.8 V DC
可选 100 - 240 V AC;50/60 Hz
组合的 DC 和 AC:
24 V DC;20.4 - 28.8 V DC
100 - 240 V AC;50/60 Hz
证书 1)

CE,cULus (UL 508)1)

ATEX (EX) 证书 2) --- Zone 22,进行中 2)
造船 (Shipbuilding) 证书 2) --- DNV、LR、GL、ABS、BV、ClassNK 2)
安装位置 (向后/前的倾斜角度) +/-20 ° +70 °/-20 °
特殊功能 3) --- 可变暗的背光 3)
发货范围 - VGA 电缆 - 约 1.8 m
- 可选:欧式电源电缆
- USB 触摸屏电缆 - 约 1.8 m
- VGA 电缆 - 约 1.8 m 
- 欧式电源电缆 
- USB 触摸屏电缆 - 约 1.8 m


 

1) 出于法律原因,仅在约 2007 年 7 月后发货的设备类型标签上印刷 cULus 标记。
对这个日期之前发货的设备,根据请求可提供据此更新的类型标签。
2)  对应的证书和检查文档将逐步出现在证书部分 (到约 2007 年 7 月完全具有这些证书)。 
3) 对应的软件将包括在 2007 年 6 月初的发货范围内;2007 年 6 月初,可在下载部分免费获取该软件。要求的硬件版本级别 2 (ES02) 或更高版本已经提供。

尺寸图和安装图 (140 KB)

订货数据

可在附带的 Configurator 中浏览订货数据 --> 到 Configurator ( 21 KB )  

附件: 

产品名称

订货号

用于连接到 PC 显卡接口的电缆
VGA 电缆 - 3 m
VGA 电缆 - 5 m

DVI-D 电缆 - 3 m
DVI-D 电缆 - 5 m

用于连接触摸屏的 USB 电缆

电缆长度 - 3 m
电缆长度 - 5 m

6AV7860-0AH30-0AA0
6AV7860-0AH50-0AA0

6AV7860-0BH30-0AA0
6AV7860-0BH50-0AA0


6AV7860-0CH30-0AA0
6AV7860-0CH50-0AA0

用于具有特殊功能的扩展型号的电缆装置 (6AV7861-....1.-1...)
(由 DVI-D 电缆、发射器模块和 USB/CAT6 电缆组成)
10 m
15 m
20 m
30 m


6AV7860-1EX21-0AA1
6AV7860-1EX21-5AA1
6AV7860-1EX22-0AA1
6AV7860-1EX23-0AA1

电源电缆

平板显示器的 AC (110 - 240 V) 型号的发货范围包括欧式电源电缆。其它电源电缆类型可作为附件订购:
欧洲:DE / FR / NL / ES / BE / AT / SE / FI (提供)
大不列颠
瑞士 
美国
意大利





6ES7 900-1AA00-0XA0
6ES7 900-1BA00-0XA0
6ES7 900-1CA00-0XA0
6ES7 900-1DA00-0XA0
6ES7 900-1EA00-0XA0
保护
箔用于保护触摸屏前面防尘和防划。 
用于 12" 触摸屏
用于 15" 触摸屏
用于 17" 触摸屏
用于 19" 触摸屏


6AV7671-2BA00-0AA0
6AV7671-4BA00-0AA0
6AV7672-1CF00-0AA0
6AV7672-1CE00-0AA0


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接